(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐異物性佳,高溫高荷重用的軸承。
【特長】
・特殊固態潤滑劑均勻微細的分佈的銅系燒結合金層與Back Metal的二層構造。
・耐荷重性/耐熱性佳。
・具導電性。
・在往復/搖擺運動/斷續運動下,也發運優越的性能。
・與潤滑油併用,銅系燒結合金層的油的保持性與固態潤滑劑的作用,更能發揮優越的性能。
・軸承為薄壁型,可用於精巧的設計。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(單位:mm)
TOUGHMET 襯套(TMB)的運動方向/對象軸、襯套、襯套座尺寸圖
※接合處不會影響軸的旋轉,不過請避免在承受最大荷重的位置進行壓入。
TOUGHMET 襯套(TMB)尺寸圖
a:外徑倒角 φ10(內徑10mm)以上
(單位:mm)
T | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|
a | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
a:內徑倒角 φ10(內徑10mm)以上
(單位:mm)
T | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|
b | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
※φ內外徑未滿10(內徑10mm)的倒角將進行至去除毛邊、擠壓處的程度。
(單位:mm)
軸 | 襯套座 | 內徑 | 外徑 | 襯套部壁厚 | 長度L 公差(-0.3~0) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | h7 公差 | 尺寸 | H7 公差 | φd | φD | 公差 | T | 公差 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
5 | 0 -0.012 | 7 | +0.015 0 | 5 | 7 | +0.055 +0.025 | 1.0 | -0.030 -0.075 | 0505 | - | 0508 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0 -0.012 | 8 | +0.015 0 | 6 | 8 | +0.055 +0.025 | 1.0 | -0.030 -0.075 | - | 0606 | - | 0610 | - | - | - | - | - | - |
7 | 0 -0.015 | 9 | +0.015 0 | 7 | 9 | +0.055 +0.025 | 1.0 | -0.030 -0.075 | - | - | - | - | 0712 | - | - | - | - | - |
8 | 0 -0.015 | 10 | +0.015 0 | 8 | 10 | +0.055 +0.025 | 1.0 | -0.030 -0.075 | - | - | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | - | - | - | - |
9 | 0 -0.015 | 11 | +0.018 0 | 9 | 11 | +0.060 +0.030 | 1.0 | -0.030 -0.075 | - | - | - | 0910 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0 -0.015 | 12 | +0.018 0 | 10 | 12 | +0.060 +0.030 | 1.0 | -0.030 -0.075 | - | - | - | 1010 | - | 1015 | 1020 | - | - | - |
12 | 0 -0.018 | 14 | +0.018 0 | 12 | 14 | +0.060 +0.030 | 1.0 | -0.030 -0.075 | - | - | - | 1210 | - | 1215 | 1220 | - | - | - |
14 | 0 -0.018 | 16 | +0.018 0 | 14 | 16 | +0.065 +0.035 | 1.0 | -0.035 -0.085 | - | 1406 | - | 1410 | - | 1415 | 1420 | - | - | - |
15 | 0 -0.018 | 17 | +0.018 0 | 15 | 17 | +0.065 +0.035 | 1.0 | -0.035 -0.085 | - | - | - | 1510 | - | 1515 | 1520 | 1525 | - | - |
16 | 0 -0.018 | 18 | +0.018 0 | 16 | 18 | +0.070 +0.035 | 1.0 | -0.035 -0.085 | - | - | - | - | - | 1615 | 1620 | 1625 | - | - |
18 | 0 -0.018 | 20 | +0.021 0 | 18 | 20 | +0.075 +0.040 | 1.0 | -0.035 -0.085 | - | - | - | - | - | 1815 | - | 1825 | - | - |
20 | 0 -0.021 | 23 | +0.021 0 | 20 | 23 | +0.080 +0.045 | 1.5 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | - |
22 | 0 -0.021 | 25 | +0.021 0 | 22 | 25 | +0.080 +0.045 | 1.5 | -0.030 -0.090 | - | - | - | 2210 | - | - | 2220 | - | 2230 | - |
24 | 0 -0.021 | 27 | +0.021 0 | 24 | 27 | +0.080 +0.045 | 1.5 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2430 | - |
25 | 0 -0.021 | 28 | +0.021 0 | 25 | 28 | +0.085 +0.050 | 1.5 | -0.030 -0.090 | - | - | - | 2510 | - | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 |
26 | 0 -0.021 | 30 | +0.021 0 | 26 | 30 | +0.085 +0.050 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2630 | - |
28 | 0 -0.021 | 32 | +0.025 0 | 28 | 32 | +0.090 +0.050 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | 2820 | - | 2830 | - |
30 | 0 -0.021 | 34 | +0.025 0 | 30 | 34 | +0.090 +0.050 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 |
31 | 0 -0.025 | 35 | +0.025 0 | 31 | 35 | +0.090 +0.050 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0 -0.025 | 36 | +0.025 0 | 32 | 36 | +0.090 +0.050 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | 3220 | - | - | - |
35 | 0 -0.025 | 39 | +0.025 0 | 35 | 39 | +0.095 +0.055 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | 3515 | - | 3525 | 3530 | - |
38 | 0 -0.025 | 42 | +0.025 0 | 38 | 42 | +0.095 +0.055 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3830 | - |
40 | 0 -0.025 | 44 | +0.025 0 | 40 | 44 | +0.095 +0.055 | 2.0 | -0.030 -0.090 | - | - | - | - | - | - | - | 4025 | 4030 | - |
42 | 0 -0.025 | 47 | +0.025 0 | 42 | 47 | +0.095 +0.055 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 0 -0.025 | 50 | +0.025 0 | 45 | 50 | +0.100 +0.060 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4530 | - |
50 | 0 -0.025 | 55 | +0.030 0 | 50 | 55 | +0.105 +0.060 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | 5025 | 5030 | - |
55 | 0 -0.030 | 60 | +0.030 0 | 55 | 60 | +0.110 +0.065 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | 5525 | - | - |
60 | 0 -0.030 | 65 | +0.030 0 | 60 | 65 | +0.120 +0.070 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6030 | - |
65 | 0 -0.030 | 70 | +0.030 0 | 65 | 70 | +0.125 +0.075 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6530 | - |
70 | 0 -0.030 | 75 | +0.030 0 | 70 | 75 | +0.125 +0.075 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7030 | - |
75 | 0 -0.030 | 80 | +0.030 0 | 75 | 80 | +0.130 +0.075 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 0 -0.030 | 85 | +0.035 0 | 80 | 85 | +0.130 +0.075 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 0 -0.035 | 90 | +0.035 0 | 85 | 90 | +0.130 +0.075 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 0 -0.035 | 95 | +0.035 0 | 90 | 95 | +0.130 +0.075 | 2.5 | -0.035 -0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 0 -0.035 | 105 | +0.035 0 | 100 | 105 | +0.140 +0.080 | 2.5 | -0.055 -0.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軸 | 襯套座 | 長度L 公差(-0.3~0) | 壓入後內徑公差 (參考值) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | h7 公差 | 尺寸 | H7 公差 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | |
5 | 0 -0.012 | 7 | +0.015 0 | - | - | - | - | - | - | +0.165 +0.060 |
6 | 0 -0.012 | 8 | +0.015 0 | - | - | - | - | - | - | +0.165 +0.060 |
7 | 0 -0.015 | 9 | +0.015 0 | - | - | - | - | - | - | +0.165 +0.060 |
8 | 0 -0.015 | 10 | +0.015 0 | - | - | - | - | - | - | +0.165 +0.060 |
9 | 0 -0.015 | 11 | +0.018 0 | - | - | - | - | - | - | +0.168 +0.060 |
10 | 0 -0.015 | 12 | +0.018 0 | - | - | - | - | - | - | +0.168 +0.060 |
12 | 0 -0.018 | 14 | +0.018 0 | - | - | - | - | - | - | +0.168 +0.060 |
14 | 0 -0.018 | 16 | +0.018 0 | - | - | - | - | - | - | +0.188 +0.070 |
15 | 0 -0.018 | 17 | +0.018 0 | - | - | - | - | - | - | +0.188 +0.070 |
16 | 0 -0.018 | 18 | +0.018 0 | - | - | - | - | - | - | +0.188 +0.070 |
18 | 0 -0.018 | 20 | +0.021 0 | - | - | - | - | - | - | +0.191 +0.070 |
20 | 0 -0.021 | 23 | +0.021 0 | - | - | - | - | - | - | +0.201 +0.060 |
22 | 0 -0.021 | 25 | +0.021 0 | - | - | - | - | - | - | +0.201 +0.060 |
24 | 0 -0.021 | 27 | +0.021 0 | - | - | - | - | - | - | +0.201 +0.060 |
25 | 0 -0.021 | 28 | +0.021 0 | - | - | - | - | - | - | +0.201 +0.060 |
26 | 0 -0.021 | 30 | +0.021 0 | - | - | - | - | - | - | +0.201 +0.060 |
28 | 0 -0.021 | 32 | +0.025 0 | 2840 | - | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
30 | 0 -0.021 | 34 | +0.025 0 | 3040 | - | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
31 | 0 -0.025 | 35 | +0.025 0 | 3140 | - | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
32 | 0 -0.025 | 36 | +0.025 0 | 3240 | - | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
35 | 0 -0.025 | 39 | +0.025 0 | 3540 | 3550 | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
38 | 0 -0.025 | 42 | +0.025 0 | - | 3850 | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
40 | 0 -0.025 | 44 | +0.025 0 | 4040 | 4050 | - | - | - | - | +0.205 +0.060 |
42 | 0 -0.025 | 47 | +0.025 0 | - | 4250 | - | - | - | - | +0.215 +0.070 |
45 | 0 -0.025 | 50 | +0.025 0 | - | 4550 | - | - | - | - | +0.215 +0.070 |
50 | 0 -0.025 | 55 | +0.030 0 | 5040 | 5050 | 5060 | - | - | - | +0.220 +0.070 |
55 | 0 -0.030 | 60 | +0.030 0 | 5540 | - | - | 5570 | - | - | +0.220 +0.070 |
60 | 0 -0.030 | 65 | +0.030 0 | 6040 | - | 6060 | - | - | - | +0.220 +0.070 |
65 | 0 -0.030 | 70 | +0.030 0 | 6540 | - | 6560 | - | - | - | +0.220 +0.070 |
70 | 0 -0.030 | 75 | +0.030 0 | 7040 | - | - | - | 7080 | - | +0.220 +0.070 |
75 | 0 -0.030 | 80 | +0.030 0 | 7540 | - | - | - | 7580 | - | +0.220 +0.070 |
80 | 0 -0.030 | 85 | +0.035 0 | 8040 | - | - | - | 8080 | - | +0.225 +0.070 |
85 | 0 -0.035 | 90 | +0.035 0 | 8540 | - | - | - | 8580 | - | +0.225 +0.070 |
90 | 0 -0.035 | 95 | +0.035 0 | 9040 | - | 9060 | - | - | - | +0.225 +0.070 |
100 | 0 -0.035 | 105 | +0.035 0 | - | 10050 | - | - | - | 10095 | +0.265 +0.110 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | 7 | 5 | ||
7天~ | 5 | 7 | 8 | ||
4天~ | 6 | 8 | 6 | ||
4天~ | 6 | 8 | 10 | ||
7天~ | 7 | 9 | 12 | ||
4天~ | 8 | 10 | 8 | ||
4天~ | 8 | 10 | 10 | ||
7天~ | 8 | 10 | 12 | ||
4天~ | 8 | 10 | 15 | ||
7天~ | 9 | 11 | 10 | ||
4天~ | 100 | 105 | 50 | ||
4天~ | 100 | 105 | 95 | ||
7天~ | 10 | 12 | 10 | ||
4天~ | 10 | 12 | 15 | ||
7天~ | 10 | 12 | 20 | ||
7天~ | 12 | 14 | 10 | ||
4天~ | 12 | 14 | 15 | ||
7天~ | 12 | 14 | 20 | ||
4天~ | 14 | 16 | 6 | ||
4天~ | 14 | 16 | 10 | ||
4天~ | 14 | 16 | 15 | ||
4天~ | 14 | 16 | 20 | ||
7天~ | 15 | 17 | 10 | ||
4天~ | 15 | 17 | 15 | ||
7天~ | 15 | 17 | 20 | ||
7天~ | 15 | 17 | 25 | ||
4天~ | 16 | 18 | 15 | ||
4天~ | 16 | 18 | 20 | ||
7天~ | 16 | 18 | 25 | ||
4天~ | 18 | 20 | 15 | ||
4天~ | 18 | 20 | 25 | ||
4天~ | 20 | 23 | 12 | ||
4天~ | 20 | 23 | 15 | ||
4天~ | 20 | 23 | 20 | ||
4天~ | 20 | 23 | 25 | ||
4天~ | 20 | 23 | 30 | ||
7天~ | 22 | 25 | 10 | ||
7天~ | 22 | 25 | 20 | ||
7天~ | 22 | 25 | 30 | ||
7天~ | 24 | 27 | 30 | ||
7天~ | 25 | 28 | 10 | ||
4天~ | 25 | 28 | 15 | ||
4天~ | 25 | 28 | 20 | ||
4天~ | 25 | 28 | 25 | ||
4天~ | 25 | 28 | 30 | ||
4天~ | 25 | 28 | 35 | ||
4天~ | 26 | 30 | 30 | ||
7天~ | 28 | 32 | 20 | ||
7天~ | 28 | 32 | 30 | ||
7天~ | 28 | 32 | 40 | ||
4天~ | 30 | 34 | 15 | ||
7天~ | 30 | 34 | 20 | ||
7天~ | 30 | 34 | 25 | ||
4天~ | 30 | 34 | 30 | ||
7天~ | 30 | 34 | 35 | ||
4天~ | 30 | 34 | 40 | ||
7天~ | 31 | 35 | 40 | ||
7天~ | 32 | 36 | 20 | ||
7天~ | 32 | 36 | 40 | ||
7天~ | 35 | 39 | 15 |
Loading...
型式 | 直型 | 多層系 | 附背墊金屬固體潤滑劑分散型燒結 | 使用環境 | 標準 / 耐熱 / 油中 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 | 容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 容許最高面壓 P(N/mm2) | 24.5 |
容許最高速度 V(m/s) | 0.4 | 長度種類 | 標準 | 安裝軸嵌合 | h7 |
安裝孔嵌合 | H7 | 潤滑條件 | 無潤滑 | 使用溫度範圍(℃) | -40::350 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策