(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

Glitron SE 襯套(GSB)

Glitron SE 襯套(GSB)

具導電性,使用溫度範圍廣的Glitron SE 襯套(GSB)。
【特長】
・可使用在完全無給油的狀態。
・靜摩擦係數與動摩擦係數有很大的差異,能發揮穩定的摩擦特性。
・從低溫至高溫,使用溫度範圍廣。
・可作為軟質金屬(鋁)的對相軸使用。
・尺寸安定性佳,能對應高精度設計,量產性良好。
・附帶電防止程度的導電性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

本產品的安裝尺寸/型號樣本

本產品的安裝尺寸/型號樣本

 

(單位:mm)

 

類型A尺寸圖

類型A尺寸圖

 

(單位:mm)

 

類型B尺寸圖

類型B尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號內徑外徑長度容許轉速
S-1(rpm)
容許荷重
N(kgf)
類型軸承
公稱編號
φd公差φD公差L公差
GSB-0310043+0.09
+0.04
10+0.05
0
40
-0.1
71.67(4,300)12(1.2)A623
GSB-0408034+0.09
+0.04
8+0.05
0
30
-0.1
53.33(3,200)12(1.2)A-
GSB-0410044+0.09
+0.04
10+0.05
0
40
-0.1
53.33(3,200)16(1.6)A-
GSB-0411044+0.09
+0.04
11+0.05
0
40
-0.1
53.33(3,200)16(1.6)A694
GSB-0412044+0.09
+0.04
12+0.05
0
40
-0.1
53.33(3,200)16(1.6)B604
GSB-0510045+0.09
+0.04
10+0.05
0
40
-0.1
41.67(2,500)20(2.0)A-
GSB-0511055+0.09
+0.04
11+0.05
0
50
-0.1
41.67(2,500)25(2.6)A685
GSB-0514055+0.09
+0.04
14+0.05
0
50
-0.1
41.67(2,500)25(2.6)B605
GSB-0516055+0.09
+0.04
16+0.05
0
50
-0.1
41.67(2,500)25(2.6)B625
GSB-0610036+0.09
+0.04
10+0.05
0
30
-0.1
35.00(2,100)18(1.8)A676
GSB-0612046+0.09
+0.04
12+0.05
0
40
-0.1
35.00(2,100)24(2.4)A-
GSB-0613056+0.09
+0.04
13+0.05
0
50
-0.1
35.00(2,100)29(3.0)A686
GSB-0615056+0.09
+0.04
15+0.05
0
50
-0.1
35.00(2,100)29(3.0)B696
GSB-0812358+0.09
+0.04
12+0.05
0
3.50
-0.1
26.67(1,600)27(2.8)A678
GSB-0814048+0.09
+0.04
14+0.05
0
40
-0.1
26.67(1600)31(3.2)A-
GSB-0816058+0.09
+0.04
16+0.05
0
50
-0.1
26.67(1,600)39(4.0)B-
GSB-0822078+0.09
+0.04
22+0.05
0
70
-0.1
26.67(1,600)55(5.6)B608

關於OILES軸承的設計

技術資料請見此處

型號
GSB-031004
GSB-040803
GSB-041004
GSB-041104
GSB-041204
GSB-051004
GSB-051105
GSB-051405
GSB-051605
GSB-061003
GSB-061204
GSB-061305
GSB-061505
GSB-081235
GSB-081404
GSB-081605
GSB-082207
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
4天~ 3104
4天~ 483
4天~ 4104
7天~ 4114
4天~ 4124
8天~ 5104
8天~ 5115
4天~ 5145
4天~ 5165
4天~ 6103
4天~ 6124
4天~ 6135
4天~ 6155
4天~ 8123.5
4天~ 8144
4天~ 8165
4天~ 8227

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 樹脂類 附填充劑聚苯硫醚 使用環境 標準 / 水中 / 海水中 / 藥液中
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.65 容許最高面壓 P(N/mm2) 14.5
容許最高速度 V(m/s) 2.5 長度種類 標準 安裝軸嵌合 h7
安裝孔嵌合 H7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -60::200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767