(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Glitron SE 法蘭襯套(GSF)

Glitron SE 法蘭襯套(GSF)

加入填充劑的聚苯硫醚軸承的Glitron SE。
【特長】
・可使用在完全無給油的狀態,靜摩擦係數與動摩擦係數有很大的差異,能發揮穩定的摩擦特性。
・從低溫至高溫,使用溫度範圍廣。
・可作為軟質金屬(鋁)的對相軸使用。
・尺寸安定性佳,能對應高精度設計,量產性良好。
・附帶電防止程度的導電性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

本產品的安裝尺寸圖

本產品的安裝尺寸圖

 

(單位:mm)

 

類型A(左)/類型B(右)尺寸圖

A型(左)/B型(右)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號內徑外徑長度法蘭a容許轉速
S-1{rpm}
容許荷重
N{kgf}
類型軸承
公稱編號
φd公差φD公差L公差φFt公差
GSF-0408034+0.09
+0.04
8+0.05
0
30
-0.1
9.20.60
-0.1
2.853.33{3,200}12{1.2}A-
GSF-0409044+0.09
+0.04
9+0.05
0
40
-0.1
10.31.00
-0.1
3.053.33{3,200}16{1.6}A684
GSF-0411044+0.09
+0.04
11+0.05
0
40
-0.1
12.51.00
-0.1
-53.33{3,200}16{1.6}A694
GSF-0412044+0.09
+0.04
12+0.05
0
40
-0.1
13.51.00
-0.1
-53.33{3,200}16{1.6}B604
GSF-0510045+0.09
+0.04
10+0.05
0
40.
-0.1
11.60.80
-0.1
3.541.67{2,500}20{2.0}A-
GSF-0511055+0.09
+0.04
11+0.05
0
50
-0.1
12.51.00
-0.1
4.041.67{2,500}25{2.6}A685
GSF-0513045+0.09
+0.04
13+0.05
0
40
-0.1
15.01.00
-0.1
-41.67{2,500}20{2.0}B695
GSF-0610036+0.09
+0.04
10+0.05
0
30
-0.1
11.20.60
-0.1
3.835.00{2,100}18{1.8}A-
GSF-0612046+0.09
+0.04
12+0.05
0
40
-0.1
13.60.80
-0.1
4.635.00{2,100}24{2.4}A-
GSF-0613056+0.09
+0.04
13+0.05
0
50
-0.1
15.01.10
-0.1
-35.00{2,100}29{3.0}A686
GSF-0615056+0.09
+0.04
15+0.05
0
50
-0.1
17.01.20
-0.1
-35.00{2,100}29{3.0}B696
GSF-0812358+0.09
+0.04
12+0.05
0
3.50
-0.1
13.60.80
-0.1
5.026.67{1,600}27{2.8}A678
GSF-0814048+0.09
+0.04
14+0.05
0
40
-0.1
15.60.80
-0.1
5.626.67{1,600}31{3.2}A-
GSF-0816058+0.09
+0.04
16+0.05
0
50
-0.1
18.01.00
-0.1
-26.67{1,600}39{4.0}B688
GSF-0822078+0.09
+0.04
22+0.05
0
70
-0.1
25.01.50
-0.1
-26.67{1,600}55{5.6}B608

關於OILES軸承的設計

技術資料請見此處

型號
GSF-040803
GSF-041204
GSF-051004
GSF-051105
GSF-051304
GSF-061003
GSF-061204
GSF-061305
GSF-061505
GSF-081235
GSF-081404
GSF-081605
GSF-082207
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)
3天~ 4839.2
3天~ 412413.5
3天~ 510411.6
3天~ 511512.5
3天~ 513415
3天~ 610311.2
3天~ 612413.6
3天~ 613515
3天~ 615517
3天~ 8123.513.6
3天~ 814415.6
3天~ 816518
3天~ 822725
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭 樹脂類 附填充劑聚苯硫醚 使用環境 標準 / 水中 / 海水中 / 藥液中
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.65 容許最高面壓 P(N/mm2) 14.5
容許最高速度 V(m/s) 2.5 長度種類 標準 安裝軸嵌合 h7
安裝孔嵌合 H7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -60::200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767