(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

Glitron SE 法蘭襯套(GEF)

Glitron SE 法蘭襯套(GEF)

加入填充劑的聚苯硫醚軸承。
【特長】
・具導電性,對應微型軸承的標準品。
・無油Glitron S附導電性。
・為了維持滑動特性,分散特殊添加材的軸承。
・可使用在完全無給油的狀態,附帶電防止程度的導電性。
・靜摩擦係數與動摩擦係數有很大的差異,能發揮穩定的摩擦特性。
・從低溫至高溫,使用溫度範圍廣。
・可作為軟質金屬(鋁)的對相軸使用。
・尺寸安定性佳,能對應高精度設計,量產性良好。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用範圍-
潤滑條件無潤滑
使用溫度範圍(℃)-60~+200
容許最高面壓P (N/mm214.5
容許最高速度V (m/s)2.50
容許最高PV值 (N/mm2・m/s)0.65

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

本產品的安裝尺寸圖

本產品的安裝尺寸圖

 

(單位:mm)

 

本產品尺寸圖

本產品尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號內徑※外徑長度法蘭
φd公差φD公差L公差φF公差t公差
GEF-03043+0.070
+0.040
6+0.052
+0.012
40
-0.10
90
-0.10
1.50
-0.10
GEF-04044+0.070
+0.040
7+0.055
+0.015
40
-0.10
100
-0.10
1.50
-0.10
GEF-05055+0.070
+0.040
8+0.055
+0.015
50
-0.10
110
-0.10
1.50
-0.10
GEF-06056+0.070
+0.040
9+0.055
+0.015
50
-0.10
120
-0.10
1.50
-0.10
GEF-08068+0.075
+0.040
12+0.068
+0.018
60
-0.10
160
-0.10
2.00
-0.10
GEF-100810+0.095
+0.060
14+0.068
+0.018
80
-0.10
180
-0.10
2.00
-0.10
GEF-120812+0.100
+0.060
16+0.068
+0.018
80
-0.10
200
-0.10
2.00
-0.10
GEF-151015+0.100
+0.060
19+0.068
+0.018
100
-0.10
230
-0.10
2.00
-0.10
GEF-161016+0.100
+0.060
20+0.071
+0.021
100
-0.10
240
-0.10
2.00
-0.10
GEF-201220+0.110
+0.060
25+0.081
+0.021
120
-0.15
300
-0.15
2.50
-0.15
GEF-251525+0.110
+0.060
30+0.081
+0.021
150
-0.15
350
-0.20
2.50
-0.15
GEF-302030+0.130
+0.060
35+0.095
+0.025
200
-0.20
400
-0.20
2.50
-0.15
  • ※ 內徑公差是壓入φD±0.002(直徑D±0.002mm)環規後的數值。
  • ※ 尺寸公差為+25℃下的測定值。

關於OILES軸承的設計

技術資料請見此處

型號
GEF-0304
GEF-0404
GEF-0505
GEF-0605
GEF-0806
GEF-1008
GEF-1208
GEF-1510
GEF-1610
GEF-2012
GEF-2515
GEF-3020
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)
4天~ 3649
4天~ 47410
8天~ 58511
4天~ 69512
4天~ 812616
4天~ 1014818
4天~ 1216820
8天~ 15191023
4天~ 16201024
4天~ 20251230
8天~ 25301535
8天~ 30352040

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭 樹脂類 附填充劑聚苯硫醚 使用環境 標準 / 水中 / 海水中 / 藥液中
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.65 容許最高面壓 P(N/mm2) 14.5
容許最高速度 V(m/s) 2.5 長度種類 標準 安裝軸嵌合 g6
安裝孔嵌合 H7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -60::200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767