(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Glitron F 襯套(77B)

Glitron F 襯套(77B)

添加耐摩耗填充劑/固態潤滑劑的無給油軸承Glitron F 襯套(77B)。
【特長】
・可在完全無給油狀態下使用,起動時的靜摩擦係數低,運轉時可防止振動。
・在高速條件下耐摩耗性佳並維持低摩擦係數。
・從低溫至高溫,使用溫度範圍廣。
・耐藥性佳,符合食品衛生法。
・可作為軟質金屬(鋁)的對相軸使用。
・切削加工性佳。
・附導電性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

Glitron F 襯套(77B)的運動方向/對象軸、法蘭襯套、襯套座尺寸圖

Glitron F 襯套(77B)的運動方向/對象軸、法蘭襯套、襯套座尺寸圖

Glitron F 襯套(77B)尺寸圖

Glitron F 襯套(77B)尺寸圖

a:倒角

 

(單位:mm)

 

φd~6~18~50
aC0.3C0.5C0.8

 

(單位:mm)

 

內徑外徑長度L 公差(-0.25~0)壓入後內徑公差
(參考值)
φd公差φD公差356810152025304050
3+0.183
+0.133
6+0.09
+0.04
03030305---------+0.124
+0.074
4+0.183
+0.133
7+0.09
+0.04
-040504060408-------+0.126
+0.076
5+0.183
+0.133
8+0.09
+0.04
-0505050605080510------+0.126
+0.076
6+0.186
+0.136
9+0.09
+0.04
-0605060606080610------+0.129
+0.079
7+0.198
+0.148
11+0.10
+0.05
---0708-------+0.132
+0.082
8+0.202
+0.152
12+0.10
+0.05
---080808100815-----+0.136
+0.086
9+0.205
+0.155
13+0.10
+0.05
----0910------+0.139
+0.089
10+0.215
+0.165
14+0.10
+0.05
---100810101015-----+0.149
+0.099
12+0.218
+0.168
16+0.10
+0.05
----121012151220----+0.152
+0.102
15+0.240
+0.170
21+0.10
+0.05
----151015151520----+0.176
+0.106
16+0.240
+0.170
22+0.10
+0.05
-----161516201625---+0.176
+0.106
17+0.250
+0.180
23+0.10
+0.05
-----1715-----+0.186
+0.116
18+0.250
+0.180
24+0.10
+0.05
-----18151820----+0.186
+0.116
20+0.310
+0.190
26+0.11
+0.06
-----2015202020252030--+0.236
+0.116
25+0.310
+0.190
31+0.11
+0.06
------252025252530--+0.238
+0.118
30+0.310
+0.190
36+0.11
+0.06
------302030253030--+0.238
+0.118
40+0.340
+0.200
48+0.11
+0.06
--------40304040-+0.268
+0.128
50+0.350
+0.210
60+0.11
+0.06
---------50405050+0.280
+0.140
  • ※ 尺寸公差為+25℃下的測定值。

關於OILES軸承的設計

技術資料請見此處

型號
77B-0303
77B-0305
77B-0405
77B-0406
77B-0408
77B-0505
77B-0506
77B-0508
77B-0510
77B-0605
77B-0606
77B-0608
77B-0610
77B-0708
77B-0808
77B-0810
77B-0815
77B-0910
77B-1008
77B-1010
77B-1015
77B-1210
77B-1215
77B-1220
77B-1510
77B-1515
77B-1520
77B-1615
77B-1620
77B-1625
77B-1715
77B-1815
77B-1820
77B-2015
77B-2020
77B-2025
77B-2030
77B-2520
77B-2525
77B-2530
77B-3020
77B-3025
77B-3030
77B-4030
77B-4040
77B-5040
77B-5050
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
4天~ 363
4天~ 365
4天~ 475
4天~ 476
4天~ 478
4天~ 585
4天~ 586
4天~ 588
4天~ 5810
4天~ 695
4天~ 696
4天~ 698
4天~ 6910
4天~ 7118
4天~ 8128
4天~ 81210
4天~ 81215
4天~ 91310
4天~ 10148
4天~ 101410
4天~ 101415
4天~ 121610
4天~ 121615
4天~ 121620
4天~ 152110
4天~ 152115
4天~ 152120
4天~ 162215
4天~ 162220
4天~ 162225
4天~ 172315
4天~ 182415
4天~ 182420
4天~ 202615
4天~ 202620
4天~ 202625
10天~ 202630
4天~ 253120
4天~ 253125
4天~ 253130
4天~ 303620
4天~ 303625
4天~ 303630
4天~ 404830
4天~ 404840
4天~ 506040
4天~ 506050

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 樹脂類 附填充劑PTFE(四氟乙烯) 使用環境 標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 藥液中
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1 容許最高面壓 P(N/mm2) 7
容許最高速度 V(m/s) 1.65 長度種類 標準 安裝軸嵌合 h6
安裝孔嵌合 H7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -200::200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767