(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

#83 墊片(83W)

#83 墊片(83W)

添加潤滑劑與特殊填充劑於聚酰胺的無給油軸承墊片。
【特長】
・可在無給油狀態下使用,耐摩耗性、耐熱性佳。
・無機繊維充填等級,在高強度下的耐衝擊性佳,膨脹係數低。
・在異物混入或對手件表面粗糙,生鏽等造成的凹凸環境下發揮優異的耐摩耗性能。
・射出成形加工,可製作複雜的形狀,量產性佳。
・耐熱性優異的聚酯纖維軸承。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

寸法圖

この製品の寸法/型番見本

本製品的尺寸/型號範例

 

(單位:mm)

 

型號内徑外徑厚度
φd公差φD公差T公差
83W-088.5±0.317±0.31±0.1
83W-1010.5±0.324±0.31±0.1
83W-1212.5±0.328±0.31±0.1
83W-1515±0.328±0.31±0.1
83W-1717±0.330±0.31±0.1
83W-2121±0.337±0.31±0.1
83W-2323±0.339±0.31±0.1
83W-2525±0.344±0.31±0.1
  • ※雖可使用JIS B1256「大墊片」,若「對手件的表面粗糙」「預想到滑動面會有異物混入」「特別是想要抑制摩擦係數」的時候,80W與83W二片樹脂墊片重疊的滑動會較為有效。
  • ※ 建議使用鋰系的萬用潤滑劑「稠度NLGI 2~0」。

設計OLIES軸承時

技術資料請參考此處

型號
83W-08
83W-10
83W-12
83W-15
83W-17
83W-21
83W-23
83W-25
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
4天~ 8.517
4天~ 10.524
4天~ 12.528
4天~ 1528
4天~ 1730
4天~ 2137
4天~ 2339
4天~ 2544

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 使用環境 標準 厚度 T(mm) 1
止推墊圈皿頭螺絲孔有無

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767