(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
獨創技術開發出的精巧/輕量,滑動特性佳的止推軸承組。
【特長】
・摩擦係數低,能維持順暢的運轉狀態。
・起動/停止時的力距變化少,防止震動。
・在軸承內部滑動的組件構造。
・不會影響對手件材質與表面狀態的軸承,具摩擦/摩耗特性。
・在間斷運行/搖擺運行下能發揮優異的滑動性能。
・軸承組整體為耐蝕性佳,輕巧的塑料材質。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
OLIES PS 軸承 (PST)的製品示意圖
型號 | 使用範圍 | |||
---|---|---|---|---|
最高容許荷重W N{kgf} | 最高容許回轉數N s-1{rpm} | 最高容許WN値 N・s-1{kgf・rpm} | 使用温度範圍℃ | |
PST-163605 | 11,700{1,194} | 4.00{240} | 1,470{9,000} | -40~+80 |
PST-204205 | 16,600{1,694} | 3.50{210} | 1,630{9,980} | |
PST-254705 | 19,600{2,000} | 3.00{180} | 1,790{10,959} | |
PST-305205 | 22,500{2,296} | 2.50{150} | 1,790{10,959} | |
PST-406805 | 41,100{4,194} | 2.00{120} | 2,450{15,000} | |
PST-507805 | 49,000{5,000} | 1.50{90} | 2,450{15,000} |
回轉數的計算式
型號 |
---|
PST-163605 |
PST-204205 |
PST-254705 |
PST-305205 |
PST-406805 |
PST-507805 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) |
---|---|---|---|---|
3天~ | 16 | 36 | ||
3天~ | 20 | 42 | ||
3天~ | 25 | 47 | ||
3天~ | 30 | 52 | ||
3天~ | 40 | 68 | ||
3天~ | 50 | 78 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 使用環境 | 標準 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策