(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

#500SP1-SL1 止推襯套(SPFG)

#500SP1-SL1 止推襯套(SPFG)

在油膜構成固難的地方,發揮優越耐摩耗性的高荷重用無給油軸承。
【特長】
・使用高度的鑄造技術製作的高力黃銅系合金,內含固態潤滑濟,高荷重用的無給油襯套。
・可無給油使用、在高荷重/低速運轉下發揮高性能。
・往復運動、擺動運動等頻繁的起動停止環境下,油膜構成固難的地方能發揮優越的耐摩耗性能。
・耐藥性與耐蝕性佳。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

#500SP<sub>1</sub> SL1 止推襯套(SPFG)的運動方向/對象軸、法蘭襯套、襯套座尺寸圖

#500SP1 SL1 止推襯套(SPFG)的運動方向/對象軸、法蘭襯套、襯套座尺寸圖

軸(對象軸)規格

  • d8:一般用(高負荷)
  • e7:一般用(輕負荷)
  • f7:高精度用
  • g6:高精度用(間歇運轉)

 

(單位:mm)

 

#500SP<sub>1</sub> SL1 止推襯套(SPFG)尺寸圖

#500SP1 SL1 止推襯套(SPFG)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

a:頭緣下方倒角

φd~18~50~80
aR0.3R0.5R1
  • 可用於旋轉、搖動運動和往返運動。
  • 一個襯套可同時承受徑向軸頸荷重和推力荷重。
  • 因法蘭厚度的高精度化,可提升機械精度。

規格表

 

(單位:mm)

 

內徑外徑法蘭長度L
φd公差φD公差φF公差t公差111318202325
6+0.032
+0.020
10+0.028
+0.019
200
-0.3
30
-0.03
0611-----
8+0.040
+0.025
12+0.034
+0.023
250
-0.3
30
-0.03
-0813----
10+0.040
+0.025
14+0.034
+0.023
250
-0.3
30
-0.03
-10131018---
12+0.050
+0.032
18+0.034
+0.023
300
-0.3
30
-0.03
1211-1218-1223-
13+0.050
+0.032
19+0.041
+0.028
300
-0.3
30
-0.03
-13131318-1323-
15+0.050
+0.032
21+0.041
+0.028
350
-0.3
30
-0.03
-15131518-1523-
16+0.050
+0.032
22+0.041
+0.028
350
-0.3
30
-0.03
-16131618-1623-
18+0.050
+0.032
24+0.041
+0.028
400
-0.3
30
-0.03
--1818-1823-
20+0.061
+0.040
28+0.041
+0.028
450
-0.3
50
-0.03
---2020-2025
25+0.061
+0.040
33+0.050
+0.034
500
-0.3
50
-0.03
---2520-2525
30+0.061
+0.040
38+0.050
+0.034
550
-0.3
50
-0.03
---3020-3025
35+0.075
+0.050
44+0.050
+0.034
650
-0.3
50
-0.03
---3520-3525
40+0.075
+0.050
50+0.050
+0.034
700
-0.3
70
-0.03
------
50+0.075
+0.050
62+0.060
+0.041
900
-0.3
80
-0.04
------
60+0.090
+0.060
74+0.062
+0.043
1100
-0.3
80
-0.04
------
70+0.090
+0.060
85+0.073
+0.051
1200
-0.3
100
-0.04
------
80+0.090
+0.060
96+0.073
+0.051
1400
-0.3
100
-0.04
------

 

內徑外徑長度L壓入後內徑公差
(參考值)
φd公差φD公差273537384748505860688090
6+0.032
+0.020
10+0.028
+0.019
------------+0.016
+0.004
8+0.040
+0.025
12+0.034
+0.023
------------+0.021
+0.006
10+0.040
+0.025
14+0.034
+0.023
------------+0.021
+0.006
12+0.050
+0.032
18+0.034
+0.023
------------+0.031
+0.013
13+0.050
+0.032
19+0.041
+0.028
------------+0.026
+0.008
15+0.050
+0.032
21+0.041
+0.028
------------+0.026
+0.008
16+0.050
+0.032
22+0.041
+0.028
------------+0.026
+0.008
18+0.050
+0.032
24+0.041
+0.028
------------+0.026
+0.008
20+0.061
+0.040
28+0.041
+0.028
------------+0.037
+0.016
25+0.061
+0.040
33+0.050
+0.034
------------+0.032
+0.011
30+0.061
+0.040
38+0.050
+0.034
-3035----------+0.032
+0.011
35+0.075
+0.050
44+0.050
+0.034
-3535----------+0.046
+0.021
40+0.075
+0.050
50+0.050
+0.034
4027-4037-4047-------+0.046
+0.021
50+0.075
+0.050
62+0.060
+0.041
---5038-5048-5058----+0.040
+0.015
60+0.090
+0.060
74+0.062
+0.043
---6038-6048-6058-6068--+0.053
+0.023
70+0.090
+0.060
85+0.073
+0.051
------7050---7080-+0.046
+0.016
80+0.090
+0.060
96+0.073
+0.051
--------8060--8090+0.046
+0.016
  • ※ 壓入後內徑公差為參考值。

選定用參考資訊

OILES工業 金屬系軸承 選定參考

■潤滑條件定義
(1)無潤滑、無給油
完全不使用滑脂、油等的狀態。安裝時塗抹少許滑脂、油的狀態。
(2)定期潤滑、定期給油
定期提供滑脂、油的狀態。
(3)油潤滑、強制給油
隨時對滑動面提供滑脂、油的狀態。

■適用範圍
金屬系軸承的適用範圍如下所列。

  • ※ 靜態容許面壓~型錄記載文字
  • ※ 環境項目的標示如右所述。○:可使用、△:依據條件可使用、×:不可使用、-:不適用
  • ※在腐蝕性氣體中皆為△:依據條件可使用。

依條件分類的詳細資料可由此處確認。

技術資訊、設計概念

關於OILES軸承的設計

技術資料請見此處

產品比較資訊

類型#500SP1-SL1#500SP1-SL4#500SP5-SL1#500HP-SL1#500B-SL2#500F-SL1
代表產品
SPB

SPBL

SP5B

HPB

BCB

FGB
用途一般
中、高荷重用
一般
中、高荷重用
高荷重
低、中速用
高荷重
低、中速用
一般
中荷重用
低速
低、中荷重用
基底金屬高強度黃銅類鑄件高強度黃銅類鑄件特殊高強度黃銅類鑄件高硬度特殊銅合金鑄件青銅類鑄件鑄鐵
潤滑條件無潤滑定期潤滑無潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑
使用溫度範圍 ℃-40~+300-40~+150-40~+80-40~+150-40~+150-40~+250-40~+150-40~+400-40~+150
容許最高面壓 P
N/mm2{kgf/cm2
29 {296}
※150 {1530}
49 {500}
※150 {1530}
49 {500}
※170 {1735}
73 {745}
※180 {1837}
15 {153}
※49 {500}
5 {51}
※73.5
{750}
8 {82}
※73.5
{750}
容許最高速度 V
m/s{m/min}
0.50 {30}1.00 {60}0.25 {15}0.25 {15}0.50 {30}0.10 {6}0.25 {15}0.40 {24}0.85 {51}0.15 {9}0.25 {15}
容許最高 PV值
N/mm2 ・ m/s
{kgf/cm2 ・ m/min}
1.65 {1010}3.25 {1990}1.65 {1010}1.65 {1010}3.25 {1990}1.65 {1010}3.25 {1990}1.00 {612}1.65 {1010}0.5 {306}0.8 {490}
大氣中
水中×-×-×---
海水中×-×-×--×-
藥液中×-×-×---
腐蝕性氣體中

( )為靜態容許面壓:代表沒有滑動,或是以參考值為0.0017m/s{0.1m/min}以下的極低速度滑動時的容許面壓。

型號
SPFG-0611
SPFG-0813
SPFG-1013
SPFG-1018
SPFG-1211
SPFG-1218
SPFG-1223
SPFG-1313
SPFG-1318
SPFG-1323
SPFG-1513
SPFG-1518
SPFG-1523
SPFG-1613
SPFG-1618
SPFG-1623
SPFG-1818
SPFG-1823
SPFG-2020
SPFG-2025
SPFG-2520
SPFG-2525
SPFG-3020
SPFG-3025
SPFG-3035
SPFG-3520
SPFG-3525
SPFG-3535
SPFG-4027
SPFG-4037
SPFG-4047
SPFG-5038
SPFG-5048
SPFG-5058
SPFG-6038
SPFG-6048
SPFG-6058
SPFG-6068
SPFG-7050
SPFG-7080
SPFG-8060
SPFG-8090
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)
4天~ 6101120
7天~ 8121325
4天~ 10141325
4天~ 10141825
4天~ 12181130
4天~ 12181830
4天~ 12182330
7天~ 13191330
7天~ 13191830
7天~ 13192330
4天~ 15211335
4天~ 15211835
4天~ 15212335
4天~ 16221335
4天~ 16221835
7天~ 16222335
4天~ 18241840
7天~ 18242340
4天~ 20282045
7天~ 20282545
4天~ 25332050
4天~ 25332550
4天~ 30382055
7天~ 30382555
4天~ 30383555
7天~ 35442065
8天~ 35442565
4天~ 35443565
4天~ 40502770
4天~ 40503770
4天~ 40504770
4天~ 50623890
7天~ 50624890
4天~ 50625890
4天~ 607438110
7天~ 607448110
7天~ 607458110
7天~ 607468110
15天~ 708550120
15天~ 708580120
15天~ 809660140
15天~ 809690140

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭 金屬類 黃銅 使用環境 標準 / 耐熱 / 耐異物
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高面壓 P(N/mm2) 29
容許最高速度 V(m/s) 0.5 長度種類 標準 安裝軸嵌合 e7
安裝孔嵌合 H7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -40::300

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767