(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內含固態潤滑劑,高荷重用的無給油軸承。
【特長】
・使用高度的鑄造技術製作的高力黃銅系合金。
・依使用條件,可搭配各種固態滑劑使用。
・可使用於水中。
・可使用在無給油狀態。
・在高荷重/低速條件下發揮高性能。
・耐摩耗性佳,低摩擦。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本產品的尺寸/型號樣本
軸
d8:一般用
b9:高荷重、水中、海水中用
(單位:mm)
(單位:mm)
內徑 | 外徑 | 長度L 公差(-0.3~-0.1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | 公差 | φD | 公差 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
12 | +0.050 +0.032 | 18 | +0.034 +0.023 | 121820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | +0.050 +0.032 | 21 | +0.041 +0.028 | 152120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | +0.050 +0.032 | 22 | +0.041 +0.028 | 162220 | - | 162230 | - | - | - | - | - | - |
18 | +0.050 +0.032 | 24 | +0.041 +0.028 | 182420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | +0.061 +0.040 | 30 | +0.041 +0.028 | 203020 | - | 203030 | - | 203040 | - | - | - | - |
25 | +0.061 +0.040 | 35 | +0.050 +0.034 | 253520 | 253525 | 253530 | - | 253540 | 253550 | - | - | - |
30 | +0.061 +0.040 | 40 | +0.050 +0.034 | 304020 | 304025 | 304030 | - | 304040 | 304050 | - | - | - |
35 | +0.075 +0.050 | 45 | +0.050 +0.034 | 354520 | - | 354530 | 354535 | 354540 | 354550 | 354560 | - | - |
40 | +0.075 +0.050 | 50 | +0.050 +0.034 | - | - | 405030 | - | 405040 | 405050 | 405060 | - | - |
40 | +0.075 +0.050 | 55 | +0.060 +0.041 | - | - | - | 405540 | 405550 | 405560 | - | - | |
45 | +0.075 +0.050 | 60 | +0.060 +0.041 | - | - | 456030 | - | - | 456050 | 456060 | - | - |
50 | +0.075 +0.050 | 60 | +0.060 +0.041 | - | - | - | - | 506040 | 506050 | 506060 | - | - |
50 | +0.075 +0.050 | 65 | +0.060 +0.041 | - | - | - | - | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | - |
55 | +0.090 +0.060 | 70 | +0.062 +0.043 | - | - | - | - | 557040 | - | 557060 | 557070 | - |
60 | +0.090 +0.060 | 75 | +0.062 +0.043 | - | - | - | - | - | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 |
65 | +0.090 +0.060 | 80 | +0.062 +0.043 | - | - | - | - | - | - | 658060 | 658070 | 658080 |
70 | +0.090 +0.060 | 90 | +0.073 +0.051 | - | - | - | - | - | - | 709060 | 709070 | 709080 |
75 | +0.090 +0.060 | 95 | +0.073 +0.051 | - | - | - | - | - | - | - | 759570 | - |
80 | +0.090 +0.060 | 100 | +0.073 +0.051 | - | - | - | - | - | - | 8010060 | - | 8010080 |
90 | +0.107 +0.072 | 110 | +0.076 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 9011060 | - | 9011080 |
100 | +0.107 +0.072 | 120 | +0.076 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 10012060 | - | 10012080 |
110 | +0.107 +0.072 | 130 | +0.088 +0.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | +0.107 +0.072 | 140 | +0.088 +0.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12014080 |
130 | +0.125 +0.085 | 150 | +0.090 +0.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | +0.125 +0.085 | 160 | +0.090 +0.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | +0.125 +0.085 | 170 | +0.093 +0.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | +0.125 +0.085 | 180 | +0.093 +0.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | +0.125 +0.085 | 190 | +0.106 +0.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | +0.125 +0.085 | 200 | +0.106 +0.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | +0.146 +0.100 | 210 | +0.109 +0.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | +0.146 +0.100 | 230 | +0.113 +0.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(單位:mm)
內徑 | 外徑 | 長度L 公差(-0.3~-0.1) | 壓入後 內徑公差 (參考值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | 公差 | φD | 公差 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | |
12 | +0.050 +0.032 | 18 | +0.034 +0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.031 +0.013 |
15 | +0.050 +0.032 | 21 | +0.041 +0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.026 +0.008 |
16 | +0.050 +0.032 | 22 | +0.041 +0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.026 +0.008 |
18 | +0.050 +0.032 | 24 | +0.041 +0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.026 +0.008 |
20 | +0.061 +0.040 | 30 | +0.041 +0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.037 +0.016 |
25 | +0.061 +0.040 | 35 | +0.050 +0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.032 +0.011 |
30 | +0.061 +0.040 | 40 | +0.050 +0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.032 +0.011 |
35 | +0.075 +0.050 | 45 | +0.050 +0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.046 +0.021 |
40 | +0.075 +0.050 | 50 | +0.050 +0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.046 +0.021 |
40 | +0.075 +0.050 | 55 | +0.060 +0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.040 +0.015 |
45 | +0.075 +0.050 | 60 | +0.060 +0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.040 +0.015 |
50 | +0.075 +0.050 | 60 | +0.060 +0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.040 +0.015 |
50 | +0.075 +0.050 | 65 | +0.060 +0.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.040 +0.015 |
55 | +0.090 +0.060 | 70 | +0.062 +0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.053 +0.023 |
60 | +0.090 +0.060 | 75 | +0.062 +0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.053 +0.023 |
65 | +0.090 +0.060 | 80 | +0.062 +0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.053 +0.023 |
70 | +0.090 +0.060 | 90 | +0.073 +0.051 | 709090 | 7090100 | - | - | - | - | - | - | +0.046 +0.016 |
75 | +0.090 +0.060 | 95 | +0.073 +0.051 | - | 7595100 | - | - | - | - | - | - | +0.046 +0.016 |
80 | +0.090 +0.060 | 100 | +0.073 +0.051 | 8010090 | 80100100 | 80100110 | - | - | - | - | - | +0.046 +0.016 |
90 | +0.107 +0.072 | 110 | +0.076 +0.054 | 9011090 | 90110100 | - | - | - | - | - | - | +0.060 +0.025 |
100 | +0.107 +0.072 | 120 | +0.076 +0.054 | - | 100120100 | - | 100120120 | - | - | - | - | +0.060 +0.025 |
110 | +0.107 +0.072 | 130 | +0.088 +0.063 | - | 110130100 | 110130110 | - | - | - | - | - | +0.052 +0.017 |
120 | +0.107 +0.072 | 140 | +0.088 +0.063 | - | 120140100 | - | 120140120 | - | - | - | - | +0.052 +0.017 |
130 | +0.125 +0.085 | 150 | +0.090 +0.065 | - | 130150100 | - | - | 130150130 | - | 130150150 | - | +0.068 +0.028 |
140 | +0.125 +0.085 | 160 | +0.090 +0.065 | - | 140160100 | - | - | - | 140160140 | - | - | +0.068 +0.028 |
150 | +0.125 +0.085 | 170 | +0.093 +0.068 | - | 150170100 | - | - | - | - | 150170150 | - | +0.065 +0.025 |
160 | +0.125 +0.085 | 180 | +0.093 +0.068 | - | 160180100 | - | - | - | - | 160180150 | - | +0.065 +0.025 |
170 | +0.125 +0.085 | 190 | +0.106 +0.077 | - | *170190100 | - | - | - | - | *170190150 | - | +0.065 +0.025 |
180 | +0.125 +0.085 | 200 | +0.106 +0.077 | - | *180200100 | - | - | - | - | *180200150 | - | +0.065 +0.025 |
190 | +0.146 +0.100 | 210 | +0.109 +0.080 | - | *190210100 | - | - | - | - | *190210150 | - | +0.078 +0.032 |
200 | +0.146 +0.100 | 230 | +0.113 +0.084 | - | - | - | - | - | - | *200230150 | *200230200 | +0.078 +0.032 |
■潤滑條件定義
(1)無潤滑、無給油
完全不使用滑脂、油等的狀態。安裝時塗抹少許滑脂、油的狀態。
(2)定期潤滑、定期給油
定期提供滑脂、油的狀態。
(3)油潤滑、強制給油
隨時對滑動面提供滑脂、油的狀態。
■適用範圍
金屬系軸承的適用範圍如下所列。
依條件分類的詳細資料可由此處確認。
類型 | #500SP1-SL1 | #500SP1-SL4 | #500SP5-SL1 | #500HP-SL1 | #500B-SL2 | #500F-SL1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表產品 | ![]() SPB | ![]() SPBL | ![]() SP5B | ![]() HPB | ![]() BCB | ![]() FGB | |||||
用途 | 一般 中、高荷重用 | 一般 中、高荷重用 | 高荷重 低、中速用 | 高荷重 低、中速用 | 一般 中荷重用 | 低速 低、中荷重用 | |||||
基底金屬 | 高強度黃銅類鑄件 | 高強度黃銅類鑄件 | 特殊高強度黃銅類鑄件 | 高硬度特殊銅合金鑄件 | 青銅類鑄件 | 鑄鐵 | |||||
潤滑條件 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
使用溫度範圍 ℃ | -40~+300 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+250 | -40~+150 | -40~+400 | -40~+150 | ||
容許最高面壓 P N/mm2{kgf/cm2} | 29 {296} ※150 {1530} | 49 {500} ※150 {1530} | 49 {500} ※170 {1735} | 73 {745} ※180 {1837} | 15 {153} ※49 {500} | 5 {51} ※73.5 {750} | 8 {82} ※73.5 {750} | ||||
容許最高速度 V m/s{m/min} | 0.50 {30} | 1.00 {60} | 0.25 {15} | 0.25 {15} | 0.50 {30} | 0.10 {6} | 0.25 {15} | 0.40 {24} | 0.85 {51} | 0.15 {9} | 0.25 {15} |
容許最高 PV值 N/mm2 ・ m/s {kgf/cm2 ・ m/min} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.65 {1010} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.00 {612} | 1.65 {1010} | 0.5 {306} | 0.8 {490} |
大氣中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水中 | × | - | ○ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
海水中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | × | - |
藥液中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
腐蝕性氣體中 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
( )為靜態容許面壓:代表沒有滑動,或是以參考值為0.0017m/s{0.1m/min}以下的極低速度滑動時的容許面壓。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 100 | 120 | 60 | ||
3天~ | 100 | 120 | 80 | ||
10天~ | 100 | 120 | 100 | ||
9天~ | 100 | 120 | 120 | ||
10天~ | 110 | 130 | 100 | ||
10天~ | 110 | 130 | 110 | ||
3天~ | 120 | 140 | 80 | ||
10天~ | 120 | 140 | 100 | ||
10天~ | 120 | 140 | 120 | ||
3天~ | 12 | 18 | 20 | ||
10天~ | 130 | 150 | 100 | ||
10天~ | 130 | 150 | 130 | ||
10天~ | 130 | 150 | 150 | ||
9天~ | 140 | 160 | 100 | ||
10天~ | 140 | 160 | 140 | ||
10天~ | 150 | 170 | 100 | ||
10天~ | 150 | 170 | 150 | ||
3天~ | 15 | 21 | 20 | ||
10天~ | 160 | 180 | 100 | ||
9天~ | 160 | 180 | 150 | ||
3天~ | 16 | 22 | 20 | ||
3天~ | 16 | 22 | 30 | ||
3天~ | 18 | 24 | 20 | ||
3天~ | 20 | 30 | 20 | ||
3天~ | 20 | 30 | 30 | ||
3天~ | 20 | 30 | 40 | ||
3天~ | 25 | 35 | 20 | ||
3天~ | 25 | 35 | 25 | ||
3天~ | 25 | 35 | 30 | ||
3天~ | 25 | 35 | 40 | ||
3天~ | 25 | 35 | 50 | ||
3天~ | 30 | 40 | 20 | ||
3天~ | 30 | 40 | 25 | ||
3天~ | 30 | 40 | 30 | ||
3天~ | 30 | 40 | 40 | ||
3天~ | 30 | 40 | 50 | ||
3天~ | 35 | 45 | 20 | ||
3天~ | 35 | 45 | 30 | ||
18天~ | 35 | 45 | 35 | ||
3天~ | 35 | 45 | 40 | ||
11天~ | 35 | 45 | 50 | ||
3天~ | 35 | 45 | 60 | ||
3天~ | 40 | 50 | 30 | ||
3天~ | 40 | 50 | 40 | ||
3天~ | 40 | 50 | 50 | ||
3天~ | 40 | 50 | 60 | ||
3天~ | 40 | 55 | 40 | ||
3天~ | 40 | 55 | 50 | ||
3天~ | 40 | 55 | 60 | ||
3天~ | 45 | 60 | 30 | ||
3天~ | 45 | 60 | 50 | ||
3天~ | 45 | 60 | 60 | ||
3天~ | 50 | 60 | 40 | ||
3天~ | 50 | 60 | 50 | ||
3天~ | 50 | 60 | 60 | ||
3天~ | 50 | 65 | 40 | ||
5天~ | 50 | 65 | 50 | ||
3天~ | 50 | 65 | 70 | ||
3天~ | 55 | 70 | 40 | ||
3天~ | 55 | 70 | 60 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 直型 | 金屬類 | 黃銅 | 使用環境 | 標準 / 耐異物 / 水中 / 海水中 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 | 容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 容許最高面壓 P(N/mm2) | 49 |
容許最高速度 V(m/s) | 0.25 | 長度種類 | 標準 | 安裝軸嵌合 | d8 |
安裝孔嵌合 | H7 | 潤滑條件 | 無潤滑 | 使用溫度範圍(℃) | -40::80 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策