(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
油膜的保持性佳,給油次數少的經濟型軸承。
【特長】
・利用鑄鐵的成長現象、多孔質,讓潤滑油滲透至襯套。
・與銅合金的襯套相比,可大幅度減少給油次數。
・油膜保持性佳,具優越的耐摩耗性與耐燒著性。
・不限制滑動面或運動形態。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(單位:mm)
#300 襯套(薄壁型)30B的運動方向/對手軸・襯套・固定座尺寸圖
(單位:mm)
#300 襯套(薄壁型)30B的尺寸圖
(單位:mm)
內徑 | 外徑 | 長度L公差(0~-0.2) | 壓入後的內徑公差 (參考值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | 公差 | φD | 公差 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
5 | +0.058 +0.040 | 7 | +0.034 +0.019 | 050705 | 050706 | 050708 | - | - | - | - | - | +0.030 +0.012 |
6 | +0.058 +0.040 | 8 | +0.034 +0.019 | 060805 | 060806 | 060808 | 060810 | - | - | - | - | +0.030 +0.012 |
8 | +0.062 +0.040 | 10 | +0.039 +0.019 | - | 081006 | 081008 | 081010 | 081012 | - | - | - | +0.034 +0.012 |
10 | +0.068 +0.046 | 12 | +0.041 +0.023 | - | - | 101208 | 101210 | 101212 | 101215 | - | - | +0.034 +0.012 |
12 | +0.081 +0.054 | 14 | +0.041 +0.023 | - | - | 121408 | 121410 | 121412 | 121415 | 121420 | - | +0.047 +0.020 |
12 | +0.081 +0.054 | 16 | +0.041 +0.023 | - | - | 121608 | 121610 | 121612 | 121615 | 121620 | - | +0.047 +0.020 |
14 | +0.081 +0.054 | 16 | +0.041 +0.023 | - | - | - | 141610 | 141612 | 141615 | 141620 | - | +0.047 +0.020 |
14 | +0.081 +0.054 | 18 | +0.041 +0.023 | - | - | - | 141810 | 141812 | 141815 | 141820 | - | +0.047 +0.020 |
16 | +0.081 +0.054 | 18 | +0.041 +0.023 | - | - | - | 161810 | - | 161815 | 161820 | - | +0.047 +0.020 |
16 | +0.089 +0.062 | 20 | +0.049 +0.028 | - | - | - | 162010 | - | 162015 | 162020 | - | +0.047 +0.020 |
18 | +0.089 +0.062 | 22 | +0.049 +0.028 | - | - | - | - | - | - | 182220 | 182230 | +0.047 +0.020 |
20 | +0.105 +0.072 | 24 | +0.049 +0.028 | - | - | - | - | - | - | 202420 | 202430 | +0.063 +0.030 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9天~ | 5 | 7 | 5 | ||
10天~ | 5 | 7 | 6 | ||
3天~ | 6 | 8 | 6 | ||
3天~ | 6 | 8 | 8 | ||
3天~ | 6 | 8 | 10 | ||
10天~ | 8 | 10 | 6 | ||
3天~ | 8 | 10 | 8 | ||
9天~ | 8 | 10 | 10 | ||
9天~ | 8 | 10 | 12 | ||
9天~ | 10 | 12 | 8 | ||
10天~ | 10 | 12 | 10 | ||
10天~ | 10 | 12 | 12 | ||
10天~ | 10 | 12 | 15 | ||
10天~ | 12 | 14 | 8 | ||
3天~ | 12 | 14 | 10 | ||
9天~ | 12 | 14 | 15 | ||
10天~ | 12 | 14 | 20 | ||
9天~ | 12 | 16 | 10 | ||
9天~ | 12 | 16 | 12 | ||
10天~ | 12 | 16 | 15 | ||
9天~ | 12 | 16 | 20 | ||
9天~ | 14 | 16 | 10 | ||
10天~ | 14 | 16 | 12 | ||
10天~ | 14 | 16 | 15 | ||
10天~ | 14 | 16 | 20 | ||
10天~ | 14 | 18 | 10 | ||
10天~ | 14 | 18 | 12 | ||
9天~ | 14 | 18 | 15 | ||
10天~ | 14 | 18 | 20 | ||
10天~ | 16 | 18 | 10 | ||
10天~ | 16 | 18 | 15 | ||
10天~ | 16 | 18 | 20 | ||
9天~ | 16 | 20 | 10 | ||
9天~ | 16 | 20 | 15 | ||
10天~ | 16 | 20 | 20 | ||
10天~ | 18 | 22 | 20 | ||
10天~ | 18 | 22 | 30 | ||
3天~ | 20 | 24 | 20 | ||
10天~ | 20 | 24 | 30 |
Loading...
型式 | 直型 | 金屬類 | 鑄鐵 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 | 容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 1.25 | 容許最高面壓 P(N/mm2) | 10 |
容許最高速度 V(m/s) | 1 | 長度種類 | 標準 | 安裝軸嵌合 | h7 |
安裝孔嵌合 | H7 | 潤滑條件 | 定期潤滑 | 使用溫度範圍(℃) | -40::100 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策