(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑軌 中荷重 FBL35D型

滑軌 中荷重 FBL35D型

可做長行程移動的雙滑塊。(中荷重用)
【特長 】
・薄型精巧安裝簡單,適用各種用途的直線傳動。
・行程長度可超出軌道全長的雙滑軌。
・組合在FBL 35S型背面之雙滑動型。
【用途 】
・不限定業界,使用範圍廣泛的類型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滑軌 FBL35D型

滑軌FBL型的構造

滑軌FBL型的構造

  • 泛用性優異、可選用於各種用途的滑軌。
  • 安裝容易的元件類型。
  • 薄型精巧。
  • 免保養。
  • 將FBL35S型組合在背面之雙滑動型。
  • 不分業界,使用範圍廣泛的類型。
公稱型號軌道長度
L
(±0.8)
行程
長度
S
(±3)
容許荷重
N/組
mmmm
FBL35D+305L305327588
FBL35D+356L356378578
FBL35D+406L406429559
FBL35D+457L457480549
FBL35D+508L508530529
FBL35D+559L559581500
FBL35D+610L610632480
FBL35D+660L660683461
FBL35D+711L711734441

滑軌 FBL35D型的尺寸

尺寸圖1
尺寸圖2

單位:mm

軌道長度
L
(±0.8)
行程
S
(±3)
安裝孔尺寸安裝孔個數容許荷重
N/組
重量
kg/組
ABCD抽屜
軌道


軌道
305327-149.2260.3273.0775881.28
356378-200.0311.1323.8775781.48
406429-250.8361.9374.6775591.72
457480212.7301.6412.7425.4885491.96
508530238.1352.4463.5476.2885292.12
559581263.5403.2514.3527.0885002.4
610632288.9454.0565.1577.8884802.56
660683314.3504.8615.9628.6884612.8
711734339.7555.6666.7679.4884413
  • ※ 容許荷重、重量為產品2支1組時的數值。
  • 型號
    FBL35D+305L
    FBL35D+356L
    FBL35D+406L
    FBL35D+457L
    FBL35D+508L
    FBL35D+559L
    FBL35D+610L
    FBL35D+711L
    型號數量折扣標準
    出貨日
    行程長度 S
    (mm)
    軌道長度 L
    (mm)
    容許荷重
    (N)
    額定荷重(一對使用時)【區分】 行程 Ls【區分】
    3天~ 327305588~600~350
    3天~ 378356578~600~400
    3天~ 429406559~600~450
    3天~ 480457549~600~500
    3天~ 530508529~600~550
    3天~ 581559500~500~600
    10天~ 632610480~500~650
    3天~ 734711441~500~800

    Loading...

    1. 1

    基本資訊

    種類 滑動型 軌道材質 軌道段數 雙滑塊
    高度(mm) 19.1 寬度(mm) 35.3 軌道表面處理

    此分類還有這些商品

    經常被一起購買的商品

    看過此商品的人也看過這些商品

    技術支援服務

    FA用機械標準零件
    Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767