(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑動螺桿

滑動螺桿

螺帽與軸分售。請與THK的螺帽與軸(DCMA、DCMB、CT)配套使用。軸端維持切斷狀態。
【特長 】
・滑動螺帽DCMA型/DCMB型,是機械加工難以做到的導程角45°調整螺帽。
・直線運動轉換為旋轉運動、旋轉運動轉換為直線運動的效率達70%,轉換輕鬆,且導程大,最適合製造低速旋轉的快速傳送機構。
・與滑動螺帽組合的多條螺桿軸是由冷鍛轉造成形而成。
・齒型的表面硬度經加工硬化達250HV以上且經鏡面處理,因此透過與調整螺帽組合,動作極順暢且耐磨耗性優異。
・但DCMA40型、DCMB40型以上則是與切削螺桿軸組合。
・微型調整螺帽由油浸塑膠製造成形,具耐磨耗性,特別是在無給油的狀態下其潤滑性能相當優異。
・而且,此性能可維持長時間,因此還可免除保養。
・提升耐磨耗性:透過冷軋轉造使軸的齒型成形,因此齒面的表面硬度藉由加工硬化達250HV以上,且經平滑的鏡面處理,耐磨耗性優異。透過與調整螺帽的組合,動作極度順暢。
・提升機械特性:轉造製成的軸齒面內部組織,沿著齒型的輪廓產生纖維流線,齒根部的組織極密,可提高疲勞強度。
・軸端支撐部的追加工:由於為轉造軸,因此軸端的支撐軸承部等追加工可輕鬆以車削、銑削加工進行。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

調整螺帽 尺寸圖

規格表

調整螺帽
型號註1)
外型尺寸調整螺帽尺寸
外徑長度
L
法蘭徑
D1
HBPCDrFd
D容許公差
h9
DCMB 8T註2)150
-0.1
162843.4210.8--
DCMB 12T註2)20253654.5271--
DCMA 15T
DCMB 15T
220
-0.052
154465.4311.54.51.5
30
DCMA 17T
DCMB 17T
28155176.6381.54.51.5
35
DCMA 20T
DCMB 20T
320
-0.062
205676.6421.56.52
40
DCMA 25T
DCMB 25T
36256186.64728.52
50
DCMA 30T
DCMB 30T
44287610958292
56
DCMA 35T
DCMB 35T
520
-0.074
3084109662.5103
60
調整螺帽
型號註1)
螺桿軸
型號註1)
多牙螺桿軸詳情標準軸長最大軸長動態容許
扭矩
T註3)
N・m
動態容許
推力
註3)
N
法蘭
靜態容許荷重
P註4)
N
重 量
外徑
Dk
有效徑
D0
谷徑
Dr
導程
R
導程角
α°
牙數
Z
調整
螺帽
g
螺桿

kg/m
DCMB 8T註2)CT 8T97.66.224(45)65001,0003.248631,80050.36
DCMB 12T註2)CT 12T13.311.59.736(45)7500, 1,0001,50012.71,3702,800100.82
DCMA 15T
DCMB 15T
CT 15T15.813.711.644.4(45)8500, 1,0001,50016.72,30013,800601.2
32.44,61085
DCMA 17T
DCMB 17T
CT 17T17.815.713.650(45)9500, 1,0001,50020.62,60028,100951.5
486,080140
DCMA 20T
DCMB 20T
CT 20T21.218.716.260(45)9500, 1,000, 1,500 3,00040.24,17034,6001352.6
79.48,330210
DCMA 25T
DCMB 25T
CT 25T25.623.120.673.3(45)11500, 1,000, 1,500 3,00074.56,37038,5001753.3
14812,700280
DCMA 30T
DCMB 30T
CT 30T31.929.426.993.3(45)14500, 1,000, 2,000 4,0001308,09055,4002905.3
26916,200465
DCMA 35T
DCMB 35T
CT 35T34.131.128.197.7(45)11500, 1,000, 2,000 4,0001449,26084,5004255.8
28718,500670

註1)調整螺帽(DCMB8T型、DCMB12T型除外)與螺桿軸的公稱型號上附的T記號代表轉造。
因可分別購入各單體,此時請參閱數位型錄中的公稱型號構成範例。另外,調整螺帽與螺桿軸成套訂購時,請僅在型號末尾註明T記號(→請參閱下述公稱型號構成範例)。
註2)微型調整螺帽DCMB8T型、DCMB12T型的材料是使用油浸塑膠。(外徑的尺寸容許公差為特殊規格。)
註3) 動態容許扭矩(T)、動態容許推力(F),為螺桿齒面的接觸表面壓力為9.8N/mm2 時的數值。
最大軸方向荷重(無論是停止時、動作時),須在動態容許推力以下,且需要考慮數位型錄表1中的安全係數來選定。
註4)法蘭的靜態容許荷重(P),如下圖表示法蘭的負荷強度。

調整螺帽 法蘭的靜態容許荷重

產品特長詳情

專用轉造軸特長

調整螺帽方面備有專為產品長度製作的專用轉造軸。

提升耐磨耗性
透過冷軋轉造使軸的齒型成形,因此齒面的表面進行加工硬化達250HV以上,且經平滑的鏡面處理,耐磨耗性優異。透過與調整螺帽的組合,動作極度順暢。

提升機械特性
轉造的軸齒面內部組織,沿著齒型的輪廓產生纖維流,齒根部的組織極密可增加疲勞強度。

軸端支撐部的追加工
由於為轉造的軸,因此軸端的支撐軸承部等追加工,可輕鬆進行車削、銑削加工。

選定支援資訊

型號構成範例

調整螺帽 型號構成範例

性質性能資訊、測試資訊

高強度鋅合金

可用於調整螺帽的高強度鋅合金,為耐焦化性、耐磨耗性及耐荷重性優異的材料。其機械性質、物理性質、耐磨耗性如下
※以下數值僅為參考值,並非保證值。

機械性質

拉伸強度275~314N/mm2
拉伸耐力(0.2%)216~245N/mm2
壓縮強度539~686N/mm2
壓縮耐力(0.2%)294~343N/mm2
疲勞強度132 N/mm2×107(申克型Schenck彎曲試驗)
夏比衝擊值0.098~0.49N・m/mm2
伸展度1~5%
硬度120~145HV

物理性質

比重6.8
比熱460J/(kg・K)
熔點390℃
熱膨脹係數24×10-6

耐磨耗性

調整螺帽 高強度鋅合金的耐磨耗性
試片旋轉數185min-1
荷重392N
潤滑劑發電機油
型號
CT15T+1000L
CT15T+500L
CT20T+1500L
DCMB8T
DCMB12T
DCMB15T
DCMB17T
DCMB20T
型號數量折扣標準
出貨日
軸端形狀 螺桿軸公稱外徑
(φ)
螺桿軸長度 L
(mm)
種類 法蘭長度
(mm)
詢價 直型(無軸端加工)151000-
詢價 直型(無軸端加工)15500-
詢價 直型(無軸端加工)201500-
詢價 螺帽單體8-螺帽(法蘭形狀)長型
詢價 螺帽單體12-螺帽(法蘭形狀)長型
詢價 螺帽單體15-螺帽(法蘭形狀)長型
詢價 螺帽單體17-螺帽(法蘭形狀)長型
詢價 螺帽單體20-螺帽(法蘭形狀)長型

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調整螺帽 螺牙方向 右螺紋

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767