(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滑動套件 FBW50110XR型

滑動套件 FBW50110XR型

【特長 】
・滑動部件FBW-XR型是使用精密沖壓成形製成滾珠外殼讓組裝滾珠的滑塊可進行無限直線運動的直線運動系統。
・與滑軌組合使用,即可實現輕量、精巧且輕快的直線運動。
・最適合影印機、工具櫃、各種電子裝置櫥櫃、自動販賣機、工作機械的滑蓋、收銀機、窗簾壁裝等輕負荷的滑動部。
・軌道、安裝板、止動器等零件採用沃斯田鐵系不鏽鋼,實現高耐腐蝕性。
・FBW50110XR由於增加軌道的壁厚,與既有產品比較,剛性提升。
・滑塊部採用新設計,與既有產品相比降低5dBA噪音。
・重荷重型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2FBW50110XR+1000L
2FBW50110XR+1500L
2FBW50110XR+800L
2FBW50110XRUU+1000L
2FBW50110XRUU+1500L
2FBW50110XRUU+500L
2FBW50110XRUU+800L
FBW50110XR+1200L
FBW50110XR+1500L
FBW50110XR+300L
FBW50110XR+450L
FBW50110XR+500L
FBW50110XR+600L
FBW50110XR+700L
FBW50110XR-SLIDER
FBW50110XR-STOPPER
FBW50110XRUU+1200L
FBW50110XRUU+1500L
FBW50110XRUU+300L
FBW50110XRUU+450L
FBW50110XRUU+600L
FBW50110XRUU+700L
FBW50110XRUU+900L
FBW50110XRUU-SLIDER
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度Lo(範圍選擇)
(mm)
行程長度(滑塊1pcs時)(範圍選擇)
(mm)
種類 滑塊數
(個)
有無密封 軌道長度Lo
(mm)
行程長度(滑塊1個時)
(mm)
金屬防塵蓋 靜態容許荷重Pa
(N)
靜態容許荷重Pb
(N)
靜態容許荷重Pc
(N)
附屬零件系列
21天~ 900.1~1000800.1~900套裝品210008701960500390-
21天~ 1000.1~1000.1~套裝品2150013701960500390-
21天~ 700.1~800600.1~700套裝品28006701960500390-
11天~ 900.1~1000800.1~900套裝品210008641960500390-
21天~ 1000.1~1000.1~套裝品2150013641960500390-
21天~ 400.1~500300.1~400套裝品25003641960500390-
21天~ 700.1~800600.1~700套裝品28006641960500390-
21天~ 1000.1~1000.1~套裝品1120010701960500390-
21天~ 1000.1~1000.1~套裝品1150013701960500390-
21天~ ~300100.1~200套裝品13001701960500390-
21天~ 400.1~500300.1~400套裝品14503201960500390-
21天~ 400.1~500300.1~400套裝品15003701960500390-
21天~ 500.1~600400.1~500套裝品16004701960500390-
21天~ 600.1~700500.1~600套裝品17005701960500390-
4天~ --滑塊單體-------FBW50110XR用
4天~ --擋塊單體--------FBW50110XR用
21天~ 1000.1~1000.1~套裝品1120010641960500390-
21天~ 1000.1~1000.1~套裝品1150013641960500390-
21天~ ~300100.1~200套裝品13001641960500390-
21天~ 400.1~500300.1~400套裝品14503141960500390-
21天~ 500.1~600400.1~500套裝品16004641960500390-
21天~ 600.1~700500.1~600套裝品17005641960500390-
21天~ 800.1~900700.1~800套裝品19007641960500390-
4天~ --滑塊單體-------FBW50110XR用

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767