(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・滑動部件FBW-XR型是使用精密沖壓成形製成滾珠外殼讓組裝滾珠的滑塊可進行無限直線運動的直線運動系統。
・與滑軌組合使用,即可實現輕量、精巧且輕快的直線運動。
・最適合影印機、工具櫃、各種電子裝置櫥櫃、自動販賣機、工作機械的滑蓋、收銀機、窗簾壁裝等輕負荷的滑動部。
・軌道、安裝板、止動器等零件採用沃斯田鐵系不鏽鋼,實現高耐腐蝕性。
・FBW2560XR由於將滑塊部重新設計,與既有產品比較,減少5dBA的噪音。
・精巧型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
2FBW2560XRUU+640L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
滑動套件 FBW2560XR型 的型號2FBW2560XRUU+640L頁面。
記載關於型號2FBW2560XRUU+640L之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
2FBW2560XR+400L |
2FBW2560XR+480L |
2FBW2560XR+640L |
2FBW2560XRUU+720L |
FBW2560R-STOPPER |
FBW2560XR+1040L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軌道長度Lo(範圍選擇) (mm) | 行程長度(滑塊1pcs時)(範圍選擇) (mm) | 種類 | 滑塊數 (個) | 有無密封 | 軌道長度Lo (mm) | 行程長度(滑塊1個時) (mm) | 金屬防塵蓋 | 靜態容許荷重Pa (N) | 靜態容許荷重Pb (N) | 靜態容許荷重Pc (N) | 附屬零件系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | 300.1~400 | 300.1~400 | 套裝品 | 2 | 無 | 400 | 328 | 無 | 590 | 150 | 70 | - | ||
11天~ | 400.1~500 | 400.1~500 | 套裝品 | 2 | 無 | 480 | 408 | 無 | 590 | 150 | 70 | - | ||
21天~ | 600.1~700 | 500.1~600 | 套裝品 | 2 | 無 | 640 | 568 | 無 | 590 | 150 | 70 | - | ||
11天~ | 700.1~800 | 600.1~700 | 套裝品 | 2 | 有 | 720 | 643 | 無 | 590 | 150 | 70 | - | ||
11天~ | - | - | 擋塊單體 | - | - | - | - | - | - | - | - | FBW2560XR用 | ||
21天~ | 1000.1~ | 900.1~1000 | 套裝品 | 1 | 無 | 1040 | 968 | 無 | 590 | 150 | 70 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策