(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑動套件 FBW2560XR型 (型號表)

THK LM GUIDE BLOCK HRW-M

滑動套件 FBW2560XR型

【特長 】
・滑動部件FBW-XR型是使用精密沖壓成形製成滾珠外殼讓組裝滾珠的滑塊可進行無限直線運動的直線運動系統。
・與滑軌組合使用,即可實現輕量、精巧且輕快的直線運動。
・最適合影印機、工具櫃、各種電子裝置櫥櫃、自動販賣機、工作機械的滑蓋、收銀機、窗簾壁裝等輕負荷的滑動部。
・軌道、安裝板、止動器等零件採用沃斯田鐵系不鏽鋼,實現高耐腐蝕性。
・FBW2560XR由於將滑塊部重新設計,與既有產品比較,減少5dBA的噪音。
・精巧型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2FBW2560XRUU+480L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2FBW2560XRUU+480L
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度Lo(範圍選擇)
(mm)
行程長度(滑塊1pcs時)(範圍選擇)
(mm)
種類 滑塊數
(個)
有無密封 軌道長度Lo
(mm)
行程長度(滑塊1個時)
(mm)
金屬防塵蓋 靜態容許荷重Pa
(N)
靜態容許荷重Pb
(N)
靜態容許荷重Pc
(N)
附屬零件系列
11天~ 400.1~500400.1~500套裝品248040359015070-

Loading...

  1. 1

滑動套件 FBW2560XR型 的型號2FBW2560XRUU+480L頁面。
記載關於型號2FBW2560XRUU+480L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
2FBW2560XR+400L
2FBW2560XR+480L
2FBW2560XR+640L
2FBW2560XRUU+560L
2FBW2560XRUU+640L
2FBW2560XRUU+720L
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度Lo(範圍選擇)
(mm)
行程長度(滑塊1pcs時)(範圍選擇)
(mm)
種類 滑塊數
(個)
有無密封 軌道長度Lo
(mm)
行程長度(滑塊1個時)
(mm)
金屬防塵蓋 靜態容許荷重Pa
(N)
靜態容許荷重Pb
(N)
靜態容許荷重Pc
(N)
附屬零件系列
21天~ 300.1~400300.1~400套裝品240032859015070-
21天~ 400.1~500400.1~500套裝品248040859015070-
21天~ 600.1~700500.1~600套裝品264056859015070-
11天~ 500.1~600400.1~500套裝品256048359015070-
21天~ 600.1~700500.1~600套裝品264056359015070-
11天~ 700.1~800600.1~700套裝品272064359015070-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767