(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・由於不鏽鋼滾珠在經淬火磨削的4條不鏽鋼製滾針滾道上滾動,摩擦係數極小,為耐腐蝕性優異的滑動組件。
・LSC型在基座內部內建驅動用氣缸而精巧化,達到節省空間與減輕重量。
・零件類皆採用耐腐蝕性優異的材質。
・而且慣性小,具有優異的高速應答性。
・由於利用螺栓即可固定於對象安裝面,可輕鬆獲得直線導引構造,最適合各種光學測量設備、自動記錄裝置、小型電子零件組裝機、OA設備及周邊設備等要求高精度的部位。
・LSC型在基座內部內建驅動用氣缸。
・藉由設置在底座端面2處的孔口供氣,即可做到往返運動。
・氣壓缸為複動型,可透過調速閥調整左右移動速度,而氣壓缸及活塞使用耐腐蝕性優異的鋁合金,表面也施以耐磨耗性優異的特殊處理,提升耐久性。
・由於保持架是小齒輪與齒條的組合機構,因此使用時不會偏移。
・由於配管用的空氣孔口配置於單側端面,即使在狹窄空間或複雜的安裝場所仍具有優良操作性,可輕鬆安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LSC1530BSL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
註) MA 、MB 、MC 如上圖所示為滑座1個時的容許力矩值。
型號 |
---|
LSC1530BSL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大行程 (mm) | 滑塊高度M (mm) | 滑塊寬度W (mm) | 滑塊長度L (mm) | 靜態容許力矩 MA,MB (N・m) | 靜態容許力矩 MC (N・m) | 基本額定荷重C (N) | 基本額定荷重Co (N) | 限制開關種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43天~ | 30 | 30 | 70 | 110 | 8.43 | 15.4 | 549 | 951 | 普通負荷 |
Loading...
附氣壓缸直線滾珠滑座 LSC型的型號LSC1530BSL頁面。
記載關於型號LSC1530BSL之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LSC1015 |
LSC1515 |
LSC1550 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大行程 (mm) | 滑塊高度M (mm) | 滑塊寬度W (mm) | 滑塊長度L (mm) | 靜態容許力矩 MA,MB (N・m) | 靜態容許力矩 MC (N・m) | 基本額定荷重C (N) | 基本額定荷重Co (N) | 限制開關種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33天~ | 15 | 25 | 50 | 80 | 4.9 | 7.45 | 392 | 676 | - | ||
4天~ | 15 | 30 | 70 | 80 | 4.9 | 11.1 | 392 | 676 | - | ||
4天~ | 50 | 30 | 70 | 150 | 15.4 | 22.1 | 794 | 1350 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策