(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附氣壓缸直線滾珠滑座 LSC型

附氣壓缸直線滾珠滑座 LSC型

【特長 】
・由於不鏽鋼滾珠在經淬火磨削的4條不鏽鋼製滾針滾道上滾動,摩擦係數極小,為耐腐蝕性優異的滑動組件。
・LSC型在基座內部內建驅動用氣缸而精巧化,達到節省空間與減輕重量。
・零件類皆採用耐腐蝕性優異的材質。
・而且慣性小,具有優異的高速應答性。
・由於利用螺栓即可固定於對象安裝面,可輕鬆獲得直線導引構造,最適合各種光學測量設備、自動記錄裝置、小型電子零件組裝機、OA設備及周邊設備等要求高精度的部位。
・LSC型在基座內部內建驅動用氣缸。
・藉由設置在底座端面2處的孔口供氣,即可做到往返運動。
・氣壓缸為複動型,可透過調速閥調整左右移動速度,而氣壓缸及活塞使用耐腐蝕性優異的鋁合金,表面也施以耐磨耗性優異的特殊處理,提升耐久性。
・由於保持架是小齒輪與齒條的組合機構,因此使用時不會偏移。
・由於配管用的空氣孔口配置於單側端面,即使在狹窄空間或複雜的安裝場所仍具有優良操作性,可輕鬆安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附氣壓缸線性鋼珠滑軌 LSC型 尺寸圖
附氣壓缸線性鋼珠滑軌 LSC型 軸方向容許力矩圖

規格表

滑座尺寸表

附氣壓缸線性鋼珠滑軌 LSC型 規格表

基座尺寸表

附氣壓缸線性鋼珠滑軌 LSC型 基座尺寸表

註) MA 、MB 、MC 如上圖所示為滑座1個時的容許力矩值。

選定支援資訊

訂購範例

附氣壓缸線性鋼珠滑軌 LSC型 公稱型號的構成例
型號
LSC1015
LSC1515
LSC1530BSL
LSC1550
型號數量折扣標準
出貨日
最大行程
(mm)
滑塊高度M
(mm)
滑塊寬度W
(mm)
滑塊長度L
(mm)
靜態容許力矩 MA,MB
(N・m)
靜態容許力矩 MC
(N・m)
基本額定荷重C
(N)
基本額定荷重Co
(N)
限制開關種類
21天~ 152550804.97.45392676-
3天~ 153070804.911.1392676-
42天~ 3030701108.4315.4549951普通負荷
3天~ 50307015015.422.17941350-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
最大行程
(mm)
滑塊高度M
(mm)
滑塊寬度W
(mm)
滑塊長度L
(mm)
靜態容許力矩 MA,MB
(N・m)
靜態容許力矩 MC
(N・m)
基本額定荷重C
(N)
基本額定荷重Co
(N)
限制開關種類

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767