(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・交叉滾輪滑座,是將交叉滾輪導軌組裝於高精度加工的滑座與底座之間、為高精度且外型精巧、具高剛性的有限直線導引元件。
・有VRU型與微型的VRT型,可廣泛使用於OA設備及周邊設備、各種測定器、印刷基板開孔機等的滑動部。
・輕鬆安裝:經高精度加工的滑座與底座之間組裝有交叉滾輪導軌,因此只需利用螺栓安裝即可獲得高精度的直線導引構造。
・較大的容許荷重:額定荷重較大的滾輪以細間距組裝,因此構成可耐重荷重的高剛性直線導引構造,可獲得長壽命。
・多種使用方法:由於滾輪交互垂直配置,可均等負荷作用於滑座4方向的荷重。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
軸方向容許力矩圖
精度說明圖
最大行程說明圖
型號 |
---|
VRT1025A |
VRT1025AM |
VRT1035A |
VRT1045A |
VRT2035A |
VRT2050A |
VRT2080A |
VRT2110A |
VRT3055A |
VRT3055AM |
VRT3130AM |
VRT3155A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大行程 (mm) | 滑座寬度W (mm) | 滑座高度M (mm) | 滑座長度L (mm) | 基本額定荷重C (kN) | 基本額定荷重Co (kN) | 靜態容許力矩 MA (N・m) | 靜態容許力矩 MB (N・m) | 靜態容許力矩 MC (N・m) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 12 | 20 | 8 | 25 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 2.29 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 12 | 20 | 8 | 25 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 2.29 | 不鏽鋼 | ||
21天~ | 18 | 20 | 8 | 35 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 3.44 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 18 | 30 | 12 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 7.06 | 碳素鋼 | ||
22天~ | 30 | 30 | 12 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 10.6 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 50 | 30 | 12 | 80 | 2.01 | 3.26 | 16.8 | 18.2 | 21.2 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 70 | 30 | 12 | 110 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 28.2 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 30 | 40 | 16 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 31.9 | 碳素鋼 | ||
4天~ | 30 | 40 | 16 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 31.9 | 不鏽鋼 | ||
83天~ | 75 | 40 | 16 | 130 | 5.87 | 9.77 | 107 | 100 | 85 | 不鏽鋼 | ||
4天~ | 90 | 40 | 16 | 155 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 106 | 碳素鋼 |
Loading...
基座安裝孔 | 安裝孔型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策