(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附複合功能附導桿氣缸 STS系列

附複合功能附導桿氣缸 STS系列

氣缸開關可完全收納至本體中,將氣缸長度極短化的方型、省空間型氣缸。短行程用與長行程用之本體構造最佳化,兩側設有導件的構造,實現高精度、高剛性、及節省空間。產品種類豐富充實,適用於升降機、推料器等各種用途及環境。
【特長】
・附2支採用滑動軸承或滾珠軸承的導桿。不旋轉精度、偏擺精度高,有助於提高組裝裝置的精度。
・附2支導桿,高剛性、耐橫向荷重的氣缸。
・端板的材質除了鋁製(標準)外,也備有鋼製(選購品)。
・由於附導桿,因此不需另行設置止迴機構,有助於設備組裝的精巧化。
【用途】
・最適合升降機、推料器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附複合功能附導桿氣缸STS系列的規格

附複合功能附導桿氣缸STS系列 示意圖

附複合功能附導桿氣缸STS系列 示意圖

項目STS-M/B
軟管內徑 mmφ8(內徑8mm)φ12(內徑12mm)φ16(內徑16mm)φ20(內徑20mm)φ25(內徑25mm)φ32(內徑32mm)φ40(內徑40mm)φ50(內徑50mm)φ63(內徑63mm)φ80(內徑80mm)φ100(內徑100mm)
作動方式複動式
使用流體壓縮空氣
最高使用壓力 MPa1.0
最低使用壓力 MPa0.150.1
耐壓 MPa1.6
環境溫度 ℃-10~+60(不可為結凍狀態)(不可為結凍狀態)
連接口徑M5Rc1/8Rc1/4Rc3/8
行程容許差 mm+2.0
0
使用活塞速度 mm/s50~50050~300
緩衝墊附橡膠緩衝
給油不需要(給油時使用渦輪機油1級ISOVG32)
容許吸收能量 J0.0290.0560.0880.1570.1570.4010.6270.9801.5602.5103.92
型號
STS-B-8-10
STS-B-8-10-F
STS-B-8-20
STS-B-8-20-F
STS-B-8-25
STS-B-8-30
STS-B-8-30-F
STS-B-8-40
STS-B-8-50
STS-B-8-50-F
STS-B-12-5
STS-B-12-10
STS-B-12-10-F
STS-B-12-15
STS-B-12-20
STS-B-12-20-F
STS-B-12-25
STS-B-12-30
STS-B-12-35
STS-B-12-40
STS-B-12-50
STS-B-12-50-F
STS-B-16-10
STS-B-16-10-F
STS-B-16-15
STS-B-16-20-F
STS-B-16-25
STS-B-16-30
STS-B-16-30-F
STS-B-16-40
STS-B-16-40-F
STS-B-16-45
STS-B-16-50
STS-B-16-50-F
STS-B-20-10
STS-B-20-15
STS-B-20-20
STS-B-20-20-F
STS-B-20-25
STS-B-20-25-F
STS-B-20-35
STS-B-20-35-F
STS-B-20-40
STS-B-20-40-F
STS-B-20-50
STS-B-20-50-F
STS-B-25-10
STS-B-25-10-F
STS-B-25-15
STS-B-25-15-F
STS-B-25-20
STS-B-25-25
STS-B-25-25-F
STS-B-25-30
STS-B-25-30-F
STS-B-25-35
STS-B-25-35-F
STS-B-25-40
STS-B-25-50
STS-B-25-50-F
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
環境・用途 使用壓力
(MPa)
軸承方式 規格 緩衝墊 端板材質
10天~ 810標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 810標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 820標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 820標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 825標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
14天~ 830標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 830標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 840標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 850標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 850標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 125標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 1210標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1210標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 1215標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1220標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1220標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
10天~ 1225標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 1230標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1235標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1240標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
14天~ 1250標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1250標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
10天~ 1610標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1610標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 1615標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1620標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 1625標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 1630標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1630標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
10天~ 1640標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1640標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 1645標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
14天~ 1650標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 1650標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
14天~ 2010標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 2015標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 2020標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2020標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
10天~ 2025標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2025標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 2035標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2035標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
10天~ 2040標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2040標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
14天~ 2050標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2050標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
14天~ 2510標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2510標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
10天~ 2515標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2515標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 2520標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
5天~ 2525標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2525標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 2530標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2530標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 2535標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2535標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)
9天~ 2540標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
9天~ 2550標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)標準(鋁)
10天~ 2550標準0.15(軟管內徑φ8~25) 0.1(φ32~100)~1.0滾珠軸承1.STS:複動・單活塞桿橡膠緩衝(標準)

Loading...

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單活塞桿 本體形狀 附導桿
附加功能 高剛性・高精度導軌 / 附活塞桿止迴功能 周圍溫度(℃) -10::60 端點鎖定 無(標準)
閥型 行程 短行程 適用耐強磁場開關 無(標準)
選購品 標準品(無選購品) 活塞桿/導桿材質 標準(參閱型錄) 防掉落機構 無(標準)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767