(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠軌道鏈 低發塵・低噪音・開閉摺翼型・安裝支撐架連結型 SC系列

塑膠軌道鏈 低發塵・低噪音・開閉摺翼型・安裝支撐架連結型 SC系列

無摺動部的連接構造設計可盡可能降低發塵量的塑膠軌道鏈。
【特長】
・彎曲部分以安裝支撐架的設計,增減鏈結數。
・因使用軟性材質減少鏈結在行走時所產生的噪音與衝擊音。
・骨架結構保有剛性而本體內面為軟性材質,能顯著降低對電纜線的磨耗。
・符合無塵室1000等級。
・摺翼開關使用與SP系列相同等級材質,在提升剛性之餘更可降低對電纜線的磨耗。
・摺翼開關可左右開閉,組裝或拆卸時可自由選定本體設置方向自、位置。
・硬材質的零件與軟性材質的骨架硬質材設計為A ssy構造,可防止因使用軟性材質而降低剛性的問題。

(i)請注意

  • 商品不含安裝用五金零件,請參照型錄標示五金型號另行購買。
  • 目前此商品因接單增加,導致交期延長。網頁顯示交期僅供參考,請以下單時的交期為主,造成不便敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

塑膠軌道鏈 低發塵・低噪音・開閉摺翼型・安裝支撐架連結型 SC系列的規格

内部収納ケーブルに接触する本体内面部分が軟質材のため、ケーブルへの摩耗が著しく低減

本體內面為軟性材質,能顯著降低對電纜線的磨耗

本體材質TPEE、PA6 GF30%
安裝零件材質SPCC+鍍三價白鋅、SUS304、PA6 GF45%
使用溫度範圍-8~80℃
使用環境條件請避免在酸・鹼的氣體內和熱水中使用。

尺寸一覽

SC1520/SC2040/SC2540/SCL2020/SCL2050/SC2560

SC1520/SC2040/SC2540/SCL2020/SCL2050/SC2560

SCL2570/SCL3050/SC3560/SC2580/SC35100

SCL2570/SCL3050/SC3560/SC2580/SC35100

TYPESC1520SCL2020SC2040SCL2050SC2540SC2560SCL2570SC2580SCL3050SC3560SC35100
最小彎曲半徑 R(mm)28,343631,38,583160,856046,6460,854675,100

訂購型式(例)

SCシリーズ 注文形式表

SC系列 訂購型式表

(1)尺寸(收納部尺寸:高度×寬)

標準型

記號15202040254025602580356035100
尺寸(mm)15×2020×4025×4025×6025×8035×6035×100

精巧型

記號L2020L2050L2570L3050
尺寸(mm)20×2020×5025×7030×50
  • ※ 和相同收納高度的標準型相比,本體高度較低。

(2)彎曲半徑

代號R28R31R34R36R38R46R58R60R64R75R85R100
標準型1520----------
2040---------
2540----------
2560-----------
2580----------
3560----------
35100----------
精巧型L2020-----------
L2050-----------
L2570----------
L3050-----------

標準型的規格

TYPE1,5202,0402,5402,5602,5803,56035,100
最小彎曲半徑(mm)28
34
31
38
58
60
85
6060
85
75
100
最大電纜・軟管外徑(mm)1216202028
間距(mm)1820303045
鏈節數(/m)5650333323
※ 最大自由彎曲部(m)1.11.41.51.521.8
最大移動行程(m)2.152.752.92.93.93.5
最大電纜・軟管質量(kg/m)11336
最大移動速度(m/s)4
塑膠軌道鏈質量(kg/m)0.340.70.770.941.21.42
塑膠軌道鏈本體材質TPEE、PA6 GF30%
使用溫度範圍(℃)-8~80
使用環境條件請避免在酸・鹼的氣體內和熱水中使用。
  • ※ 最大自由彎曲部:可以水平行走的長度

精巧型的規格

TYPEL2020L2050L2570L3050
最小彎曲半徑(mm)363146
64
46
最大電纜・軟管外徑(mm)16162024
間距(mm)20203030
鏈節數(/m)50503333
※ 最大自由彎曲部(m)1.41.41.51.6
最大移動行程(m)2.752.752.93.13
最大電纜・軟管質量(kg/m)1133
最大移動速度(m/s)4
塑膠軌道鏈質量(kg/m)0.390.580.961.2
塑膠軌道鏈本體材質TPEE、PA6 GF30%
使用溫度範圍(℃)-8~80
使用環境條件請避免在酸・鹼的氣體內和熱水中使用。
  • ※ 最大自由彎曲部:可以水平行走的長度
型號
SC1520-R28-1
SC1520-R28-2
SC1520-R28-3
SC1520-R28-4
SC1520-R28-5
SC1520-R28-6
SC1520-R28-7
SC1520-R28-8
SC1520-R28-9
SC1520-R28-10
SC1520-R28-11
SC1520-R28-12
SC1520-R28-13
SC1520-R28-14
SC1520-R28-15
SC1520-R28-16
SC1520-R28-17
SC1520-R28-18
SC1520-R28-19
SC1520-R28-20
SC1520-R28-21
SC1520-R28-22
SC1520-R28-23
SC1520-R28-24
SC1520-R28-25
SC1520-R28-26
SC1520-R28-27
SC1520-R28-28
SC1520-R28-29
SC1520-R28-30
SC1520-R28-31
SC1520-R28-32
SC1520-R28-33
SC1520-R28-34
SC1520-R28-35
SC1520-R28-36
SC1520-R28-37
SC1520-R28-38
SC1520-R28-39
SC1520-R28-40
SC1520-R28-41
SC1520-R28-42
SC1520-R28-43
SC1520-R28-44
SC1520-R28-45
SC1520-R28-46
SC1520-R28-47
SC1520-R28-48
SC1520-R28-49
SC1520-R28-50
SC1520-R34-1
SC1520-R34-2
SC1520-R34-3
SC1520-R34-4
SC1520-R34-5
SC1520-R34-6
SC1520-R34-7
SC1520-R34-8
SC1520-R34-9
SC1520-R34-10
型號數量折扣標準
出貨日
内側高度 H1
(mm)
内側寬度 W1
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
最大電纜線外徑 Dp
(φ)
間距 P
(mm)
鏈節數
4天~ 15202812181
4天~ 15202812182
4天~ 15202812183
4天~ 15202812184
4天~ 15202812185
4天~ 15202812186
4天~ 15202812187
4天~ 15202812188
4天~ 15202812189
4天~ 152028121810
4天~ 152028121811
4天~ 152028121812
4天~ 152028121813
4天~ 152028121814
4天~ 152028121815
4天~ 152028121816
4天~ 152028121817
4天~ 152028121818
4天~ 152028121819
4天~ 152028121820
4天~ 152028121821
4天~ 152028121822
4天~ 152028121823
4天~ 152028121824
4天~ 152028121825
4天~ 152028121826
4天~ 152028121827
4天~ 152028121828
4天~ 152028121829
4天~ 152028121830
4天~ 152028121831
4天~ 152028121832
4天~ 152028121833
4天~ 152028121834
4天~ 152028121835
4天~ 152028121836
4天~ 152028121837
4天~ 152028121838
4天~ 152028121839
4天~ 152028121840
4天~ 152028121841
4天~ 152028121842
4天~ 152028121843
4天~ 152028121844
4天~ 152028121845
4天~ 152028121846
4天~ 152028121847
4天~ 152028121848
4天~ 152028121849
4天~ 152028121850
4天~ 15203412181
4天~ 15203412182
4天~ 15203412183
4天~ 15203412184
4天~ 15203412185
4天~ 15203412186
4天~ 15203412187
4天~ 15203412188
4天~ 15203412189
4天~ 152034121810

Loading...

基本資訊

型式 模板化方形 護蓋種類 標準 特性 低發塵 / 低噪音
滾輪内部分割數 使用速度(m/s) 4 纜線插入面 外表面
纜線插入種類 嵌入(開關) 運動的種類 2D運動 使用溫度範圍(℃) -8::80
滾輪材質 樹脂 外觀顏色 黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767