(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

石英加熱器 固定座

FAR IR CERAMIC HEATER

石英加熱器 固定座

【特長】
・石英加熱器用的安裝零件。
・每支加熱器使用2個。

(i)請注意

  • 【推薦相關商品的介紹】

     ・石英加熱器 反射罩請見此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SPH

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

用途其他種類 單體加熱器零件
發熱部材質陶瓷分類選購品

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

反射罩&凸緣&固定座


 

石英加熱器 安裝零件適用表

石英加熱器石英加熱器 凸緣石英加熱器 反射罩石英加熱器 固定座
NSP1SPS1SPK1SPH
(1支加熱器使用2個)
NSP2SPS2SPK2
NSP3
NSP4SPS3SPK3
NSP5
NSP6SPS4SPK4
NSP7
NSP8SPS5SPK5
NSP9SPS6SPK6
NSP10
NSP11SPS7SPK7
NSP12SPS6SPK6

 
型號
SPH
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

用途 其他 種類 單體 加熱器零件 發熱部材質 陶瓷
分類 選購品

石英加熱器 固定座的型號SPH頁面。
記載關於型號SPH之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767