(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
緊密配合構造,可在無背隙下使用的標準聯軸器。
【特長】
・使用最新分析軟體,實現最佳的形狀、強度設計。
・相較於既有爪型聯軸器,在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・不僅無背隙,更實現不傷對象軸的聯軸器。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
・構造簡單、保養非常簡單。
【用途】
・最適合工作機械、油壓機器、泵、風扇、搬運裝置、紡織機械、泛用馬達。
【規格選定】
・如預選用夾鉗型商品,軸孔加工條件請指定"圓孔"。
・如預選用止迴螺絲型,軸孔加工條件請指定"圓孔或鍵槽+攻牙孔"。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ALS-040-Y-16H-19N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用硬度90 JIS A的元件(優力膠彈性體),並將形狀設計為承受預壓縮的緊密配合構造。元件的硬度比ALS-R型更低,所以可抑制軸反作用力。
底孔品型的構造圖
鍵、止迴螺絲型的構造圖
夾鉗型的構造圖
ALS-014~030尺寸圖
ALS-040尺寸圖
ALS-055~105尺寸圖
(單位:mm)
型式 | d1・d2 | d1・d4 | D | L | L1・L2 | E | S | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||
ALS-014-Y | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
ALS-020-Y | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-Y | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-Y | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-Y | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-Y | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-Y | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-Y | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-Y | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
底孔指定心加工。
型號 |
---|
ALS-040-Y-16H-19N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許錯位 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 5.01~10.00 | 16 | 19 | 40 | 66 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性力矩 / 振動吸收 | 鋁 | 10 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔 | d1:新JIS/d2:對應新規格馬達 |
Loading...
型式 | 爪型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 分類 | 聯軸器本體 |
---|---|---|---|---|---|
緩衝部材質 | 優力膠樹脂 | 使用溫度範圍(℃) | -30::80 |
STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(Y)型號的型號ALS-040-Y-16H-19N頁面。
記載關於型號ALS-040-Y-16H-19N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ALS-014-Y-3-5 |
ALS-014-Y-3-6 |
ALS-014-Y-3-6.35 |
ALS-040-Y-16H-20 |
ALS-040-Y-16H-20H |
ALS-040-Y-18-18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許錯位 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 1.01~3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10001~78000 | 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 1.2 | 34100 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 1.01~3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10001~78000 | 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 1.2 | 34100 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 1.01~3.00 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 10001~78000 | 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 1.2 | 34100 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 5.01~10.00 | 16 | 20 | 40 | 66 | 10001~78000 | 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 10 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔 | d1:新JIS/d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 5.01~10.00 | 16 | 20 | 40 | 66 | 10001~78000 | 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 10 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔 | d1、d2:新JIS | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 5.01~10.00 | 18 | 18 | 40 | 66 | 10001~78000 | 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 10 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策