(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(Y)型號 (型號表)

STARFLEX COUPLING

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(Y)型號

緊密配合構造,可在無背隙下使用的標準聯軸器。
【特長】
・使用最新分析軟體,實現最佳的形狀、強度設計。
・相較於既有爪型聯軸器,在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・不僅無背隙,更實現不傷對象軸的聯軸器。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
・構造簡單、保養非常簡單。
【用途】
・最適合工作機械、油壓機器、泵、風扇、搬運裝置、紡織機械、泛用馬達。
【規格選定】
・如預選用夾鉗型商品,軸孔加工條件請指定"圓孔"。
・如預選用止迴螺絲型,軸孔加工條件請指定"圓孔或鍵槽+攻牙孔"。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALS-020-Y-5B-5B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可自由組裝的標準聯軸器,可透過最佳設定,實現高傳導扭矩,並減少安裝誤差反作用力。

使用硬度90 JIS A的元件(優力膠彈性體),並將形狀設計為承受預壓縮的緊密配合構造。元件的硬度比ALS-R型更低,所以可抑制軸反作用力。

使用硬度90 JIS A的元件(優力膠彈性體),並將形狀設計為承受預壓縮的緊密配合構造。元件的硬度比ALS-R型更低,所以可抑制軸反作用力。

ALS Y型的構造與材質

底孔品

底孔品型的構造圖

底孔品型的構造圖

鍵、止迴螺絲型

鍵、止迴螺絲型的構造圖

鍵、止迴螺絲型的構造圖

夾鉗型

夾鉗型的構造圖

夾鉗型的構造圖

ALS Y型(鍵、止迴螺絲型)

尺寸圖與尺寸

ALS-014~030尺寸圖

ALS-014~030尺寸圖

ALS-040尺寸圖

ALS-040尺寸圖

ALS-055~105尺寸圖

ALS-055~105尺寸圖

(單位:mm)

型式d1・d2d1・d4DLL1・L2ESC
底孔最小最大
ALS-014-Y336.514227813.5
ALS-020-Y449.62030101015
ALS-030-Y5614303511131.55.5
ALS-040-Y582240662516212.5
ALS-055-Y5102855783018215
ALS-065-Y51438659035202.517.5
ALS-080-Y101945801144524322.5
ALS-095-Y81955951265026325
ALS-105-Y10196010514056283.528

底孔指定心加工。

  • ※關於夾鉗型的尺寸圖與尺寸,請參閱「型錄」列表中的資訊。
型號
ALS-020-Y-5B-5B
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.005520304001~10000背隙0 / 低慣性力矩 / 振動吸收1.6100000.02~0.20.1510~+0.81.09×10-6-圓孔-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 分類 聯軸器本體
緩衝部材質 優力膠樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(Y)型號的型號ALS-020-Y-5B-5B頁面。
記載關於型號ALS-020-Y-5B-5B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ALS-014-Y-3-5
ALS-014-Y-3-6
ALS-014-Y-3-6.35
ALS-020-Y-5B-6.35B
ALS-020-Y-5B-6B
ALS-020-Y-5B-7B
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0035142210001~78000低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收1.2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0036142210001~78000低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收1.2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0036.35142210001~78000低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收1.2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0056.3520304001~10000低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收1.6100000.02~0.20.1510~+0.81.09×10-6-圓孔-
12天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.005620304001~10000低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收1.6100000.02~0.20.1510~+0.81.09×10-6-圓孔-
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.005720304001~10000低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收1.6100000.02~0.20.1510~+0.81.09×10-6-圓孔-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767