(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(B)型號 (型號表)

STARFLEX COUPLING

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(B)型號

高傳導扭矩、可吸收大幅軸線偏心的標準聯軸器。
【特長】
・使用最新分析軟體,實現最佳的形狀、強度設計。
・相較於既有爪型聯軸器,在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種可供選擇。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
・構造簡單、保養非常簡單。
【用途】
・最適合昇降機用千斤頂的馬達與千斤頂連結部。
・扭矩高,無論簡易伺服馬達到泛用型馬達皆可廣泛應用。
【規格選定】
・如預選用夾鉗型商品,軸孔加工條件請指定"圓孔"。
・如預選用止迴螺絲型,軸孔加工條件請指定"圓孔或鍵槽+攻牙孔"。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALS-040-B-15H-20H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

透過3D-CAD及FEM分析達成最佳設計的標準聯軸器

本產品藉由改良扭矩傳導部的形狀及嚴選材料,與既有的爪型聯軸器相比,實現相同外徑下2倍以上的高傳導扭矩。

本產品藉由改良扭矩傳導部的形狀及嚴選材料,與既有的爪型聯軸器相比,實現相同外徑下2倍以上的高傳導扭矩。

ALS B型的構造與材質

底孔品

底孔品型的構造圖

底孔品型的構造圖

鍵、止迴螺絲型

鍵、止迴螺絲型的構造圖

鍵、止迴螺絲型的構造圖

夾鉗型

夾鉗型的構造圖

夾鉗型的構造圖

ALS B型(鍵、止迴螺絲型)

尺寸圖與尺寸

ALS-030尺寸圖

ALS-030尺寸圖

ALS-040尺寸圖

ALS-040尺寸圖

ALS-055~105尺寸圖

ALS-055~105尺寸圖

(單位:mm)

型式d1・d2DLL1・L2ESC
底孔最小最大
ALS-030-B5614303511131.55.5
ALS-040-B582240662516212.5
ALS-055-B5102855783018215
ALS-065-B51438659035202.517.5
ALS-080-B101945801144524322.5
ALS-095-B81955951265026325
ALS-105-B10196010514056283.528

底孔指定心加工。

  • ※關於夾鉗型的尺寸圖與尺寸,請參閱「型錄」列表中的資訊。
型號
ALS-040-B-15H-20H
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001520406610001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收17119000.02~0.20.21-0.5~+1.23.86×10-5軸孔加工品鍵槽+攻牙孔d1、d2:新JIS

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 分類 聯軸器本體
緩衝部材質 優力膠樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(B)型號的型號ALS-040-B-15H-20H頁面。
記載關於型號ALS-040-B-15H-20H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ALS-030-B-10-12
ALS-030-B-10-12H
ALS-030-B-10-14
ALS-040-B-16-16
ALS-040-B-16-16H
ALS-040-B-16-18
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001012303510001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001012303510001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001014303510001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001616406610001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收17119000.02~0.20.21-0.5~+1.23.86×10-5軸孔加工品鍵槽+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001616406610001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收17119000.02~0.20.21-0.5~+1.23.86×10-5軸孔加工品鍵槽+攻牙孔d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001618406610001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收17119000.02~0.20.21-0.5~+1.23.86×10-5軸孔加工品鍵槽+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767