(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(B)型號

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(B)型號

高傳導扭矩、可吸收大幅軸線偏心的標準聯軸器。
【特長】
・使用最新分析軟體,實現最佳的形狀、強度設計。
・相較於既有爪型聯軸器,在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種可供選擇。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
・構造簡單、保養非常簡單。
【用途】
・最適合昇降機用千斤頂的馬達與千斤頂連結部。
・扭矩高,無論簡易伺服馬達到泛用型馬達皆可廣泛應用。
【規格選定】
・如預選用夾鉗型商品,軸孔加工條件請指定"圓孔"。
・如預選用止迴螺絲型,軸孔加工條件請指定"圓孔或鍵槽+攻牙孔"。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

透過3D-CAD及FEM分析達成最佳設計的標準聯軸器

本產品藉由改良扭矩傳導部的形狀及嚴選材料,與既有的爪型聯軸器相比,實現相同外徑下2倍以上的高傳導扭矩。

本產品藉由改良扭矩傳導部的形狀及嚴選材料,與既有的爪型聯軸器相比,實現相同外徑下2倍以上的高傳導扭矩。

ALS B型的構造與材質

底孔品

底孔品型的構造圖

底孔品型的構造圖

鍵、止迴螺絲型

鍵、止迴螺絲型的構造圖

鍵、止迴螺絲型的構造圖

夾鉗型

夾鉗型的構造圖

夾鉗型的構造圖

ALS B型(鍵、止迴螺絲型)

尺寸圖與尺寸

ALS-030尺寸圖

ALS-030尺寸圖

ALS-040尺寸圖

ALS-040尺寸圖

ALS-055~105尺寸圖

ALS-055~105尺寸圖

(單位:mm)

型式d1・d2DLL1・L2ESC
底孔最小最大
ALS-030-B5614303511131.55.5
ALS-040-B582240662516212.5
ALS-055-B5102855783018215
ALS-065-B51438659035202.517.5
ALS-080-B101945801144524322.5
ALS-095-B81955951265026325
ALS-105-B10196010514056283.528

底孔指定心加工。

  • ※關於夾鉗型的尺寸圖與尺寸,請參閱「型錄」列表中的資訊。
型號
ALS-030-B
ALS-030-B-6B-6B
ALS-030-B-6B-6.35B
ALS-030-B-6B-8B
ALS-030-B-6B-10B
ALS-030-B-6B-11B
ALS-030-B-6B-12B
ALS-030-B-6B-14B
ALS-030-B-6.35B-6.35B
ALS-030-B-6.35B-8B
ALS-030-B-6.35B-10B
ALS-030-B-6.35B-11B
ALS-030-B-6.35B-12B
ALS-030-B-6.35B-14B
ALS-030-B-8-8
ALS-030-B-8-9
ALS-030-B-8-9.525
ALS-030-B-8-10
ALS-030-B-8-11
ALS-030-B-8-12
ALS-030-B-8-12H
ALS-030-B-8-14
ALS-030-B-8-14H
ALS-030-B-8-14N
ALS-030-B-8B-8B
ALS-030-B-8B-10B
ALS-030-B-8B-11B
ALS-030-B-8B-12B
ALS-030-B-8B-14B
ALS-030-B-9-9
ALS-030-B-9-9.525
ALS-030-B-9-10
ALS-030-B-9-11
ALS-030-B-9-12H
ALS-030-B-9-14
ALS-030-B-9-14H
ALS-030-B-9-14N
ALS-030-B-9.525-9.525
ALS-030-B-9.525-10
ALS-030-B-9.525-11
ALS-030-B-9.525-12
ALS-030-B-9.525-12H
ALS-030-B-9.525-14
ALS-030-B-9.525-14H
ALS-030-B-9.525-14N
ALS-030-B-10-10
ALS-030-B-10-11
ALS-030-B-10-12
ALS-030-B-10-12H
ALS-030-B-10-14
ALS-030-B-10-14H
ALS-030-B-10-14N
ALS-030-B-10B-10B
ALS-030-B-10B-11B
ALS-030-B-10B-12B
ALS-030-B-10B-14B
ALS-030-B-11-11
ALS-030-B-11-12
ALS-030-B-11-12H
ALS-030-B-11-14
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
7天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00--303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收 / 軸孔未加工品12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6---
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006630354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0066.3530354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006830354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0061030354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0061130354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0061230354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0061430354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006.356.3530354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2.2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006.35830354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2.2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006.351030354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2.2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006.351130354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2.2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006.351230354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2.2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.006.351430354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收2.2100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.0088303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.0089303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.0089.525303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00810303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00811303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00812303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00812303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00814303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00814303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00814303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:對應新規格馬達
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.008830354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收3.4100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.0081030354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收3.4100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.0081130354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收3.4100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.0081230354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收3.4100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.0081430354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收3.4100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.0099303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.0099.525303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00910303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00911303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00912303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00914303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00914303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.00914303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:對應新規格馬達
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.5259.525303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52510303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52511303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52512303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52512303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52514303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52514303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.009.52514303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:對應新規格馬達
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001010303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001011303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001012303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001012303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001014303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001014303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001014303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:對應新規格馬達
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.00101030354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收4.7100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.00101130354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收4.7100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.00101230354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收4.7100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移3.01~5.00101430354001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收4.7100000.02~0.20.171-0.2~+1.06.07×10-6-圓孔-
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001111303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001112303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001112303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS
9天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移10.01~20.001114303510001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高耐久性 / 低慣性力矩 / 振動吸收12.5159000.02~0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6軸孔加工品鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽)d1、d2:舊JIS(2級)

Loading...

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 分類 聯軸器本體
緩衝部材質 優力膠樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767