(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・KG規格備有平均寬度(輕荷重用)與寬寬度(重荷重用),可依用途進行選擇。
・齒輪精度等級為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火品:9級)。
・形狀 A:無轂、B:附單轂、BF:附單轂擴大追加工用品。
・末尾附「H」的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53未進行淬火後的孔修正。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
A1型的尺寸圖。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 重 量 Weight W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3S14A-2216 | 14 | φ42 | φ48 | A1 | 22 | φ16 | - | - | 22 | 0.20 |
S3S14A-3016 | 14 | φ42 | φ48 | A1 | 30 | φ16 | - | - | 30 | 0.28 |
S3S14A-3516 | 14 | φ42 | φ48 | A1 | 35 | φ16 | - | - | 35 | 0.33 |
S3S14B-2216N | 14 | φ42 | φ48 | B1 | 22 | φ16 | φ34 | 13 | 35 | 0.28 |
S3S14B-3016N | 14 | φ42 | φ48 | B1 | 30 | φ16 | φ34 | 13 | 43 | 0.35 |
S3S14B-3516N | 14 | φ42 | φ48 | B1 | 35 | φ16(H8) | φ34 | 13 | 48 | 0.40 |
S3S15A-2216 | 15 | φ45 | φ51 | A1 | 22 | φ16 | - | - | 22 | 0.24 |
S3S15A-3016 | 15 | φ45 | φ51 | A1 | 30 | φ16 | - | - | 30 | 0.33 |
S3S15A-3516 | 15 | φ45 | φ51 | A1 | 35 | φ16 | - | - | 35 | 0.38 |
S3S15B-2216N | 15 | φ45 | φ51 | B1 | 22 | φ16 | φ36 | 13 | 35 | 0.32 |
S3S15B-3016N | 15 | φ45 | φ51 | B1 | 30 | φ16 | φ36 | 13 | 43 | 0.41 |
S3S15B-3516N | 15 | φ45 | φ51 | B1 | 35 | φ16(H8) | φ36 | 13 | 48 | 0.47 |
A1型的尺寸圖。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 重 量 Weight W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3S16A-2216 | 16 | φ48 | φ54 | A1 | 22 | φ16 | - | - | 22 | 0.28 |
S3S16A-3016 | 16 | φ48 | φ54 | A1 | 30 | φ16 | - | - | 30 | 0.38 |
S3S16A-3516 | 16 | φ48 | φ54 | A1 | 35 | φ16 | - | - | 35 | 0.44 |
S3S16B-2216N | 16 | φ48 | φ54 | B1 | 22 | φ16 | φ40 | 13 | 35 | 0.39 |
S3S16B-3016N | 16 | φ48 | φ54 | B1 | 30 | φ16 | φ40 | 13 | 43 | 0.49 |
S3S16B-3516N | 16 | φ48 | φ54 | B1 | 35 | φ16(H8) | φ40 | 13 | 48 | 0.55 |
S3S18A-2216 | 18 | φ54 | φ60 | A1 | 22 | φ16 | - | - | 22 | 0.36 |
S3S18A-3016 | 18 | φ54 | φ60 | A1 | 30 | φ16 | - | - | 30 | 0.49 |
S3S18A-3518 | 18 | φ54 | φ60 | A1 | 35 | φ18 | - | - | 35 | 0.56 |
S3S18B-2218N | 18 | φ54 | φ60 | B1 | 22 | φ18 | φ46 | 13 | 35 | 0.50 |
S3S18B-3018N | 18 | φ54 | φ60 | B1 | 30 | φ18 | φ46 | 13 | 43 | 0.62 |
S3S18B-3516N | 18 | φ54 | φ60 | B1 | 35 | φ16(H8) | φ46 | 13 | 48 | 0.70 |
A1型的尺寸圖。
A1型的尺寸圖2。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S20A-2216F | 20 | φ60 | φ66 | A1 | 22 | φ16 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0.45 |
S3S20A=2220 | 20 | φ60 | φ66 | A1 | 22 | φ20 | - | - | 22 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.43 |
S3S20A-3018F | 20 | φ60 | φ66 | A1 | 30 | φ18 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 0.61 |
S3S20A-3518F | 20 | φ60 | φ66 | A1 | 35 | φ18 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0.71 |
S3S20A=3525 | 20 | φ60 | φ66 | A1 | 35 | φ25 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 0.63 |
S3S20B-2218 | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 22 | φ18 | φ40 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | 0.55 |
S3S20B#2220 | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 22 | φ20 | φ40 | 13 | 35 | 6×2.8 | M5 | 6.5 | - | - | 0.53 |
S3S20BF-3012※ | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 30 | φ12(H8) | φ52 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 0.92 |
S3S20B-3012H※ | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 30 | φ12(H※) | φ52 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 0.92 |
S3S20B-3018N | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 30 | φ18 | φ52 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 0.80 |
S3S20B-3516 | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 35 | φ16(H8) | φ50 | 13 | 48 | - | - | - | - | - | 0.90 |
S3S20B#3525 | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 35 | φ25 | φ50 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 0.78 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S24A-2216F | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 22 | φ16 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0.67 |
S3S24A=2220 | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 22 | φ20 | - | - | 22 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.65 |
S3S24A=2225 | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 22 | φ25 | - | - | 22 | 8×3.3 | - | - | - | - | 0.61 |
S3S24A-3018F | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 30 | φ18 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 0.90 |
S3S24A-3518F | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 35 | φ18 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1.05 |
S3S24A=3525 | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 35 | φ25 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 0.98 |
S3S24A=3530 | 24 | φ72 | φ78 | A1 | 35 | φ30 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 0.92 |
S3S24B-2218 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 22 | φ18 | φ50 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | 0.83 |
S3S24B#2220 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 22 | φ20 | φ50 | 13 | 35 | 6×2.8 | M5 | 6.5 | - | - | 0.81 |
S3S24B#2225 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 22 | φ25 | φ50 | 13 | 35 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 0.76 |
S3S24B-3020N | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 30 | φ20 | φ60 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 1.14 |
S3S24B-3518 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 35 | φ18 | φ60 | 13 | 48 | - | - | - | - | - | 1.31 |
S3S24B#3525 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 35 | φ25 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.21 |
S3S24B#3530 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 35 | φ30 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.13 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S25A-2218F | 25 | φ75 | φ81 | A1 | 22 | φ18 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0.72 |
S3S25A=2225 | 25 | φ75 | φ81 | A1 | 22 | φ25 | - | - | 22 | 8×3.3 | - | - | - | - | 0.67 |
S3S25A-3018F | 25 | φ75 | φ81 | A1 | 30 | φ18 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 0.98 |
S3S25A-3520F | 25 | φ75 | φ81 | A1 | 35 | φ20 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1.13 |
S3S25A=3525 | 25 | φ75 | φ81 | A1 | 35 | φ25 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.07 |
S3S25A=3530 | 25 | φ75 | φ81 | A1 | 35 | φ30 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.01 |
S3S25B-2220 | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 22 | φ20 | φ50 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | 0.88 |
S3S25B#2225 | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 22 | φ25 | φ50 | 13 | 35 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 0.82 |
S3S25BF-3012※ | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 30 | φ12(H8) | φ60 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 1.43 |
S3S25B-3012H※ | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 30 | φ12(H※) | φ60 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 1.43 |
S3S25B-3020N | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 30 | φ20 | φ60 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 1.22 |
S3S25B-3518 | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 35 | φ18 | φ60 | 13 | 48 | - | - | - | - | - | 1.41 |
S3S25B#3525 | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 35 | φ25 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.31 |
S3S25B#3530 | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 35 | φ30 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.22 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S28A-2218F | 28 | φ84 | φ90 | A1 | 22 | φ18 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0.91 |
S3S28A=2225 | 28 | φ84 | φ90 | A1 | 22 | φ25 | - | - | 22 | 8×3.3 | - | - | - | - | 0.87 |
S3S28A-3020F | 28 | φ84 | φ90 | A1 | 30 | φ20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1.23 |
S3S28A-3520F | 28 | φ84 | φ90 | A1 | 35 | φ20 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1.44 |
S3S28A=3525 | 28 | φ84 | φ90 | A1 | 35 | φ25 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.38 |
S3S28A=3530 | 28 | φ84 | φ90 | A1 | 35 | φ30 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.32 |
S3S28B-2220 | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 22 | φ20 | φ50 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | 1.07 |
S3S28B#2225 | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 22 | φ25 | φ50 | 13 | 35 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.01 |
S3S28B-3022N | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 30 | φ22 | φ60 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 1.47 |
S3S28B-3518 | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 35 | φ18 | φ60 | 13 | 48 | - | - | - | - | - | 1.72 |
S3S28B#3525 | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 35 | φ25 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.61 |
S3S28B#3530 | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 35 | φ30 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.53 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
A1型的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S30A-2220F | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 22 | φ20 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 1.04 |
S3S30A=2225 | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 22 | φ25 | - | - | 22 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.01 |
S3S30A-3022F | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 30 | φ22 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1.41 |
S3S30A=3030 | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 30 | φ30 | - | - | 30 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.33 |
S3S30A-3522F | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 35 | φ22 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1.64 |
S3S30A=3525 | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 35 | φ25 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.61 |
S3S30A=3530 | 30 | φ90 | φ96 | A1 | 35 | φ30 | - | - | 35 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.55 |
S3S30B-2218 | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 22 | φ18 | φ50 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | 1.23 |
S3S30B#2225 | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 22 | φ25 | φ50 | 13 | 35 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.16 |
S3S30BF-3012※ | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 30 | φ12(H8) | φ75 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 2.13 |
S3S30B-3012H※ | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 30 | φ12(H※) | φ75 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 2.13 |
S3S30B-3022N | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 30 | φ22 | φ60 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 1.66 |
S3S30B-3520 | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 35 | φ20 | φ60 | 13 | 48 | - | - | - | - | - | 1.92 |
S3S30B#3525 | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 35 | φ25 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.84 |
S3S30B#3530 | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 35 | φ30 | φ60 | 13 | 48 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.76 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S32A-2020F | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1.09 |
S3S32A=2025 | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 20 | φ25 | - | - | 20 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.06 |
S3S32A-3022F | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 30 | φ22 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1.62 |
S3S32A=3030 | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 30 | φ30 | - | - | 30 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.53 |
S3S32A-3222F | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 1.72 |
S3S32A=3225 | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 32 | φ25 | - | - | 32 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.69 |
S3S32A=3230 | 32 | φ96 | φ102 | A1 | 32 | φ30 | - | - | 32 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.63 |
S3S32B-2018 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 20 | φ18 | φ50 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 1.27 |
S3S32B#2025 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 20 | φ25 | φ50 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.20 |
S3S32B-3025N | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 30 | φ25 | φ65 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 1.88 |
S3S32B#3030 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 30 | φ30 | φ65 | 13 | 43 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.74 |
S3S32B-3220 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 32 | φ20 | φ60 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 2.00 |
S3S32B#3225 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 32 | φ25 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.92 |
S3S32B#3230 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 32 | φ30 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.85 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
A1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S36A-2020F | 36 | φ108 | φ114 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1.39 |
S3S36A=2025 | 36 | φ108 | φ114 | A1 | 20 | φ25 | - | - | 20 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.36 |
S3S36A=3030 | 36 | φ108 | φ114 | A1 | 30 | φ30 | - | - | 30 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.99 |
S3S36A-3222F | 36 | φ108 | φ114 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 2.21 |
S3S36A=3225 | 36 | φ108 | φ114 | A1 | 32 | φ25 | - | - | 32 | 8×3.3 | - | - | - | - | 2.17 |
S3S36A=3230 | 36 | φ108 | φ114 | A1 | 32 | φ30 | - | - | 32 | 8×3.3 | - | - | - | - | 2.12 |
S3S36B-2020 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 20 | φ20 | φ50 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 1.56 |
S3S36B#2025 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 20 | φ25 | φ50 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.50 |
S3S36B-3025N | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 30 | φ25 | φ70 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 2.39 |
S3S36B#3035 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 30 | φ35 | φ70 | 13 | 43 | 10×3.3 | M8 | 6.5 | - | - | 2.21 |
S3S36B-3222 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 32 | φ22 | φ60 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 2.46 |
S3S36B#3225 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 32 | φ25 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 2.41 |
S3S36B#3230 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 32 | φ30 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 2.33 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S40A-2020F | 40 | φ120 | φ126 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1.73 |
S3S40A=2025 | 40 | φ120 | φ126 | A1 | 20 | φ25 | - | - | 20 | 8×3.3 | - | - | - | - | 1.69 |
S3S40A=3030 | 40 | φ120 | φ126 | A1 | 30 | φ30 | - | - | 30 | 8×3.3 | - | - | - | - | 2.49 |
S3S40A-3222F | 40 | φ120 | φ126 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 2.75 |
S3S40A=3225 | 40 | φ120 | φ126 | A1 | 32 | φ25 | - | - | 32 | 8×3.3 | - | - | - | - | 2.71 |
S3S40A=3230 | 40 | φ120 | φ126 | A1 | 32 | φ30 | - | - | 32 | 8×3.3 | - | - | - | - | 2.66 |
S3S40B-2020 | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 20 | φ20 | φ50 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 1.90 |
S3S40B#2025 | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 20 | φ25 | φ50 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 1.84 |
S3S40BF-3015※ | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 30 | φ15(H8) | φ85 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 3.47 |
S3S40B-3015H※ | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 30 | φ15(H※) | φ85 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 3.47 |
S3S40B-3025N | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 30 | φ25 | φ70 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 2.89 |
S3S40B#3035 | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 30 | φ35 | φ70 | 13 | 43 | 10×3.3 | M8 | 6.5 | - | - | 2.72 |
S3S40B-3222 | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 32 | φ22 | φ60 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 3.00 |
S3S40B#3225 | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 32 | φ25 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 2.95 |
S3S40B#3230 | 40 | φ120 | φ126 | B1 | 32 | φ30 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | - | - | 2.87 |
S3S45B-2020 | 45 | φ135 | φ141 | B1 | 20 | φ20 | φ70 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 2.56 |
S3S45B-3222F | 45 | φ135 | φ141 | B1 | 32 | φ22 | φ70 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 3.85 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
A1型的尺寸圖。
A2型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S48A-2020F | 48 | φ144 | φ150 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2.51 |
S3S48A=2025 | 48 | φ144 | φ150 | A2 | 20 | φ25 | φ50 | - | 20 | 8×3.3 | - | - | φ116 | 10 | 1.84 |
S3S48A=3030 | 48 | φ144 | φ150 | A2 | 30 | φ30 | φ60 | - | 30 | 8×3.3 | - | - | φ116 | 16 | 2.89 |
S3S48A-3222F | 48 | φ144 | φ150 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 4.00 |
S3S48A=3230 | 48 | φ144 | φ150 | A2 | 32 | φ30 | φ60 | - | 32 | 8×3.3 | - | - | φ116 | 16 | 3.04 |
S3S48B-2020 | 48 | φ144 | φ150 | B1 | 20 | φ20 | φ50 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 2.68 |
S3S48B#2025 | 48 | φ144 | φ150 | B3 | 20 | φ25 | φ50 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ116 | 10 | 1.99 |
S3S48B-3025N | 48 | φ144 | φ150 | B1 | 30 | φ25 | φ80 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 4.19 |
S3S48B#3040 | 48 | φ144 | φ150 | B3 | 30 | φ40 | φ80 | 13 | 43 | 12×3.3 | M8 | 6.5 | φ116 | 16 | 3.38 |
S3S48B-3222 | 48 | φ144 | φ150 | B1 | 32 | φ22 | φ60 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 4.25 |
S3S48B#3230 | 48 | φ144 | φ150 | B3 | 32 | φ30 | φ60 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ116 | 16 | 3.25 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.。
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S50A-2020F | 50 | φ150 | φ156 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2.73 |
S3S50A=2025 | 50 | φ150 | φ156 | A2 | 20 | φ25 | φ50 | - | 20 | 8×3.3 | - | - | φ122 | 10 | 1.97 |
S3S50A=2030 | 50 | φ150 | φ156 | A2 | 20 | φ30 | φ60 | - | 20 | 8×3.3 | - | - | φ122 | 10 | 1.94 |
S3S50A=3030 | 50 | φ150 | φ156 | A2 | 30 | φ30 | φ60 | - | 30 | 8×3.3 | - | - | φ122 | 16 | 3.10 |
S3S50A-3222F | 50 | φ150 | φ156 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 4.34 |
S3S50A=3230 | 50 | φ150 | φ156 | A2 | 32 | φ30 | φ60 | - | 32 | 8×3.3 | - | - | φ122 | 16 | 3.25 |
S3S50A=3235 | 50 | φ150 | φ156 | A2 | 32 | φ35 | φ70 | - | 32 | 10×3.3 | - | - | φ122 | 16 | 3.31 |
S3S50B-2020 | 50 | φ150 | φ156 | B1 | 20 | φ20 | φ60 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 2.98 |
S3S50B#2025 | 50 | φ150 | φ156 | B3 | 20 | φ25 | φ60 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ122 | 10 | 2.27 |
S3S50B#2030 | 50 | φ150 | φ156 | B3 | 20 | φ30 | φ60 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ122 | 10 | 2.22 |
S3S50BF-3015 | 50 | φ150 | φ156 | B1 | 30 | φ15(H8) | φ105 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 5.43 |
S3S50B-3015H※ | 50 | φ150 | φ156 | B1 | 30 | φ15(H※) | φ105 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 5.43 |
S3S50B-3025N※ | 50 | φ150 | φ156 | B1 | 30 | φ25 | φ80 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 4.51 |
S3S50B#3040 | 50 | φ150 | φ156 | B3 | 30 | φ40 | φ80 | 13 | 43 | 12×3.3 | M8 | 6.5 | φ122 | 16 | 3.58 |
S3S50B-3222 | 50 | φ150 | φ156 | B1 | 32 | φ22 | φ70 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 4.70 |
S3S50B#3230 | 50 | φ150 | φ156 | B3 | 32 | φ30 | φ70 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ122 | 16 | 3.69 |
S3S50B#3235 | 50 | φ150 | φ156 | B3 | 32 | φ35 | φ70 | 13 | 45 | 10×3.3 | M8 | 6.5 | φ122 | 16 | 3.60 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
A1型的尺寸圖。
A2型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S56A-2020F | 56 | φ168 | φ174 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 3.43 |
S3S56A=2025 | 56 | φ168 | φ174 | A2 | 20 | φ25 | φ50 | - | 20 | 8×3.3 | - | - | φ140 | 10 | 2.39 |
S3S56A-3222F | 56 | φ168 | φ174 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 5.47 |
S3S56A=3230 | 56 | φ168 | φ174 | A2 | 32 | φ30 | φ60 | - | 32 | 8×3.3 | - | - | φ140 | 16 | 3.93 |
S3S56B-2020 | 56 | φ168 | φ174 | B1 | 20 | φ20 | φ60 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 3.69 |
S3S56B#2025 | 56 | φ168 | φ174 | B3 | 20 | φ25 | φ60 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ140 | 10 | 2.70 |
S3S56B-3222 | 56 | φ168 | φ174 | B1 | 32 | φ22 | φ70 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 5.83 |
S3S56B#3230 | 56 | φ168 | φ174 | B3 | 32 | φ30 | φ70 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ140 | 16 | 4.38 |
S3S56B#3235 | 56 | φ168 | φ174 | B3 | 32 | φ35 | φ70 | 13 | 45 | 10×3.3 | M8 | 6.5 | φ140 | 16 | 4.28 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S60A-2020F | 60 | φ180 | φ186 | A1 | 20 | φ20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 3.95 |
S3S60A=2030 | 60 | φ180 | φ186 | A2 | 20 | φ30 | φ60 | - | 20 | 8×3.3 | - | - | φ152 | 10 | 2.73 |
S3S60A=3030 | 60 | φ180 | φ186 | A2 | 30 | φ30 | φ60 | - | 30 | 8×3.3 | - | - | φ152 | 16 | 4.24 |
S3S60A-3222F | 60 | φ180 | φ186 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 6.30 |
S3S60A=3230 | 60 | φ180 | φ186 | A2 | 32 | φ30 | φ60 | - | 32 | 8×3.3 | - | - | φ152 | 16 | 4.42 |
S3S60A=3235 | 60 | φ180 | φ186 | A2 | 32 | φ35 | φ70 | - | 32 | 10×3.3 | - | - | φ152 | 16 | 4.48 |
S3S60B-2022 | 60 | φ180 | φ186 | B1 | 20 | φ22 | φ60 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 4.19 |
S3S60B#2030 | 60 | φ180 | φ186 | B3 | 20 | φ30 | φ60 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ152 | 10 | 2.94 |
S3S60BF-3015 | 60 | φ180 | φ186 | B1 | 30 | φ15(H8) | φ130 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 7.98 |
S3S60B-3015H | 60 | φ180 | φ186 | B1 | 30 | φ15(H※) | φ130 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 7.98 |
S3S60B-3025N | 60 | φ180 | φ186 | B1 | 30 | φ25 | φ80 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 6.34 |
S3S60B#3040 | 60 | φ180 | φ186 | B3 | 30 | φ40 | φ80 | 13 | 43 | 12×3.3 | M8 | 6.5 | φ152 | 16 | 4.73 |
S3S60B-3225 | 60 | φ180 | φ186 | B1 | 32 | φ25 | φ70 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 6.62 |
S3S60B#3230 | 60 | φ180 | φ186 | B3 | 32 | φ30 | φ70 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ152 | 16 | 4.87 |
S3S60B#3235 | 60 | φ180 | φ186 | B3 | 32 | φ35 | φ70 | 13 | 45 | 10×3.3 | M8 | 6.5 | φ152 | 16 | 4.77 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
B1型的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲Set Screw | 邊緣內徑 Dimension of Rim di | 翼板 厚 度 Thickness of Web bw | 重 量 Weight W(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S3S64A-2022F | 64 | φ192 | φ198 | A1 | 20 | φ22 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 4.49 |
S3S64A=2030 | 64 | φ192 | φ198 | A2 | 20 | φ30 | φ60 | - | 20 | 8×3.3 | - | - | φ164 | 10 | 3.05 |
S3S64A-3222F | 64 | φ192 | φ198 | A1 | 32 | φ22 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 7.18 |
S3S64A=3230 | 64 | φ192 | φ198 | A2 | 32 | φ30 | φ60 | - | 32 | 8×3.3 | - | - | φ164 | 16 | 4.94 |
S3S64A=3235 | 64 | φ192 | φ198 | A2 | 32 | φ35 | φ70 | - | 32 | 10×3.3 | - | - | φ164 | 16 | 5.00 |
S3S64B-2022 | 64 | φ192 | φ198 | B1 | 20 | φ22 | φ60 | 13 | 33 | - | - | - | - | - | 4.74 |
S3S64B#2030 | 64 | φ192 | φ198 | B3 | 20 | φ30 | φ60 | 13 | 33 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ164 | 10 | 3.27 |
S3S64B-3225 | 64 | φ192 | φ198 | B1 | 32 | φ25 | φ70 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | 7.50 |
S3S64B#3230 | 64 | φ192 | φ198 | B3 | 32 | φ30 | φ70 | 13 | 45 | 8×3.3 | M6 | 6.5 | φ164 | 16 | 5.38 |
S3S64B#3235 | 64 | φ192 | φ198 | B3 | 32 | φ35 | φ70 | 13 | 45 | 10×3.3 | M8 | 6.5 | φ164 | 16 | 5.29 |
S3S70BF-3020※ | 70 | φ210 | φ216 | B1 | 30 | φ20 | φ150 | 20 | 50 | - | - | - | - | 10.78 | |
S3S70B-3020H※ | 70 | φ210 | φ216 | B1 | 30 | φ20(H※) | φ150 | 20 | 50 | - | - | - | - | 10.78 | |
S3S80BF-3020※ | 80 | φ240 | φ246 | B1 | 30 | φ20 | φ170 | 20 | 50 | - | - | - | - | 14.06 | |
S3S80B-3020H※ | 80 | φ240 | φ246 | B1 | 30 | φ20(H※) | φ170 | 20 | 50 | - | - | - | - | 14.06 |
有※的產品為新商品。Products with ※ marks are new item.
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
「希望有形狀易於追加工、價格實惠且可快速購得的產品。」為反映客戶回饋而開發本產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 d (φ) | 齒寬 B (mm) | 軸孔公差 | 精密度 ((級) ※新JIS) | 軸孔規格 | 形狀(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 14 | A形 | 16 | 35 | H7 | 相當於8~9級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
13天~ | 14 | A形 | 17 | 35 | 無指定 | 相當於8~9級 | 軸孔加工品 | A1 | ||
13天~ | 14 | A形 | 18 | 35 | 無指定 | 相當於8~9級 | 軸孔加工品 | A1 | ||
13天~ | 14 | A形 | 19 | 35 | 無指定 | 相當於8~9級 | 軸孔加工品 | A1 | ||
13天~ | 14 | A形 | 20 | 35 | 無指定 | 相當於8~9級 | 軸孔加工品 | A1 | ||
13天~ | 14 | A形 | 21 | 35 | 無指定 | 相當於8~9級 | 軸孔加工品 | A1 | ||
13天~ | 14 | A形 | 22 | 35 | 無指定 | 相當於8~9級 | 軸孔加工品 | A1 | ||
6天~ | 15 | A形 | 16 | 30 | H7 | 相當於8~9級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 16 | B形 | 16 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 16 | B形 | 16 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 18 | A形 | 16 | 22 | H7 | 相當於8~9級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 18 | A形 | 16 | 30 | H7 | 相當於8~9級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 18 | B形 | 18 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 20 | A形 | 16 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 20 | A形 | 18 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 20 | B形 | 18 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 24 | A形 | 16 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 24 | A形 | 18 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 24 | A形 | 18 | 35 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 24 | B形 | 20 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 25 | A形 | 18 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 25 | A形 | 18 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 25 | A形 | 20 | 35 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 25 | B形 | 20 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 25 | B形 | 20 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 28 | A形 | 18 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 28 | A形 | 20 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 28 | B形 | 20 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 28 | B形 | 22 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 30 | A形 | 20 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 30 | A形 | 22 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 30 | B形 | 18 | 22 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 30 | B形 | 22 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 32 | A形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 32 | A形 | 22 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 32 | B形 | 18 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 32 | B形 | 25 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 32 | B形 | 20 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 36 | A形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 36 | B形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 40 | A形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 40 | A形 | 22 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 40 | B形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 40 | B形 | 25 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 40 | B形 | 22 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 48 | A形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 48 | A形 | 22 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 48 | B形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 48 | B形 | 25 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 50 | A形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 50 | A形 | 22 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 50 | B形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 50 | B形 | 25 | 30 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 | ||
6天~ | 56 | A形 | 22 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 60 | A形 | 20 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 60 | A形 | 22 | 32 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | A1 | ||
6天~ | 60 | B形 | 22 | 20 | H7 | 相當於8級 | 標準軸孔品 | B1 |
Loading...
材質 | 一般鐵鋼材 | 熱處理 | 無 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
齒研 | 無 | 間隙 | 有 | 軸承 | 無 |
模數 | 3 | 軸孔形狀 | 圓孔 | 軸孔加工 | 圓孔 |
底孔品・完成品 | 底孔品 | 材質(詳細) | S45C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策