(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平齒輪 m2.5 S45C型

平齒輪 m2.5 S45C型

節省空間、輕量化,可快速使用的模數2.5 壓力角20°(全齒深齒),材質為S45C機械結構用碳素鋼的平齒輪。
【特長】
・KG規格備有平均寬度(輕荷重用)與寬寬度(重荷重用),可依用途進行選擇。
・也備有已完成齒部高頻淬火處理(S-H系列)、擴大追加工範圍(BF系列)產品系列。
・齒輪精度等級為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火產品:9級)。
・形狀 L:兩軸、A:無轂、B:附單轂、BF:附單轂擴大追加工用產品。
・軸固定 【-】表示無鍵槽或螺牙孔加工,【=】表示附鍵槽加工,【#】表示附鍵槽、螺牙孔加工。
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53。未進行淬火後的孔修正。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。

(i)請注意

  • 產品照片是使用代表圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平齒輪 模數2.5 S45C型的尺寸圖與尺寸

L1型的尺寸圖

L1型的尺寸圖

L2型的尺寸圖

L2型的尺寸圖

K2型的尺寸圖

K2型的尺寸圖

A1型的尺寸圖

A1型的尺寸圖

B1型的尺寸圖

B1型的尺寸圖

齒數8~14的尺寸

 

(單位:mm)

 

產品記號齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)
轂外徑
dh
轂長度
lh
全長
l
重量
W(g)
S2.5S8L-28158*φ26.59L128-φ15(h9)L40 R80148235.5
S2.5S8L-2826F8*φ26.59L228-φ26.59L40 R80148592.1
S2.5S10L-282010*φ31.66L128-φ20(h9)L40 R80148403.8
S2.5S10L-2831F10*φ31.66L228-φ31.66L40 R80148849.5
S2.5S12K-281212φ30φ35K228φ12(H8)φ353260343.8
S2.5S14A-161214φ35φ40A116φ12--16106.6
S2.5S14A-181214φ35φ40A118φ12--18120.0
S2.5S14A-251214φ35φ40A125φ12--25166.6
S2.5S14A-281214φ35φ40A128φ12--28186.6
S2.5S14B-1612N14φ35φ40B116φ12φ271228150.0
S2.5S14B-1812N14φ35φ40B118φ12φ281230167.4
S2.5S14B-2512N14φ35φ40B125φ12(H8)φ271237210.0
S2.5S14B-2812N14φ35φ40B128φ12(H8)φ281240234.1

齒數15~16的尺寸

 

(單位:mm)

 

產品記號齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)
轂外徑
dh
轂長度
lh
全長
l
重量
W(g)
S2.5S15A-161215φ37.5φ42.5A116φ12--16124.5
S2.5S15A-181215φ37.5φ42.5A118φ12--18140.1
S2.5S15A-251215φ37.5φ42.5A125φ12--25194.6
S2.5S15A-281215φ37.5φ42.5A128φ12--28217.9
S2.5S15B-1612N15φ37.5φ42.5B116φ12φ301228280.6
S2.5S15B-1812N15φ37.5φ42.5B118φ12φ301230196.1
S2.5S15B-2512N15φ37.5φ42.5B125φ12(H8)φ301237250.7
S2.5S15B-2812N15φ37.5φ42.5B128φ12(H8)φ301240274.0
S2.5S16A-161216φ40φ45A116φ12--16143.6
S2.5S16A-181216φ40φ45A118φ12--18161.6
S2.5S16A-251216φ40φ45A125φ12--25224.4
S2.5S16A-281216φ40φ45A128φ12--28251.4
S2.5S16B-1612N16φ40φ45B116φ12φ321228208.9
S2.5S16B-1812N16φ40φ45B118φ12φ321230226.8
S2.5S16B-2512N16φ40φ45B125φ12(H8)φ321237289.7
S2.5S16B-2812N16φ40φ45B128φ12(H8)φ321240316.7

※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。

型號
S2.5S10L-2820
S2.5S12K-2812
S2.5S14B-1612N
S2.5S14B-1812N
S2.5S16A-1612
S2.5S16A-2812
S2.5S16B-1812N
S2.5S18A-1612
S2.5S18B-1612N
S2.5S18B-1814N
S2.5S20A-1612F
S2.5S20A-1812F
S2.5S20A-2514F
S2.5S20A-2814F
S2.5S20B-1812
S2.5S20B-2814
S2.5S24A-1814F
S2.5S24A-2814F
S2.5S24B-1614
S2.5S24B-1814
S2.5S24B-2515
S2.5S28A-1614F
S2.5S28A-1814F
S2.5S28B-1814
S2.5S30A-2518F
S2.5S30B-1814
S2.5S30B-2816
S2.5S32A-1616F
S2.5S32A-2518F
S2.5S32B-1616
S2.5S32B-2516
S2.5S36A-1616F
S2.5S36B-1616
S2.5S36B-2518
S2.5S40A-1616F
S2.5S40B-1616
S2.5S40B-2518
S2.5S40BF-2512
S2.5S48A-1616F
S2.5S48A-2518F
S2.5S48B-1616
S2.5S48B-2518
S2.5S50A-1616F
S2.5S50A-2518F
S2.5S50B-2518
S2.5S56A-2518F
S2.5S56B-1618
S2.5S60A-1616F
S2.5S60A-2518F
S2.5S60B-1618
S2.5S60B-2520
S2.5S64A-1616F
S2.5S64A-2518F
S2.5S70BF-2520
S2.5S72A-1616F
S2.5S72A-2518F
S2.5S80A-1618F
S2.5S80A-2520F
S2.5S80B-2522
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
軸孔公差 金屬襯套 精密度
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸孔加工 形狀(詳細) 轂外徑
(φ)
全長
(mm)
6天~ 10附軸2028--相當於8~9級-圓孔車削加工L1--
6天~ 12K形1228H8-相當於8~9級圓孔圓孔車削加工K2--
6天~ 14B形1216H7-相當於8~9級圓孔圓孔B1--
6天~ 14B形1218H7-相當於8~9級圓孔圓孔B1--
6天~ 16A形1216H7-相當於8~9級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 16A形1228H7-相當於8~9級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 16B形1218H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 18A形1216H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 18B形1216H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 18B形1418H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 20A形1216H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 20A形1218H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 20A形1425H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 20A形1428H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 20B形1218H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 20B形1428H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 24A形1418H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 24A形1428H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
7天~ 24B形1416H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 24B形1418H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 24B形1525H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 28A形1416H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 28A形1418H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 28B形1418H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 30A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
7天~ 30B形1418H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 30B形1628H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 32A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 32A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 32B形1616H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 32B形1625H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 36A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 36B形1616H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 36B形1825H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 40A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 40B形1616H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 40B形1825H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 40B形1225H8相當於8級圓孔圓孔車削加工B17045
4天~ 48A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 48A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 48B形1616H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 48B形1825H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 50A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 50A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 50B形1825H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
7天~ 56A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 56B形1816H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 60A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
7天~ 60A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
7天~ 60B形1816H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 60B形2025H7-相當於8級圓孔圓孔B1--
6天~ 64A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
7天~ 64A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 70B形2025H7相當於8級圓孔圓孔車削加工B112545
6天~ 72A形1616H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 72A形1825H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 80A形1816H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
6天~ 80A形2025H7-相當於8級圓孔圓孔車削加工A1--
7天~ 80B形2225H7-相當於8級圓孔圓孔B1--

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鐵鋼材 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
模數 2.5 軸孔規格 標準軸孔品 底孔品・完成品 底孔品
材質(詳細) S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767