(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・齒輪精度等級為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火品:9級)。
・形狀 A:無轂、B:附單轂、BF:附單轂擴大追加工用品、L:附兩軸、K:棒狀的產品。
・軸固定「-」表示無鍵槽或螺牙孔,「=」表示附鍵槽加工、附平行鍵材料。
・「#」表示附鍵槽、螺牙孔加工,且附平行鍵材料、固定螺絲。
・末尾附「H」的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53未進行淬火後的孔修正。
・製造商標準規格品可於第2天出貨,且MISUMI對於其他孔規格的製造商品進行追加工軸孔,也可於第5天出貨。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
S1.5S17B-1208F-P-10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
A1型
K2型
L1型
L2型
A1型
B1型
A1型
A1型
B1型
A1型
B1型
A1型
B1型
B1型
A1型
B1型
B1型
A1型
B1型
A1型
B1型
A1型
A1型
B1型
B1型
A1型
B1型
A1型
A2型
B1型
A1型
A2型
B1型
A1型
A2型
B1型
B1型
單位:mm
型號 Catalogue Number | 齒數 Number of Teeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S8L-1809 | 8 | * | φ15.96 | L1 | 18 | - | φ9(H9) | L24 R48 | 90 | 56.2 |
S1.5S8L-1816F | 8 | * | φ15.96 | L2 | 18 | - | φ15.96 | L24 R48 | 90 | 133.3 |
S1.5S10L-1812 | 10 | * | φ19 | L1 | 18 | - | φ12(H9) | L24 R48 | 90 | 94.1 |
S1.5S10L-1819F | 10 | * | φ19 | L2 | 18 | - | φ19 | L24 R48 | 90 | 190.5 |
S1.5S12K-1808 | 12 | φ18 | φ21 | K2 | 18 | φ8(H8) | φ21 | 22 | 40 | 80.0 |
S1.5S13K-1808 | 13 | φ19.5 | φ22.5 | K2 | 18 | φ8(H8) | φ22.5 | 22 | 40 | 95.1 |
S1.5S14K-1808 | 14 | φ21 | φ24 | K2 | 18 | φ8(H8) | φ24 | 22 | 40 | 1113 |
S1.5S15A-1208 | 15 | φ22.5 | φ25.5 | A1 | 12 | φ8 | - | - | 12 | 32.7 |
S1.5S15A-1808 | 15 | φ22.5 | φ25.5 | A1 | 18 | φ8 | - | - | 18 | 49.1 |
S1.5S15B-1208 | 15 | φ22.5 | φ25.5 | B1 | 12 | φ8 | φ18 | 10 | 22 | 48.8 |
S1.5S15B-1608N | 15 | φ22.5 | φ25.5 | B1 | 16 | φ8(H8) | φ17 | 10 | 26 | 57.5 |
S1.5S15B-1808N | 15 | φ22.5 | φ25.5 | B1 | 18 | φ8(H8) | φ18 | 10 | 28 | 65.2 |
S1.5S16A-1208 | 16 | φ24 | φ27 | A1 | 12 | φ8 | - | - | 12 | 37.9 |
S1.5S16A-1608 | 16 | φ24 | φ27 | A1 | 16 | φ8 | - | - | 16 | 50.5 |
S1.5S16A-1808 | 16 | φ24 | φ27 | A1 | 18 | φ8 | - | - | 18 | 56.8 |
S1.5S16B-1208 | 16 | φ24 | φ27 | B1 | 12 | φ8 | φ20 | 10 | 22 | 58.6 |
S1.5S16B-1608N | 16 | φ24 | φ27 | B1 | 16 | φ8(H8) | φ18 | 10 | 26 | 66.6 |
S1.5S16B-1808N | 16 | φ24 | φ27 | B1 | 18 | φ8(H8) | φ20 | 10 | 28 | 77.6 |
有*記號的產品為轉位齒輪。轉位係數x為0.5。
單位:mm
型號 Catalogue Number | 齒數 Number of Teeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2×t2 | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S17B-1208F | 17 | φ25.5 | φ28.5 | B1 | 12 | φ8 | φ20 | 10 | 22 | - | 64.1 |
S1.5S17B-1808 | 17 | φ25.5 | φ28.5 | B1 | 18 | φ8(H8) | φ20 | 10 | 28 | - | 85.8 |
S1.5S18A-1210F | 18 | φ27 | φ30 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 46.5 |
S1.5S18A-1610F | 18 | φ27 | φ30 | A1 | 16 | φ10 | - | - | 16 | - | 62.1 |
S1.5S18A-1810F | 18 | φ27 | φ30 | A1 | 18 | φ10 | - | - | 18 | - | 69.8 |
S1.5S18B-1210F | 18 | φ27 | φ30 | B1 | 12 | φ10 | φ22 | 10 | 22 | - | 70.2 |
S1.5S18B-1610 | 18 | φ27 | φ30 | B1 | 16 | φ10 | φ21 | 10 | 26 | - | 83.1 |
S1.5S18B-1810 | 18 | φ27 | φ30 | B1 | 18 | φ10 | φ22 | 10 | 28 | - | 93.5 |
S1.5S19A-1210F | 19 | φ28.5 | φ31.5 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 52.7 |
S1.5S19A-1810F | 19 | φ28.5 | φ31.5 | A1 | 18 | φ10 | - | - | 18 | - | 79.0 |
S1.5S19B-1210F | 19 | φ28.5 | φ31.5 | B1 | 12 | φ10 | φ24 | 10 | 22 | - | 82.0 |
S1.5S19B-1810 | 19 | φ28.5 | φ31.5 | B1 | 18 | φ10 | φ24 | 10 | 28 | - | 108.5 |
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S20A-1010F | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 10 | φ10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 49.3 |
S1.5S20A-1210F | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 59.2 |
S1.5S20A=1212 | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 12 | φ12 | - | - | 12 | 4×1.8 | - | - | - | - | 55.3 |
S1.5S20A=1215 | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 12 | φ15 | - | - | 12 | 5×2.3 | - | - | - | - | 48.9 |
S1.5S20A-1610F | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 16 | φ10 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 78.9 |
S1.5S20A-1810F | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 18 | φ10 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 88.8 |
S1.5S20A=1812 | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | 4×1.8 | - | - | - | - | 82.9 |
S1.5S20A=1815 | 20 | φ30 | φ33 | A1 | 18 | φ15 | - | - | 18 | 5×2.3 | - | - | - | - | 73.3 |
S1.5S20B-1010F | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 10 | φ10 | φ24 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 78.7 |
S1.5S20B-1210F | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 12 | φ10 | φ25 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | 91.6 |
S1.5S20B#1212 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 12 | φ12 | φ25 | 10 | 22 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 84.2 |
S1.5S20B#1215 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 12 | φ15 | φ25 | 10 | 22 | 5×2.3 | M3 | 5 | - | - | 72.5 |
S1.5S20BF-1506 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 15 | φ6(H8) | φ25 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 113.1 |
S1.5S20B-1506H | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 15 | φ6(H※) | φ25 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 113.1 |
S1.5S20B-1610 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 16 | φ10 | φ24 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 111.4 |
S1.5S20B-1810 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 18 | φ10 | φ25 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 121.2 |
S1.5S20B#1812 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 18 | φ12 | φ25 | 10 | 28 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 111.8 |
S1.5S20B#1815 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 18 | φ15 | φ25 | 10 | 28 | 5×2.3 | M3 | 5 | - | - | 96.9 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 Catalogue Number | 齒數 Number of Teeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2×t2 | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S21A-1210F | 21 | φ31.5 | φ34.5 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 66.0 |
S1.5S21A-1810F | 21 | φ31.5 | φ34.5 | A1 | 18 | φ10 | - | - | 18 | - | 99.0 |
S1.5S21B-1210F | 21 | φ31.5 | φ34.5 | B1 | 12 | φ10 | φ26 | 10 | 22 | - | 101.5 |
S1.5S21B-1810 | 21 | φ31.5 | φ34.5 | B1 | 18 | φ10 | φ26 | 10 | 28 | - | 134.6 |
S1.5S22A-1210F | 22 | φ33 | φ36 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 73.2 |
S1.5S22A-1810F | 22 | φ33 | φ36 | A1 | 18 | φ10 | - | - | 18 | - | 109.8 |
S1.5S22B-1210F | 22 | φ33 | φ36 | B1 | 12 | φ10 | φ26 | 10 | 22 | - | 108.7 |
S1.5S22B-1810 | 22 | φ33 | φ36 | B1 | 18 | φ10 | φ26 | 10 | 28 | - | 145.4 |
S1.5S23A-1210F | 23 | φ34.5 | φ37.5 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 80.7 |
S1.5S23A-1810F | 23 | φ34.5 | φ37.5 | A1 | 18 | φ10 | - | - | 18 | - | 121.0 |
S1.5S23B-1210F | 23 | φ34.5 | φ37.5 | B1 | 12 | φ10 | φ26 | 10 | 22 | - | 116.2 |
S1.5S23B-1810 | 23 | φ34.5 | φ37.5 | B1 | 18 | φ10 | φ28 | 10 | 28 | - | 163.3 |
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S24A-1010F | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 10 | φ10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 73.7 |
S1.5S24A-1210F | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 88.5 |
S1.5S24A=1212 | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 12 | φ12 | - | - | 12 | 4×1.8 | - | - | - | - | 84.6 |
S1.5S24A=1215 | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 12 | φ15 | - | - | 12 | 5×2.3 | - | - | - | - | 78.2 |
S1.5S24A-1610F | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 16 | φ10 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 118.0 |
S1.5S24A-1812F | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 127.8 |
S1.5S24A=1815 | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 18 | φ15 | - | - | 18 | 5×2.3 | - | - | - | - | 117.2 |
S1.5S24A=1816 | 24 | φ36 | φ39 | A1 | 18 | φ16 | - | - | 18 | 5×2.3 | - | - | - | - | 113.8 |
S1.5S24B-1010F | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 123.1 |
S1.5S24B-1210F | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | 137.8 |
S1.5S24B#1212 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 12 | φ12 | φ30 | 10 | 22 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 130.4 |
S1.5S24B#1215 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 12 | φ15 | φ30 | 10 | 22 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 118.5 |
S1.5S24B-1612 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 16 | φ12 | φ30 | 10 | 26 | - | - | - | 160.4 | ||
S1.5S24B-1812 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 18 | φ12 | φ30 | 10 | 28 | - | - | - | 174.6 | ||
S1.5S24B#1815 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 18 | φ15 | φ30 | 10 | 28 | 5×2.3 | M4 | 5 | 157.6 | ||
S1.5S24B#1816 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 18 | φ16 | φ30 | 10 | 28 | 5×2.3 | M4 | 5 | 152.3 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S25A-1010F | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 10 | φ10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 80.5 |
S1.5S25A-1210F | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 96.6 |
S1.5S25A=1212 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 12 | φ12 | - | - | 12 | 4×1.8 | - | - | - | - | 92.7 |
S1.5S25A=1215 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 12 | φ15 | - | - | 12 | 5×2.3 | - | - | - | - | 86.3 |
S1.5S25A-1612F | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 16 | φ12 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 124.5 |
S1.5S25A-1812F | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 140.1 |
S1.5S25A=1815 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 18 | φ15 | - | - | 18 | 5×2.3 | - | - | - | - | 129.5 |
S1.5S25A=1816 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | A1 | 18 | φ16 | - | - | 18 | 5×2.3 | - | - | - | - | 126.0 |
S1.5S25B-1010F | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 129.9 |
S1.5S25B-1210 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | 146.1 |
S1.5S25B#1212 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 12 | φ12 | φ30 | 10 | 22 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 138.5 |
S1.5S25B#1215 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 12 | φ15 | φ30 | 10 | 22 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 126.7 |
S1.5S25BF-1508 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 15 | φ8(H8) | φ30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 200.0 |
S1.5S25B-1508H | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 15 | φ8(H※) | φ30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 200.0 |
S1.5S25B-1612 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 16 | φ12 | φ30 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 171.2 |
S1.5S25B-1812 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 18 | φ12 | φ32 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 194.5 |
S1.5S25B#1815 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 18 | φ15 | φ32 | 10 | 28 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 177.4 |
S1.5S25B#1816 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 18 | φ16 | φ32 | 10 | 28 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 172.1 |
S1.5S25B#1818 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 18 | φ18 | φ32 | 10 | 28 | 6×2.8 | M4 | 5 | - | - | 159.3 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 Catalogue Number | 齒數 Number of Teeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2×t2 | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S26A-1210F | 26 | φ39 | φ42 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 105.1 |
S1.5S26A-1812F | 26 | φ39 | φ42 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | - | 152.8 |
S1.5S26B-1210F | 26 | φ39 | φ42 | B1 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | 162.1 |
S1.5S26B-1812 | 26 | φ39 | φ42 | B1 | 18 | φ12 | φ32 | 10 | 28 | - | 207.2 |
S1.5S27A-1210F | 27 | φ40.5 | φ43.5 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | 114.0 |
S1.5S27A-1812F | 27 | φ40.5 | φ43.5 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | - | 166.0 |
S1.5S27B-1210F | 27 | φ40.5 | φ43.5 | B1 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | 170.9 |
S1.5S27B-1812 | 27 | φ40.5 | φ43.5 | B1 | 18 | φ12 | φ36 | 10 | 28 | - | 237.2 |
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S28A-1012F | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 99.9 |
S1.5S28A-1210F | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 123.1 |
S1.5S28A=1212 | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 12 | φ12 | - | - | 12 | 4×1.8 | - | - | - | - | 119.2 |
S1.5S28A=1215 | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 12 | φ15 | - | - | 12 | 5×2.3 | - | - | - | - | 112.8 |
S1.5S28A-1612F | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 16 | φ12 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 159.8 |
S1.5S28A-1812F | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 179.8 |
S1.5S28A=1815 | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 18 | φ15 | - | - | 18 | 5×2.3 | - | - | - | - | 169.2 |
S1.5S28A=1820 | 28 | φ42 | φ45 | A1 | 18 | φ20 | - | - | 18 | 6×2.8 | - | - | - | - | 149.0 |
S1.5S28B-1010F | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 10 | φ10 | φ36 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 176.3 |
S1.5S28B-1210 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | 172.5 |
S1.5S28B#1212 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 12 | φ12 | φ30 | 10 | 22 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 165.0 |
S1.5S28B#1215 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 12 | φ15 | φ30 | 10 | 22 | 5×2.3 | M3 | 5 | - | - | 154.1 |
S1.5S28B-1612 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 16 | φ12 | φ36 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 231.0 |
S1.5S28B-1812 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 18 | φ12 | φ36 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 251.0 |
S1.5S28B#1815 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 18 | φ15 | φ36 | 10 | 28 | 5×23 | M4 | 5 | - | - | 233.8 |
S1.5S28B#1818 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 18 | φ18 | φ36 | 10 | 28 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 215.4 |
S1.5S28B#1820 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 18 | φ20 | φ36 | 10 | 28 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 202.4 |
S1.5S29A-1210F | 29 | φ43.5 | φ46.5 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 132.6 |
S1.5S29A-1812F | 29 | φ43.5 | φ46.5 | A1 | 18 | φ12 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 194.0 |
S1.5S29B-1210F | 29 | φ43.5 | φ46.5 | B1 | 12 | φ10 | φ38 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | 215.5 |
S1.5S29B-1812 | 29 | φ43.5 | φ46.5 | B1 | 18 | φ12 | φ38 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 274.3 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S30A-1012F | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 116.0 |
S1.5S30A-1210F | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 12 | φ10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 142.4 |
S1.5S30A=1212 | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 12 | φ12 | - | - | 12 | 4×1.8 | - | - | - | - | 138.5 |
S1.5S30A=1215 | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 12 | φ15 | - | - | 12 | 5×2.3 | - | - | - | - | 132.1 |
S1.5S30A-1614F | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 180.4 |
S1.5S30A-1814F | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 18 | φ14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 203.0 |
S1.5S30A=1815 | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 18 | φ15 | - | - | 18 | 5×23 | - | - | - | - | 198.1 |
S1.5S30A=1818 | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 18 | φ18 | - | - | 18 | 6×2.8 | - | - | - | - | 186.4 |
S1.5S30A=1820 | 30 | φ45 | φ48 | A1 | 18 | φ20 | - | - | 18 | 6×2.8 | - | - | - | - | 178.0 |
S1.5S30B-1010F | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 10 | φ10 | φ38 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 201.5 |
S1.5S30B-1210 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | 191.9 |
S1.5S30B#1212 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 12 | φ12 | φ30 | 10 | 22 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 184.3 |
S1.5S30B#1215 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 12 | φ15 | φ30 | 10 | 22 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 172.5 |
S1.5S30BF-1508 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 15 | φ8(H8) | φ38 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 307.3 |
S1.5S30B-1508H | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 15 | φ8(H※) | φ38 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 307.3 |
S1.5S30B-1612 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 16 | φ12 | φ38 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 265.9 |
S1.5S30B-1812 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 18 | φ12 | φ40 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 298.7 |
S1.5S30B#1815 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 18 | φ15 | φ40 | 10 | 28 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 281.4 |
S1.5S30B#1818 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 18 | φ18 | φ40 | 10 | 28 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 262.9 |
S1.5S30B#1820 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 18 | φ20 | φ40 | 10 | 28 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 249.9 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S32A-1010F | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 10 | φ10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 135.9 |
S1.5S32A=1012 | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | 4×1.8 | - | - | - | - | 132.6 |
S1.5S32A=1015 | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×23 | - | - | - | - | 127.3 |
S1.5S32A-1614F | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 207.9 |
S1.5S32A=1615 | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 16 | φ15 | - | - | 16 | 5×2.3 | - | - | - | - | 203.6 |
S1.5S32A=1618 | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 193.2 |
S1.5S32A=1620 | 32 | φ48 | φ51 | A1 | 16 | φ20 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 185.7 |
S1.5S32B-1010 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 185.3 |
S1.5S32B#1012 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 10 | φ12 | φ30 | 10 | 20 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 178.4 |
S1.5S32B#1015 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 10 | φ15 | φ30 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 167.7 |
S1.5S32B-1612 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 16 | φ12 | φ40 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 303.0 |
S1.5S32B#1615 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 16 | φ15 | φ40 | 10 | 26 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 286.9 |
S1.5S32B#1618 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 16 | φ18 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 269.7 |
S1.5S32B#1620 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 16 | φ20 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 257.6 |
單位:mm
型號 Catalogue Number | 齒數 Number of Teeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2×t2 | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S34A-1012F | 34 | φ51 | φ54 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | 151.5 |
S1.5S34A-1614F | 34 | φ51 | φ54 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | 237.2 |
S1.5S34B-1010F | 34 | φ51 | φ54 | B1 | 10 | φ10 | φ44 | 10 | 20 | - | 267.4 |
S1.5S34B-1612 | 34 | φ51 | φ54 | B1 | 16 | φ12 | φ44 | 10 | 26 | - | 353.1 |
S1.5S35A-1012F | 35 | φ52.5 | φ55.5 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | 161.1 |
S1.5S35A-1614F | 35 | φ52.5 | φ55.5 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | 252.6 |
S1.5S35B-1010F | 35 | φ52.5 | φ55.5 | B1 | 10 | φ10 | φ44 | 10 | 20 | - | 277.0 |
S1.5S35B-1612 | 35 | φ52.5 | φ55.5 | B1 | 16 | φ12 | φ44 | 10 | 26 | - | 368.4 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S36A-1012F | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 170.9 |
S1.5S36A=1015 | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 165.0 |
S1.5S36A=1016 | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 163.1 |
S1.5S36A-1614F | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 268.3 |
S1.5S36A=1615 | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 16 | φ15 | - | - | 16 | 5×23 | - | - | - | - | 264.0 |
S1.5S36A=1618 | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 253.6 |
S1.5S36A=1620 | 36 | φ54 | φ57 | A1 | 16 | φ20 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 246.1 |
S1.5S36B-1010 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 10 | φ10 | φ32 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 230.7 |
S1.5S36B#1012 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 10 | φ12 | φ32 | 10 | 20 | 4×1.8 | M3 | 5 | - | - | 223.8 |
S1.5S36B#1015 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 10 | φ15 | φ32 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 213.0 |
S1.5S36B#1016 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 10 | φ16 | φ32 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 209.2 |
S1.5S36B-1612 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 16 | φ12 | φ40 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 363.5 |
S1.5S36B#1615 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 16 | φ15 | φ40 | 10 | 26 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 347.3 |
S1.5S36B#1618 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 16 | φ18 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 330.1 |
S1.5S36B#1620 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 16 | φ20 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 318.0 |
S1.5S38A-1012F | 38 | φ57 | φ60 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 191.4 |
S1.5S38A-1614F | 38 | φ57 | φ60 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 301.2 |
S1.5S38B-1012F | 38 | φ57 | φ60 | B1 | 10 | φ12 | φ50 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 336.7 |
S1.5S38B-1612 | 38 | φ57 | φ60 | B1 | 16 | φ12 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 451.8 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S40A-1012F | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 213.1 |
S1.5S40A=1015 | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 207.2 |
S1.5S40A=1016 | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 205.3 |
S1.5S40A=1018 | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 200.7 |
S1.5S40A-1614F | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 16 | φ14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 335.8 |
S1.5S40A=1615 | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 16 | φ15 | - | - | 16 | 5×2.3 | - | - | - | - | 331.5 |
S1.5S40A=1618 | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 321.1 |
S1.5S40A=1620 | 40 | φ60 | φ63 | A1 | 16 | φ20 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 313.6 |
S1.5S40B-1012 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 10 | φ12 | φ36 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 284.3 |
S1.5S40B#1015 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 10 | φ15 | φ36 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 271.8 |
S1.5S40B#1016 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 10 | φ16 | φ36 | 10 | 20 | 5×23 | M4 | 5 | - | - | 268.0 |
S1.5S40B#1018 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 10 | φ18 | φ36 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 258.6 |
S1.5S40BF-1508 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 15 | φ8(H8) | φ50 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 550.2 |
S1.5S40B-1508H | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 15 | φ8(H※) | φ50 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 550.2 |
S1.5S40B-1612 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 16 | φ12 | φ40 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 431.0 |
S1.5S40B#1615 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 16 | φ15 | φ40 | 10 | 26 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 414.8 |
S1.5S40B#1618 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 16 | φ18 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 397.6 |
S1.5S40B#1620 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 16 | φ20 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 385.6 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 CatalogueNumber | 齒數 Number ofTeeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2×t2 | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S42A-1012F | 42 | φ63 | φ66 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | 235.8 |
S1.5S42A-1612F | 42 | φ63 | φ66 | A1 | 16 | φ12 | - | - | 16 | - | 377.3 |
S1.5S42B-1012F | 42 | φ63 | φ66 | B1 | 10 | φ12 | φ50 | 10 | 20 | - | 381.1 |
S1.5S42B-1612 | 42 | φ63 | φ66 | B1 | 16 | φ12 | φ50 | 10 | 26 | - | 522.9 |
S1.5S44A-1012F | 44 | φ66 | φ69 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | 259.7 |
S1.5S44A-1612F | 44 | φ66 | φ69 | A1 | 16 | φ12 | - | - | 16 | - | 415.5 |
S1.5S44B-1012F | 44 | φ66 | φ69 | B1 | 10 | φ12 | φ50 | 10 | 20 | - | 404.9 |
S1.5S44B-1612 | 44 | φ66 | φ69 | B1 | 16 | φ12 | φ50 | 10 | 26 | - | 561.1 |
S1.5S45A-1012F | 45 | φ67.5 | φ70.5 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | 272.0 |
S1.5S45A-1612F | 45 | φ67.5 | φ70.5 | A1 | 16 | φ12 | - | - | 16 | - | 435.3 |
S1.5S45B-1012F | 45 | φ67.5 | φ70.5 | B1 | 10 | φ12 | φ50 | 10 | 20 | - | 417.3 |
S1.5S45B-1612 | 45 | φ67.5 | φ70.5 | B1 | 16 | φ12 | φ50 | 10 | 26 | - | 580.9 |
S1.5S46A-1012F | 46 | φ69 | φ72 | A1 | 10 | φ12 | - | - | 10 | - | 284.7 |
S1.5S46A-1612F | 46 | φ69 | φ72 | A1 | 16 | φ12 | - | - | 16 | - | 455.4 |
S1.5S46B-1012F | 46 | φ69 | φ72 | B1 | 10 | φ12 | φ50 | 10 | 20 | - | 429.9 |
S1.5S46B—1612 | 46 | φ69 | φ72 | B1 | 16 | φ12 | φ50 | 10 | 26 | - | 601.1 |
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S48A-1014F | 48 | φ72 | φ75 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 307.5 |
S1.5S48A=1015 | 48 | φ72 | φ75 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 304.8 |
S1.5S48A=1016 | 48 | φ72 | φ75 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | 5×23 | - | - | - | - | 302.9 |
S1.5S48A=1018 | 48 | φ72 | φ75 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 298.3 |
S1.5S48A-1616F | 48 | φ72 | φ75 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 486.1 |
S1.5S48A=1620 | 48 | φ72 | φ75 | A1 | 16 | φ20 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 469.8 |
S1.5S48B-1012 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 10 | φ12 | φ36 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 382.0 |
S1.5S48B#1015 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 10 | φ15 | φ36 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 369.5 |
S1.5S48B#1016 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 10 | φ16 | φ36 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 365.8 |
S1.5S48B#1018 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 10 | φ18 | φ36 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 356.4 |
S1.5S48B-1612 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 16 | φ12 | φ40 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 587.3 |
S1.5S48B#1615 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 16 | φ15 | φ40 | 10 | 26 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 571.1 |
S1.5S48B#1620 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 16 | φ20 | φ40 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 541.9 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S50A-1014F | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 334.7 |
S1.5S50A=1015 | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 332.0 |
S1.5S50A=1018 | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 325.5 |
S1.5S50A=1020 | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 10 | φ20 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 320.8 |
S1.5S50A-1616F | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 529.6 |
S1.5S50A=1620 | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 16 | φ20 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 513.3 |
S1.5S50A=1625 | 50 | φ75 | φ78 | A1 | 16 | φ25 | - | - | 16 | 8×3.3 | - | - | - | - | 489.9 |
S1.5S50B-1012 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 10 | φ12 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 428.0 |
S1.5S50B#1015 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 10 | φ15 | φ40 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 415.3 |
S1.5S50B#1018 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 10 | φ18 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 402.1 |
S1.5S50B#1020 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 10 | φ20 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 392.8 |
S1.5S50BF-1510 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 15 | φ10(H8) | φ60 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 832.2 |
S1.5S50B-1510H | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 15 | φ10(H※) | φ60 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 832.2 |
S1.5S50B-1615 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 16 | φ15 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 673.4 |
S1.5S50B#1620 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 640.3 |
S1.5S50B#1625 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 16 | φ25 | φ50 | 10 | 26 | 8×3.3 | M6 | 5 | - | - | 602.1 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 Catalogue Number | 齒數 Number of Teeth z | 基準圓 直徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒寬 Face Width b | 孔徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外徑 Hub Diameter dh | 轂 長度 Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 鍵 槽 Key Way b2×t2 | 重量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S52A-1014F | 52 | φ78 | φ81 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | 363.0 |
S1.5S52A-1616F | 52 | φ78 | φ81 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | 574.9 |
S1.5S52B-1014F | 52 | φ78 | φ81 | B1 | 10 | φ14 | φ50 | 10 | 20 | - | 505.1 |
S1.5S52B-1616 | 52 | φ78 | φ81 | B1 | 16 | φ16 | φ60 | 10 | 26 | - | 781.6 |
S1.5S54A-1014F | 54 | φ81 | φ84 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | 392.4 |
S1.5S54A-1616F | 54 | φ81 | φ84 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | 622.0 |
S1.5S54B-1014F | 54 | φ81 | φ84 | B1 | 10 | φ14 | φ50 | 10 | 20 | - | 534.5 |
S1.5S54B-1616 | 54 | φ81 | φ84 | B1 | 16 | φ16 | φ60 | 10 | 26 | - | 828.7 |
S1.5S55A-1014F | 55 | φ82.5 | φ85.5 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | 407.5 |
S1.5S55A-1616F | 55 | φ82.5 | φ85.5 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | 646.2 |
S1.5S55B-1014F | 55 | φ82.5 | φ85.5 | B1 | 10 | φ14 | φ50 | 10 | 20 | - | 549.6 |
S1.5S55B-1616 | 55 | φ82.5 | φ85.5 | B1 | 16 | φ16 | φ60 | 10 | 26 | - | 852.9 |
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S56A-1014F | 56 | φ84 | φ87 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 422.9 |
S1.5S56A=1015 | 56 | φ84 | φ87 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 420.3 |
S1.5S56A=1018 | 56 | φ84 | φ87 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 413.7 |
S1.5S56A-1616F | 56 | φ84 | φ87 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 670.8 |
S1.5S56A=1620 | 56 | φ84 | φ87 | A1 | 16 | φ20 | - | - | 16 | 6×2.8 | - | - | - | - | 654.5 |
S1.5S56B-1014 | 56 | φ84 | φ87 | B1 | 10 | φ14 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 509.8 |
S1.5S56B#1015 | 56 | φ84 | φ87 | B1 | 10 | φ15 | φ40 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 503.6 |
S1.5S56B-1616 | 56 | φ84 | φ87 | B1 | 16 | φ16 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 809.7 |
S1.5S56B#1620 | 56 | φ84 | φ87 | B1 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 781.6 |
S1.5S58A-1014F | 58 | φ87 | φ90 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 454.6 |
S1.5S58A-1616F | 58 | φ87 | φ90 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 721.4 |
S1.5S58B-1014F | 58 | φ87 | φ90 | B1 | 10 | φ14 | φ50 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 596.6 |
S1.5S58B-1616 | 58 | φ87 | φ90 | B1 | 16 | φ16 | φ60 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 928.2 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S60A-1014F | 60 | φ90 | φ93 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 487.3 |
S1.5S60A=1015 | 60 | φ90 | φ93 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 484.6 |
S1.5S60A=1018 | 60 | φ90 | φ93 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 478.1 |
S1.5S60A=1020 | 60 | φ90 | φ93 | A1 | 10 | φ20 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 473.4 |
S1.5S60A-1616F | 60 | φ90 | φ93 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 773.8 |
S1.5S60A=1620 | 60 | φ90 | φ93 | A2 | 16 | φ20 | φ40 | - | 16 | 6×2.8 | - | - | φ76 | 8 | 568.5 |
S1.5S60A=1625 | 60 | φ90 | φ93 | A2 | 16 | φ25 | φ50 | - | 16 | 8×3.3 | - | - | φ76 | 8 | 589.4 |
S1.5S60B-1014 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 10 | φ14 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 572.2 |
S1.5S60B#1015 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 10 | φ15 | φ40 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 568.0 |
S1.5S60B#1018 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 10 | φ18 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 554.8 |
S1.5S60B#1020 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 10 | φ20 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 545.5 |
S1.5S60BF-1510 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 15 | φ10(H8) | φ65 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 1,118.4 |
S1.5S60B-1510H | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 15 | φ10(H※) | φ65 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 1,118.4 |
S1.5S60B-1616 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 16 | φ16 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 912.7 |
S1.5S60B#1620 | 60 | φ90 | φ93 | B3 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | φ76 | 8 | 739.6 |
S1.5S60B#1625 | 60 | φ90 | φ93 | B3 | 16 | φ25 | φ50 | 10 | 26 | 8×3.3 | M6 | 5 | φ76 | 8 | 701.4 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S64A-1014F | 64 | φ96 | φ99 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.56 |
S1.5S64A=1015 | 64 | φ96 | φ99 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 0.55 |
S1.5S64A=1018 | 64 | φ96 | φ99 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.55 |
S1.5S64A-1616F | 64 | φ96 | φ99 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 0.88 |
S1.5S64A=1620 | 64 | φ96 | φ99 | A2 | 16 | φ20 | φ40 | - | 16 | 6×2.8 | - | - | φ82 | 8 | 0.63 |
S1.5S64B-1014 | 64 | φ96 | φ99 | B1 | 10 | φ14 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 0.64 |
S1.5S64B#1015 | 64 | φ96 | φ99 | B1 | 10 | φ15 | φ40 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 0.64 |
S1.5S64B-1616 | 64 | φ96 | φ99 | B1 | 16 | φ16 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 1.02 |
S1.5S64B#1620 | 64 | φ96 | φ99 | B3 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | φ82 | 8 | 0.80 |
S1.5S68A-1014F | 68 | φ102 | φ105 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.63 |
S1.5S68A-1616F | 68 | φ102 | φ105 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1.00 |
S1.5S68B-1014F | 68 | φ102 | φ105 | B1 | 10 | φ14 | φ50 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 0.77 |
S1.5S68B-1616 | 68 | φ102 | φ105 | B1 | 16 | φ16 | φ60 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 1.14 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S70A-1014F | 70 | φ105 | φ108 | A1 | 10 | φ14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.67 |
S1.5S70A=1015 | 70 | φ105 | φ108 | A1 | 10 | φ15 | - | - | 10 | 5×2.3 | - | - | - | - | 0.67 |
S1.5S70A=1018 | 70 | φ105 | φ108 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.66 |
S1.5S70A-1616F | 70 | φ105 | φ108 | A1 | 16 | φ16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1.06 |
S1.5S70A=1620 | 70 | φ105 | φ108 | A2 | 16 | φ20 | φ40 | - | 16 | 6×2.8 | - | - | φ91 | 8 | 0.74 |
S1.5S70B-1014 | 70 | φ105 | φ108 | B1 | 10 | φ14 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 0.75 |
S1.5S70B#1015 | 70 | φ105 | φ108 | B1 | 10 | φ15 | φ40 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 | - | - | 0.75 |
S1.5S70BF-1510 | 70 | φ105 | φ108 | B1 | 15 | φ10(H8) | φ75 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 1.52 |
S1.5S70B-1510H | 70 | φ105 | φ108 | B1 | 15 | φ10(H※) | φ75 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 1.52 |
S1.5S70B-1616 | 70 | φ105 | φ108 | B1 | 16 | φ16 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 1.20 |
S1.5S70B#1620 | 70 | φ105 | φ108 | B3 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | φ91 | 8 | 0.94 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S72A-1016F | 72 | φ108 | φ111 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.70 |
S1.5S72A=1018 | 72 | φ108 | φ111 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.70 |
S1.5S72A=1020 | 72 | φ108 | φ111 | A1 | 10 | φ20 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.69 |
S1.5S72A-1618F | 72 | φ108 | φ111 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1.12 |
S1.5S72A=1620 | 72 | φ108 | φ111 | A2 | 16 | φ20 | φ40 | - | 16 | 6×2.8 | - | - | φ94 | 8 | 0.77 |
S1.5S72A=1625 | 72 | φ108 | φ111 | A2 | 16 | φ25 | φ50 | - | 16 | 8×3.3 | - | - | φ94 | 8 | 0.79 |
S1.5S72B-1016 | 72 | φ108 | φ111 | B1 | 10 | φ16 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 0.79 |
S1.5S72B#1018 | 72 | φ108 | φ111 | B1 | 10 | φ18 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 0.77 |
S1.5S72B-1618 | 72 | φ108 | φ111 | B1 | 16 | φ18 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 1.25 |
S1.5S72B#1620 | 72 | φ108 | φ111 | B3 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | φ94 | 8 | 0.94 |
S1.5S75A-1016F | 75 | φ112.5 | φ115.5 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.76 |
S1.5S75A-1618F | 75 | φ112.5 | φ115.5 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1.22 |
S1.5S75B-1016F | 75 | φ112.5 | φ115.5 | B1 | 10 | φ16 | φ50 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 0.90 |
S1.5S75B-1618 | 75 | φ112.5 | φ115.5 | B1 | 16 | φ18 | φ60 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 1.42 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S80A-1016F | 80 | φ120 | φ123 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.87 |
S1.5S80A=1018 | 80 | φ120 | φ123 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.87 |
S1.5S80A=1020 | 80 | φ120 | φ123 | A1 | 10 | φ20 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 0.86 |
S1.5S80A-1618F | 80 | φ120 | φ123 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1.39 |
S1.5S80A=1620 | 80 | φ120 | φ123 | A2 | 16 | φ20 | φ40 | - | 16 | 6×2.8 | - | - | φ106 | 8 | 0.93 |
S1.5S80A=1625 | 80 | φ120 | φ123 | A2 | 16 | φ25 | φ50 | - | 16 | 8×3.3 | - | - | φ106 | 8 | 0.95 |
S1.5S80B-1016 | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 10 | φ16 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 0.96 |
S1.5S80B#1018 | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 10 | φ18 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 0.94 |
S1.5S80B#1020 | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 10 | φ20 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 0.93 |
S1.5S80BF-1510 | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 15 | φ10(H8) | φ85 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 2.0 |
S1.5S80B-1510H | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 15 | φ10(H※) | φ85 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 2.0 |
S1.5S80B-1618 | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 16 | φ18 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 1.52 |
S1.5S80B#1620 | 80 | φ120 | φ123 | B3 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | φ106 | 8 | 1.10 |
S1.5S80B#1625 | 80 | φ120 | φ123 | B3 | 16 | φ25 | φ50 | 10 | 26 | 8×3.3 | M6 | 5 | φ106 | 8 | 1.06 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 重量 W(g) | 翼板 厚度 bw | 重量 W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.5S84A-1016F | 84 | φ126 | φ129 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | - | - | - | 0.96 |
S1.5S84A-1622F | 84 | φ126 | φ129 | A1 | 16 | φ22 | - | - | 16 | - | - | - | 1.52 |
S1.5S84B-1016F | 84 | φ126 | φ129 | B1 | 10 | φ16 | φ60 | 10 | 20 | - | - | - | 1.17 |
S1.5S84B-1618 | 84 | φ126 | φ129 | B1 | 16 | φ18 | φ70 | 10 | 26 | - | - | - | 1.82 |
S1.5S90A-1016F | 90 | φ135 | φ138 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | - | - | - | 1.11 |
S1.5S90A-1622F | 90 | φ135 | φ138 | A1 | 16 | φ22 | - | - | 16 | - | - | - | 1.75 |
S1.5S90B-1016F | 90 | φ135 | φ138 | B1 | 10 | φ16 | φ60 | 10 | 20 | - | - | - | 1.31 |
S1.5S90BF-1512 | 90 | φ135 | φ138 | B1 | 15 | φ12 | φ95 | 15 | 30 | - | - | - | 2.49 |
S1.5S90B-1512H | 90 | φ135 | φ138 | B1 | 15 | φ12(H※) | φ95 | 15 | 30 | - | - | - | 2.49 |
S1.5S90B-1618 | 90 | φ135 | φ138 | B1 | 16 | φ18 | φ70 | 10 | 26 | - | - | - | 2.05 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
單位:mm
型號 | 齒數 z | 基準圓 直徑 d | 齒尖圓 直徑 da | 型 | 齒寬 b | 孔徑 dd(H7) | 轂 外徑 dh | 轂 長度 lh | 全長 l | 鍵 槽 b2×t2 | 螺絲 | 邊緣內徑 di | 翼板 厚度 bw | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
S1.5S100A-1016F | 100 | φ150 | φ153 | A1 | 10 | φ16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1.37 |
S1.5S100A=1018 | 100 | φ150 | φ153 | A1 | 10 | φ18 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 1.37 |
S1.5S100A=1020 | 100 | φ150 | φ153 | A1 | 10 | φ20 | - | - | 10 | 6×2.8 | - | - | - | - | 1.36 |
S1.5S100A-1618F | 100 | φ150 | φ153 | A1 | 16 | φ18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 2.19 |
S1.5S100A=1620 | 100 | φ150 | φ153 | A2 | 16 | φ20 | φ40 | - | 16 | 6×2.8 | - | - | φ136 | 8 | 1.38 |
S1.5S100A=1625 | 100 | φ150 | φ153 | A2 | 16 | φ25 | φ50 | - | 16 | 8×3.3 | - | - | φ136 | 8 | 1.40 |
S1.5S100B-1016 | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 10 | φ16 | φ40 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 1.46 |
S1.5S100B#1018 | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 10 | φ18 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 1.44 |
S1.5S100B#1020 | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 10 | φ20 | φ40 | 10 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | - | - | 1.43 |
S1.5S100BF-1515 | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 15 | φ15 | φ105 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 3.05 |
S1.5S100B-1515H | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 15 | φ15(H※) | φ105 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 3.05 |
S1.5S100B-1618 | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 16 | φ18 | φ50 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 2.32 |
S1.5S100B#1620 | 100 | φ150 | φ153 | B3 | 16 | φ20 | φ50 | 10 | 26 | 6×2.8 | M5 | 5 | φ136 | 8 | 1.55 |
S1.5S100B#1625 | 100 | φ150 | φ153 | B3 | 16 | φ25 | φ50 | 10 | 26 | 8×3.3 | M6 | 5 | φ136 | 8 | 1.51 |
【=】(等號)附平行鍵材料。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 |
---|
S1.5S17B-1208F-P-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 d (φ) | 齒寬 B (mm) | 軸孔公差 | 精密度 ((級) ※新JIS) | 軸孔形狀 | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 底孔品・完成品 | 攻牙孔尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 鍵槽寬 (mm) | 鍵槽深 (mm) | 形狀(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 17 | B形 | 10 | 12 | H7 | 相當於8~9級 | 圓孔+攻牙 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | 完成品 | M4 | M4×3 | - | - | B1 |
Loading...
材質 | 一般鐵鋼材 | 熱處理 | 無 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
齒研 | 無 | 間隙 | 有 | 軸承 | 無 |
模數 | 1.5 | 材質(詳細) | S45C |
平齒輪 模數1.5 S45C型的型號S1.5S17B-1208F-P-10頁面。
記載關於型號S1.5S17B-1208F-P-10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
S1.5S100B-1618 |
S1.5S10L-1812 |
S1.5S12K-1808 |
S1.5S17B-1208F-P-9 |
S1.5S17B-1808 |
S1.5S18A-1210F |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 d (φ) | 齒寬 B (mm) | 軸孔公差 | 精密度 ((級) ※新JIS) | 軸孔形狀 | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 底孔品・完成品 | 攻牙孔尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 鍵槽寬 (mm) | 鍵槽深 (mm) | 形狀(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 100 | B形 | 18 | 16 | H7 | 相當於8級 | 圓孔 | 標準軸孔品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | - | - | B1 | ||
4天~ | 10 | 附軸 | 12 | 18 | - | 相當於8~9級 | - | 標準軸孔品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | - | - | L1 | ||
6天~ | 12 | K形 | 8 | 18 | H8 | 相當於8~9級 | 圓孔 | 標準軸孔品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | - | - | K2 | ||
13天~ | 17 | B形 | 9 | 12 | H7 | 相當於8~9級 | 圓孔+攻牙 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | 完成品 | M4 | M4×3 | - | - | B1 | ||
6天~ | 17 | B形 | 8 | 18 | H8 | 相當於8級 | 圓孔 | 標準軸孔品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | - | - | B1 | ||
6天~ | 18 | A形 | 10 | 12 | H7 | 相當於8~9級 | 圓孔 | 標準軸孔品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | - | - | A1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策