(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平齒輪 模數1 S45C型 (型號表)

SPUR GEARS ALTERATIONS N&P

平齒輪 模數1 S45C型

有平均寬度(輕荷重用)與寬寬度(重荷重用),可依用途選擇的平齒輪。
【特長】
・模數1.0,壓力角20°(全齒深齒),材質為S45C機械結構用碳素鋼。
・齒輪精度為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火品:9級)。
・也備有已完成齒部高頻淬火處理(S-H系列)、擴大追加工範圍(BF系列)產品系列。
・有2處螺紋(相隔120°),固定力為1.6倍。
・另有附螺牙孔加工及附鍵槽加工。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。可利用平行軸傳導動力。

(i)請注意

  • 由於發生底切,因此對於本產品
     實施特殊加工。本產品的齒尖圓直徑等尺寸可能與一般齒輪有所差異,
     選擇時請務必參閱型錄中的詳細尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S1S20BF-1005-P-7

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

K2型的尺寸圖

K2型

L1型的尺寸圖

L1型

平齒輪 模數1 S45C型 尺寸圖1

A1型

平齒輪 模數1 S45C型 尺寸圖2

B1型

規格表

單位:mm

型號
 
齒數

z
基準圓
直徑

d
齒尖圓
直徑

da

 
齒寬

b
孔徑

dd(H7)

外徑

dh

長度

lh
全長

l



b2×t2
螺絲
 
重量

W(g)
2-M(120°)ls
S1S8L-12068*φ10.64L112-φ6(h9)L16 R3260---16.7
S1S8L-1210F8*φ10.64L212-φ10.64L16 R3260---39.5
S1S10L-120810*φ12.66L112-φ8(h9)L16 R3260---27.9
S1S10L-1212F10*φ12.66L212-φ12.66L16 R3260---56.4
S1S12K*120612φ12φ14K212φ6(H8)φ141830-2-M4525.1
S1S13K*120613φ13φ15K212φ6(H8)φ151830-2-M4530.1
S1S14A-0805F14φ14φ16A18φ5--8---8.4
S1S14A-080614φ14φ16A18φ6--8---7.9
S1S14A-120614φ14φ16A112φ6--12---11.8
S1S14B-080514φ14φ16B18φ5(H8)φ11816---13.0
S1S14K*080614φ14φ16K28φ6(H8)φ161725-2-M4430.1
S1S14K*120614φ14φ16K212φ6(H8)φ161830-2-M5535.0
S1S15A-0805F15φ15φ17A18φ5--8---9.9
S1S15A-080615φ15φ17A18φ6--8---9.3
S1S15A-120615φ15φ17A112φ6--12---14.0
S1S15B-080515φ15φ17B18φ5(H8)φ12816---15.7
S1S15K*080615φ15φ17K28φ6(H8)φ171725-2-M4435.0
S1S15K*120615φ15φ17K212φ6(H8)φ171830-2-M5540.7
S1S16A-0805F16φ16φ18A18φ5--8---11.4
S1S16A-080616φ16φ18A18φ6--8---10.9
S1S16A-120816φ16φ18A112φ8--12---14.2
S1S16B-080516φ16φ18B18φ5(H8)φ13816---18.5
S1S16K*080616φ16φ18K28φ6(H8)φ181725-2-M4440.0
S1S16K*080816φ16φ18K28φ8(H8)φ181725-2-M4435.9
S1S16K*120816φ16φ18K212φ8(H8)φ181830-2-M5541.8
S1S17A-0805F17φ17φ19A18φ5--8---13.0
S1S17A-1208F17φ17φ19A112φ8--12---16.7
S1S17B-080517φ17φ19B18φ5(H8)φ14816---21.5
S1S17K*080817φ17φ19K28φ8(H8)φ191725-2-M4441.3
S1S17K*120817φ17φ19K212φ8(H8)φ191830-2-M5548.2
S1S18A-0805F18φ18φ20A18φ5--8---14.8
S1S18A-080618φ18φ20A18φ6--8---14.2
S1S18A-120818φ18φ20A112φ8--12---19.2
S1S18B*080618φ18φ20B18φ6φ14816-2-M4421.5
S1S18B*100818φ18φ20B110φ8φ151020-2-M5525.1
S1S18K*080818φ18φ20K28φ8(H8)φ201725-2-M4447.1
S1S18K*120818φ18φ20K212φ8(H8)φ201830-2-M4455.6
S1S19A-0806F19φ19φ21A18φ6--8---16.0
S1S19A-1208F19φ19φ21A112φ8--12---22.0
S1S19B-0806F19φ19φ21B18φ6φ16816---26.9
S1S19B-1208F19φ19φ21B112φ8φ16820---31.4
S1S20A=0806F20φ20φ22A18φ 6--8---18.0
S1S20A=080820φ20φ22A18φ 8--8---15.0
S1S20A-1208F20φ20φ22A112φ 8--12---24.9
S1S20A=121020φ20φ22A112φ10--123×1.4--19.2
S1S20B-0806F20φ20φ22B18φ 6φ16816---28.8
S1S20B*080620φ20φ22B18φ 6φ16816-2-M4428.0
S1S20B*080820φ20φ22B18φ 8φ16816-2-M4425.4
S1S20BF-100520φ20φ22B110φ 5 (H8)φ161020---37.0
S1S20B-1005H20φ20φ22B110φ 5(H※)φ161020---37.0
S1S20B*100820φ20φ22B110φ 8φ161020-2-M5531.5
S1S20B-1206F20φ20φ22B112φ 6φ16820---37.8
S1S20B*120620φ20φ22B112φ 6φ16820-2-M4437.0
S1S20B*120820φ20φ22B112φ 8φ16820-2-M4433.7
S1S21A-0806F21φ21φ23A18φ 6--8---19.1
S1S21A-1210F21φ21φ23A112φ10--12---22.8
S1S21B-0806F21φ21φ23B18φ 6φ18816---33.3
S1S21B-1208F21φ21φ23B112φ 8φ18820---48.6
S1S22A-0806F22φ22φ24A18φ 6--8---22.1
S1S22A-1210F22φ22φ24A112φ10--12---28.4
S1S22B-0806F22φ22φ24B18φ 6φ18816---36.3
S1S22B-1208F22φ22φ24B112φ 8φ18820---43.9
S1S23A=0806F23φ23φ25A18φ 6--8---24.3
S1S23A=1210F23φ23φ25A112φ10--12---31.7
S1S23B-0806F23φ23φ25B18φ 6φ20816---42.3
S1S23B-1208F23φ23φ25B112φ 8φ20820---51.0
S1S24A=0806F24φ24φ26A18φ 6--8---26.6
S1S24A=080824φ24φ26A18φ 8--8---25.3
S1S24A=1208F24φ24φ26A112φ 8--12---37.9
S1S24A=121024φ24φ26A112φ10--123×1.4--34.8
S1S24B-080624φ24φ26B18φ 6φ16816---37.5
S1S24B*080624φ24φ26B18φ 6φ16816-2-M4436.7
S1S24B*080824φ24φ26B18φ 8φ16816-2-M4434.1
S1S24B*100824φ24φ26B110φ 8φ201020-2-M5550.7
S1S24B-1208F24φ24φ26B112φ 8φ20820---54.5
S1S24B*120824φ24φ26B112φ 8φ20820-2-M4453.5
S1S24B*121024φ24φ26B112φ10φ20820-2-M5448.7
S1S25A-0806F25φ25φ27A18φ 6--8---29.1
S1S25A-080825φ25φ27A18φ 8--8---27.7
S1S25A=081025φ25φ27A18φ10--83×1.4--25.6
S1S25A-1208F25φ25φ27A112φ 8--12---41.5
S1S25A=121025φ25φ27A112φ10--123×1.4--38.5
S1S25B-080625φ25φ27B18φ 6φ16816---39.9
S1S25B*080625φ25φ27B18φ 6φ16816-2-M4439.1
S1S25B*080825φ25φ27B18φ 8φ16816-2-M4436.5
S1S25BF-100525φ25φ27B110φ 5 (H8)φ201020---59.7
S1S25B-1005H25φ25φ27B110φ 5(H※)φ201020---59.7
S1S25B*100825φ25φ27B110φ 8φ201020-2-M5553.8
S1S25B-1208F25φ25φ27B112φ 8φ20820---58.1
S1S25B*120825φ25φ27B112φ 8φ20820-2-M4457.1
S1S25B*121025φ25φ27B112φ10φ20820-2-M5452.4
S1S26A=0806F26φ26φ28A18φ 6--8---31.6
S1S26A=1208F26φ26φ28A112φ 8--12---45.3
S1S26B-0806F26φ26φ28B18φ 6φ22816---53.7
S1S26B-1208F26φ26φ28B112φ 8φ22820---66.0
S1S27A-0806F27φ27φ29A18φ 6--8---34.2
S1S27A-1208F27φ27φ29A112φ 8--12---49.2
S1S27B-0806F27φ27φ29B18φ 6φ24816---60.8
S1S27B-1208F27φ27φ29B112φ 8φ24820---74.5
S1S28A=0806F28φ28φ30A18φ 6--8---36.9
S1S28A=080828φ28φ30A18φ 8--8---35.5
S1S28A-1208F28φ28φ30A112φ 8--12---55.3
S1S28A=121028φ28φ30A112φ10--123×1.4--50.2
S1S28A=121228φ28φ30A112φ12--124×1.8--46.7
S1S28B-080628φ28φ30B18φ 6φ20816---54.9
S1S28B*080628φ28φ30B18φ 6φ20816-2-M4453.7
S1S28B*080828φ28φ30B18φ 8φ20816-2-M4451.1
S1S28B*081028φ28φ30B18φ10φ20816-2-M5452.0
S1S28B*101028φ28φ30B110φ10φ241020-2-M5569.7
S1S28B-1210F28φ28φ30B112φ10φ24820---74.1
S1S28B*121028φ28φ30B112φ10φ24820-2-M5472.3
S1S28B*121228φ28φ30B112φ12φ24820-2-M5467.1
S1S30A-0808F30φ30φ32A18φ 8--8---41.2
S1S30A=081030φ30φ32A18φ10--83×1.4--39.2
S1S30A=101030φ30φ32A110φ10--103×1.4--49.0
S1S30A-1208F30φ30φ32A112φ 8--12---61.9
S1S30A=121030φ30φ32A112φ10--123×1.4--58.8
S1S30A=121230φ30φ32A112φ12--124×1.8--55.3
S1S30B-080630φ30φ32B18φ 6φ24816---69.3
S1S30B*080630φ30φ32B18φ 6φ24816-2-M4467.8
S1S30B*080830φ30φ32B18φ 8φ24816-2-M4465.2
S1S30B*081030φ30φ32B18φ10φ24816-2-M5461.1
S1S30B*081230φ30φ32B18φ12φ24816-2-M5457.1
S1S30BF-100630φ30φ32B110φ 6 (H8)φ251020---89.1
S1S30B-1006H30φ30φ32B110φ 6(H※)φ251020---89.1
S1S30B*101030φ30φ32B110φ10φ251020-2-M5579.8
S1S30B-121030φ30φ32B112φ10φ24820---82.7
S1S30B*121030φ30φ32B112φ10φ24820-2-M5480.9
S1S30B*121230φ30φ32B112φ12φ24820-2-M5475.7
S1S32A=0608F32φ32φ34A16φ 8--6---35.5
S1S32A=061032φ32φ34A16φ10--63×1.4--34.0
S1S32A=061232φ32φ34A16φ12--64×1.8--32.2
S1S32A=1008F32φ32φ34A110φ 8--10---59.2
S1S32A=101032φ32φ34A110φ10--103×1.4--56.6
S1S32A=101232φ32φ34A110φ12--104×1.8--53.7
S1S32B-060632φ32φ34B16φ 6φ241016---69.9
S1S32B*060632φ32φ34B16φ 6φ241016-2-M4468.4
S1S32B*060832φ32φ34B16φ 8φ241016-2-M4465.8
S1S32B*061032φ32φ34B16φ10φ241016-2-M5561.7
S1S32B*061232φ32φ34B16φ12φ241016-2-M5557.7
S1S32B-101032φ32φ34B110φ10φ241020---86.4
S1S32B*101032φ32φ34B110φ10φ241020-2-M5584.5
S1S32B*101232φ32φ34B110φ12φ241020-2-M5579.4
S1S34A-0608F34φ34φ36A16φ 8--6---40.4
S1S34A-1008F34φ34φ36A110φ 8--10---67.3
S1S34B-0606F34φ34φ36B16φ 6φ281016---87.6
S1S34B-1010F34φ34φ36B110φ10φ281020---107.3
S1S35A=0608F35φ35φ37A16φ 8--6---43.0
S1S35A=061035φ35φ37A16φ10--63×1.4--41.4
S1S35A=061235φ35φ37A16φ12--64×1.8--39.7
S1S35A=1008F35φ35φ37A110φ 8--10---71.6
S1S35A=101035φ35φ37A110φ10--103×1.4--69.0
S1S35A=101235φ35φ37A110φ12--104×1.8--66.1
S1S35A=101535φ35φ37A110φ15--105×2.3--60.8
S1S35B-060635φ35φ37B16φ 6φ241016---77.3
S1S35B*060635φ35φ37B16φ 6φ241016-2-M4475.8
S1S35B*060835φ35φ37B16φ 8φ241016-2-M4473.2
S1S35B*061035φ35φ37B16φ10φ241016-2-M5569.2
S1S35B*061235φ35φ37B16φ12φ241016-2-M5565.1
S1S35B-1010F35φ35φ37B110φ10φ301020---118.7
S1S35B*101035φ35φ37B110φ10φ301020-2-M55116.1
S1S35B*101235φ35φ37B110φ12φ301020-2-M55111.0
S1S35B*101535φ35φ37B110φ15φ301020-2-M55101.4
S1S36A-0608F36φ36φ38A16φ 8--6---45.6
S1S36A=061036φ36φ38A16φ10--63×1.4--44.0
S1S36A=061236φ36φ38A16φ12--64×1.8--42.3
S1S36A-1008F36φ36φ38A110φ 8--10---76.0
S1S36A=101036φ36φ38A110φ10--103×1.4--73.4
S1S36A=101236φ36φ38A110φ12--104×1.8--70.5
S1S36A=101536φ36φ38A110φ15--105×2.3--65.1
S1S36B-060836φ36φ38B16φ 8φ241016---77.2
S1S36B*060836φ36φ38B16φ 8φ241016-2-M4475.9
S1S36B*061036φ36φ38B16φ10φ241016-2-M5571.8
S1S36B*061236φ36φ38B16φ12φ241016-2-M5567.7
S1S36B-1010F36φ36φ38B110φ10φ301020---123.1
S1S36B*101036φ36φ38B110φ10φ301020-2-M55120.5
S1S36B*101236φ36φ38B110φ12φ301020-2-M55115.4
S1S36B*101536φ36φ38B110φ15φ301020-2-M55105.8
S1S38A-0608F38φ38φ40A16φ 8--6---51.1
S1S38A-1008F38φ38φ40A110φ 8--10---85.1
S1S38B-0608F38φ38φ40B16φ 8φ251016---85.6
S1S38B-1010F38φ38φ40B110φ10φ301020---132.2
S1S40A=0608F40φ40φ42A16φ 8--6---56.8
S1S40A=061040φ40φ42A16φ10--63×1.4--55.3
S1S40A=061240φ40φ42A16φ12--64×1.8--53.5
S1S40A=1008F40φ40φ42A110φ 8--10---94.7
S1S40A=101040φ40φ42A110φ10--103×1.4--92.2
S1S40A=101240φ40φ42A110φ12--104×1.8--89.2
S1S40A=101540φ40φ42A110φ15--105×2.3--83.9
S1S40B-060840φ40φ42B16φ 8φ241016---88.4
S1S40B*060840φ40φ42B16φ 8φ241016-2-M4487.1
S1S40B*061040φ40φ42B16φ10φ241016-2-M5583.1
S1S40B*061240φ40φ42B16φ12φ241016-2-M5579.0
S1S40BF-100640φ40φ42B110φ 6 (H8)φ301020---149.1
S1S40B-1006H40φ40φ42B110φ 6(H※)φ301020---149.1
S1S40B-1010F40φ40φ42B110φ10φ301020---141.8
S1S40B*101040φ40φ42B110φ10φ301020-2-M55139.3
S1S40B*101240φ40φ42B110φ12φ301020-2-M55134.1
S1S40B*101540φ40φ42B110φ15φ301020-2-M55124.5
S1S42A=0608F42φ42φ44A16φ 8--6---62.9
S1S42A-1008F42φ42φ44A110φ 8--10---104.8
S1S42B-0608F42φ42φ44B16φ 8φ281016---107.3
S1S42B-1010F42φ42φ44B110φ10φ301020---151.9
S1S44A=0608F44φ44φ46A16φ 8--6---69.3
S1S44A=1008F44φ44φ46A110φ 8--10---115.4
S1S44B-0608F44φ44φ46B16φ 8φ281016---113.6
S1S44B-1010F44φ44φ46B110φ10φ301020---162.5
S1S45A=0608F45φ45φ47A16φ 8--6---72.5
S1S45A=061045φ45φ47A16φ10--63×1.4--71.0
S1S45A=061245φ45φ47A16φ12--64×1.8--69.2
S1S45A-1008F45φ45φ47A110φ 8--10---120.9
S1S45A=101045φ45φ47A110φ10--103×1.4--118.4
S1S45A=101245φ45φ47A110φ12--104×1.8--115.4
S1S45A=101545φ45φ47A110φ15--105×2.3--110.1
S1S45B-060845φ45φ47B16φ 8φ241016---104.2
S1S45B*060845φ45φ47B16φ 8φ241016-2-M44102.9
S1S45B*061045φ45φ47B16φ10φ241016-2-M5598.8
S1S45B*061245φ45φ47B16φ12φ241016-2-M5594.7
S1S45B-1010F45φ45φ47B110φ10φ301020---168.0
S1S45B*101045φ45φ47B110φ10φ301020-2-M55165.5
S1S45B*101245φ45φ47B110φ12φ301020-2-M55160.3
S1S45B*101545φ45φ47B110φ15φ301020-2-M55150.7
S1S46A=0608F46φ46φ48A16φ 8--6---75.9
S1S46A=1010F46φ46φ48A110φ10--10---124.3
S1S46B-0608F46φ46φ48B16φ 8φ301016---127.5
S1S46B-1010F46φ46φ48B110φ10φ301020---173.6
S1S48A=0608F48φ48φ50A16φ 8--6---82.9
S1S48A=061048φ48φ50A16φ10--63×1.4--81.3
S1S48A=061248φ48φ50A16φ12--64×1.8--79.6
S1S48A=1010F48φ48φ50A110φ10--10---135.9
S1S48A=101248φ48φ50A110φ12--104×1.8--132.6
S1S48A=101548φ48φ50A110φ15--105×2.3--127.3
S1S48B-060848φ48φ50B16φ 8φ241016---114.5
S1S48B*060848φ48φ50B16φ 8φ241016-2-M44113.2
S1S48B*061048φ48φ50B16φ10φ241016-2-M55109.1
S1S48B*061248φ48φ50B16φ12φ241016-2-M55105.0
S1S48B-101048φ48φ50B110φ10φ301020---185.3
S1S48B*101048φ48φ50B110φ10φ301020-2-M55182.7
S1S48B*101248φ48φ50B110φ12φ301020-2-M55177.5
S1S48B*101548φ48φ50B110φ15φ301020-2-M55167.9
S1S50A=0610F50φ50φ52A16φ10--6---88.8
S1S50A=061250φ50φ52A16φ12--64×1.8--86.8
S1S50A=1008F50φ50φ52A110φ 8--10---150.2
S1S50A=101050φ50φ52A110φ10--103×1.4--147.6
S1S50A=101250φ50φ52A110φ12--104×1.8--144.7
S1S50A=101550φ50φ52A110φ15--105×2.3--139.4
S1S50B-060850φ50φ52B16φ 8φ241016---121.8
S1S50B*060850φ50φ52B16φ 8φ241016-2-M44120.4
S1S50B*061050φ50φ52B16φ10φ241016-2-M55116.4
S1S50B*061250φ50φ52B16φ12φ241016-2-M55112.3
S1S50BF-100850φ50φ52B110φ 8φ351020---221.0
S1S50B-1008H50φ50φ52B110φ 8(H※)φ351020---221.0
S1S50B-101050φ50φ52B110φ10φ301020---197.4
S1S50B*101050φ50φ52B110φ10φ301020-2-M55194.8
S1S50B*101250φ50φ52B110φ12φ301020-2-M55189.6
S1S50B*101550φ50φ52B110φ15φ301020-2-M55180.0
S1S52A-0610F52φ52φ54A16φ10--6---96.3
S1S52A-1010F52φ52φ54A110φ10--10---160.5
S1S52B-0610F52φ52φ54B16φ10φ401016---188.8
S1S52B-1010F52φ52φ54B110φ10φ461020---284.8
S1S54A=0610F54φ54φ56A16φ10--6---104.2
S1S54A=1010F54φ54φ56A110φ10--10---173.6
S1S54B-0610F54φ54φ56B16φ10φ401016---196.7
S1S54B-1010F54φ54φ56B110φ10φ461020---297.9
S1S55A-0610F55φ55φ57A16φ10--6---108.2
S1S55A-1010F55φ55φ57A110φ10--10---180.3
S1S55B-0610F55φ55φ57B16φ10φ401016---200.7
S1S55B-1010F55φ55φ57B110φ10φ461020---304.6
S1S56A=0610F56φ56φ58A16φ10--6---112.3
S1S56A=061256φ56φ58A16φ12--64×1.8--110.3
S1S56A=1010F56φ56φ58A110φ10--10---187.2
S1S56A=101256φ56φ58A110φ12--104×1.8--183.9
S1S56A=101556φ56φ58A110φ15--105×2.3--178.6
S1S56B-061056φ56φ58B16φ10φ241016---141.7
S1S56B*061056φ56φ58B16φ10φ241016-2-M55139.9
S1S56B*061256φ56φ58B16φ12φ241016-2-M55135.8
S1S56B-101056φ56φ58B110φ10φ301020---236.7
S1S56B*101056φ56φ58B110φ10φ301020-2-M55234.0
S1S56B*101256φ56φ58B110φ12φ301020-2-M55228.9
S1S56B*101556φ56φ58B110φ15φ301020-2-M55219.3
S1S58A=0610F58φ58φ60A16φ10--6---114.6
S1S58A=1010F58φ58φ60A110φ10--10---195.1
S1S58B-0610F58φ58φ60B16φ10φ401016---213.2
S1S58B-1010F58φ58φ60B110φ10φ501020---361.5
S1S60A=0610F60φ60φ62A16φ10--6---129.5
S1S60A=061260φ60φ62A16φ12--64×1.8--127.5
S1S60A=1010F60φ60φ62A110φ10--10---215.8
S1S60A=101060φ60φ62A110φ10--103×1.4--215.5
S1S60A=101260φ60φ62A110φ12--104×1.8--212.5
S1S60A=101560φ60φ62A110φ15--105×2.3--207.2
S1S60B-061060φ60φ62B16φ10φ301016---178.9
S1S60B*061060φ60φ62B16φ10φ301016-2-M55176.3
S1S60B*061260φ60φ62B16φ12φ301016-2-M55172.2
S1S60B*061560φ60φ62B16φ15φ301016-2-M55164.6
S1S60BF-100860φ60φ62B110φ 8φ421020---321.9
S1S60B-1008H60φ60φ62B110φ 8(H※)φ421020---321.9
S1S60B-101060φ60φ62B110φ10φ301020---265.3
S1S60B*101060φ60φ62B110φ10φ301020-2-M55262.7
S1S60B*101260φ60φ62B110φ12φ301020-2-M55257.5
S1S60B*101560φ60φ62B110φ15φ301020-2-M55247.9
S1S62A=0610F62φ62φ64A16φ10--6---138.5
S1S62A=1010F62φ62φ64A110φ10--10---230.8
S1S62B-0610F62φ62φ64B16φ10φ401016---231.0
S1S62B-1010F62φ62φ64B110φ10φ501020---378.8
S1S64A=0610F64φ64φ66A16φ10--6---147.8
S1S64A=061264φ64φ66A16φ12--64×1.8--145.9
S1S64A=1010F64φ64φ66A110φ10--10---246.4
S1S64A=101264φ64φ66A110φ12--104×1.8--243.1
S1S64A=101564φ64φ66A110φ15--105×2.3--237.8
S1S64B-061064φ64φ66B16φ10φ301016---177.3
S1S64B* 061064φ64φ66B16φ10φ301016-2-M55175.5
S1S64B* 061264φ64φ66B16φ12φ301016-2-M55171.4
S1S64B-101064φ64φ66B110φ10φ301020---295.9
S1S64B* 101064φ64φ66B110φ10φ301020-2-M55293.3
S1S64B* 101264φ64φ66B110φ12φ301020-2-M55288.1
S1S64B* 101564φ64φ66B110φ15φ301020-2-M55278.5
S1S65A=0610F65φ65φ67A16φ10--6---152.6
S1S65A=1010F65φ65φ67A110φ10--10---254.3
S1S65B-0610F65φ65φ67B16φ10φ401016---245.1
S1S65B-1010F65φ65φ67B110φ10φ501020---402.3
S1S66A=0610F66φ66φ68A16φ10--6---157.4
S1S66A=1010F66φ66φ68A110φ10--10---262.4
S1S66B-0610F66φ66φ68B16φ10φ401016---249.9
S1S66B-1010F66φ66φ68B110φ10φ501020---410.4
S1S68A=0610F68φ68φ70A16φ10--6---167.4
S1S68A=1010F68φ68φ70A110φ10--10---278.9
S1S68B-0610F68φ68φ70B16φ10φ401016---259.8
S1S68B-1010F68φ68φ70B110φ10φ501020---426.9
S1S70A=0610F70φ70φ72A16φ10--6---177.6
S1S70A=1010F70φ70φ72A110φ10--10---295.9
S1S70B-0610F70φ70φ72B16φ10φ401016---270.0
S1S70B-1010F70φ70φ72B110φ10φ501020---442.9
S1S70BF-101070φ70φ72B110φ10φ551020---442.9
S1S70B-1010H70φ70φ72B110φ10(H※)φ551020---442.9
S1S72A=0610F72φ72φ74A16φ10--6---188.1
S1S72A=061272φ72φ74A16φ12--64×1.8--186.1
S1S72A=1010F72φ72φ74A110φ10--10---313.4
S1S72A=101272φ72φ74A110φ12--104×1.8--310.2
S1S72A=101572φ72φ74A110φ15--105×2.3--304.8
S1S72B-061072φ72φ74B16φ10φ301016---217.6
S1S72B*061072φ72φ74B16φ10φ301016-2-M55215.7
S1S72B*061272φ72φ74B16φ12φ301016-2-M55211.6
S1S72B-101072φ72φ74B110φ10φ301020---363.0
S1S72B*101072φ72φ74B110φ10φ301020-2-M55360.4
S1S72B*101272φ72φ74B110φ12φ301020-2-M55355.2
S1S72B*101572φ72φ74B110φ15φ301020-2-M55345.6
S1S75A=0610F75φ75φ77A16φ10--6---204.4
S1S75A=1010F75φ75φ77A110φ10--10---340.6
S1S75B-0610F75φ75φ77B16φ10φ401016---296.9
S1S75B-1010F75φ75φ77B110φ10φ501020---488.6
S1S80A=0610F80φ80φ82A16φ10--6---233.1
S1S80A=061280φ80φ82A16φ12--64×1.8--231.1
S1S80A=061580φ80φ82A16φ15--65×2.3--227.9
S1S80A=1010F80φ80φ82A110φ10--10---388.4
S1S80A=101080φ80φ82A110φ10--103×1.4--388.1
S1S80A=101280φ80φ82A110φ12--104×1.8--385.1
S1S80A=101580φ80φ82A110φ15--105×2.3--379.8
S1S80A=101680φ80φ82A110φ16--105×2.3--377.9
S1S80B-061080φ80φ82B16φ10φ301016---282.6
S1S80B*061080φ80φ82B16φ10φ301016-2-M55279.9
S1S80B*061280φ80φ82B16φ12φ301016-2-M55275.9
S1S80B*061580φ80φ82B16φ15φ301016-2-M55268.3
S1S80BF-101080φ80φ82B110φ10φ601020---603.1
S1S80B-1010H80φ80φ82B110φ10(H※)φ601020---603.1
S1S80B-101080φ80φ82B110φ10φ321020---445.7
S1S80B*101080φ80φ82B110φ10φ321020-2-M55442.8
S1S80B*101280φ80φ82B110φ12φ321020-2-M55437.6
S1S80B*101580φ80φ82B110φ15φ321020-2-M55428.0
S1S80B*101680φ80φ82B110φ16φ321020-2-M55424.3
S1S84A=0610F84φ84φ86A16φ10--6---257.3
S1S84A=1010F84φ84φ86A110φ10--10---428.9
S1S84B-0610F84φ84φ86B16φ10φ501016---405.3
S1S84B-1010F84φ84φ86B110φ10φ501020---576.8
S1S85A=0610F85φ85φ87A16φ10--6---263.6
S1S85A=1010F85φ85φ87A110φ10--10---439.3
S1S85B-0610F85φ85φ87B16φ10φ501016---411.5
S1S85B-1010F85φ85φ87B110φ10φ501020---587.3
S1S90A=0610F90φ90φ92A16φ10--6---295.9
S1S90A=1010F90φ90φ92A110φ10--10---493.2
S1S90B-0610F90φ90φ92B16φ10φ501016---443.9
S1S90B-1010F90φ90φ92B110φ10φ501020---641.2
S1S90BF-101090φ90φ92B110φ10φ651020---746.3
S1S90B-1010H90φ90φ92B110φ10φ651020---746.3
S1S96A=0610F96φ96φ98A16φ10--6---337.2
S1S96A=1010F96φ96φ98A110φ10--10---562.0
S1S96B-0610F96φ96φ98B16φ10φ501016---485.2
S1S96B-1010F96φ96φ98B110φ10φ501020---710.0
S1S100A-0610F100φ100φ102A16φ10--6---366.2
S1S100A=0612100φ100φ102A16φ12--64×1.8--364.3
S1S100A=0615100φ100φ102A16φ15--65×2.3--361.1
S1S100A-1010F100φ100φ102A110φ10--10---610.4
S1S100A=1010100φ100φ102A110φ10--103×1.4--610.0
S1S100A=1012100φ100φ102A110φ12--104×1.8--607.1
S1S100A=1015100φ100φ102A110φ15--105×2.3--601.8
S1S100A=1016100φ100φ102A110φ16--105×2.3--599.9
S1S100A=1018100φ100φ102A110φ18--106×2.8--595.2
S1S100B-0610100φ100φ102B16φ10φ301016---415.8
S1S100B*0610100φ100φ102B16φ10φ301016-2-M55413.2
S1S100B*0612100φ100φ102B16φ12φ301016-2-M55409.1
S1S100B*0615100φ100φ102B16φ15φ301016-2-M55401.5
S1S100BF-1010100φ100φ102B110φ10φ701020---904.9
S1S100B-1010H100φ100φ102B110φ10(H※)φ701020---904.9
S1S100B-1012100φ100φ102B110φ12φ361020---679.1
S1S100B*1012100φ100φ102B110φ12φ361020-2-M55676.0
S1S100B*1015100φ100φ102B110φ15φ361020-2-M55666.4
S1S100B*1016100φ100φ102B110φ16φ361020-2-M55662.7
S1S100B*1018100φ100φ102B110φ18φ361020-2-M55654.6
S1S105A-0610F105φ105φ107A16φ10--6---404.1
S1S105A-1010F105φ105φ107A110φ10--10---673.6
S1S105B-0610F105φ105φ107B16φ10φ501016---552.1
S1S105B-1012F105φ105φ107B110φ12φ501020---816.1
S1S110A-0610F110φ110φ112A16φ10--6---443.9
S1S110A-1010F110φ110φ112A110φ10--10---739.8
S1S110B-0610F110φ110φ112B16φ10φ501016---591.9
S1S110B-1012F110φ110φ112B110φ12φ501020---882.4
S1S115A-0610F115φ115φ117A16φ10--6---485.5
S1S115A-1010F115φ115φ117A110φ10--10---809.2
S1S115B-0610F115φ115φ117B16φ10φ501016---633.5
S1S115B-1012F115φ115φ117B110φ12φ501020---951.7
S1S120A-0610F120φ120φ122A16φ10--6---529.0
S1S120A=0612120φ120φ122A16φ12--64×1.8--527.0
S1S120A=0615120φ120φ122A16φ15--65×2.3--523.8
S1S120A=0616120φ120φ122A16φ16--65×2.3--522.7
S1S120A-1010F120φ120φ122A110φ10--10---881.6
S1S120A=1010120φ120φ122A110φ10--103×1.4--881.3
S1S120A=1012120φ120φ122A110φ12--104×1.8--878.4
S1S120A=1015120φ120φ122A110φ15--105×2.3--873.0
S1S120A=1016120φ120φ122A110φ16--105×2.3--871.1
S1S120A=1018120φ120φ122A110φ18--106×2.8--866.5
S1S120B-0610120φ120φ122B16φ10φ301016---578.7
S1S120B*0610120φ120φ122B16φ10φ301016-2-M55576.1
S1S120B*0612120φ120φ122B16φ12φ301016-2-M55572.0
S1S120B*0615120φ120φ122B16φ15φ301016-2-M55564.4
S1S120BF-1010120φ120φ122B110φ10φ901020---1373.2
S1S120B-1010H120φ120φ122B110φ10(H※)φ901020---1373.2
S1S120B-1012120φ120φ122B110φ12φ361020---950.6
S1S120B*1012120φ120φ122B110φ12φ361020-2-M55947.4
S1S120B*1015120φ120φ122B110φ15φ361020-2-M55937.8
S1S120B*1016120φ120φ122B110φ16φ361020-2-M55934.1
S1S120B*1018120φ120φ122B110φ18φ361020-2-M55926.0

【=】(等號)附平行鍵材料。

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

型號
S1S20BF-1005-P-7
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
軸孔公差 精密度
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸孔規格 軸孔加工 底孔品・完成品 攻牙孔尺寸 固定螺絲尺寸 鍵槽寬
(mm)
鍵槽深
(mm)
軸轂徑
(mm)
母材
13天~ 20B形710--圓孔+攻牙軸孔加工品圓孔+攻牙孔底孔品M4M4×3--16BF

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鐵鋼材 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
模數 1 材質(詳細) S45C

平齒輪 模數1 S45C型的型號S1S20BF-1005-P-7頁面。
記載關於型號S1S20BF-1005-P-7之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
S1S100B-1012
S1S105A-1010F
S1S10L-1208
S1S20BF-1005-P-8
S1S20BF-1005-P-9
S1S21A-0806F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
軸孔公差 精密度
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸孔規格 軸孔加工 底孔品・完成品 攻牙孔尺寸 固定螺絲尺寸 鍵槽寬
(mm)
鍵槽深
(mm)
軸轂徑
(mm)
母材
6天~ 100B形1210H7相當於8級圓孔標準軸孔品圓孔底孔品------
6天~ 105A形1010H7相當於8級圓孔標準軸孔品圓孔底孔品------
4天~ 10附軸812-相當於8~9級-標準軸孔品圓孔底孔品------
13天~ 20B形810--圓孔+攻牙軸孔加工品圓孔+攻牙孔底孔品M4M4×3--16BF
13天~ 20B形910--圓孔+攻牙軸孔加工品圓孔+攻牙孔底孔品M4M4×3--16BF
6天~ 21A形68H7相當於8~9級圓孔標準軸孔品圓孔底孔品------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767