(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空發生器VG 供給・破壞閥、內建過濾器 電纜取出型

真空發生器VG 供給・破壞閥、內建過濾器 電纜取出型

【特長】
・真空開關、真空破壞閥一體化,可根據使用目的選擇合適的真空發生器。
・真空開關除了既有的1點類比輸出和1點開關式輸出,還有2點開關式輸出和平價的1點類比輸出共3種規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VGE07E-66-AC100L
VGE07E-66-DC24L
VGE10E-66-AC100L
VGE10E-66-DC24L
VGH05E-44-AC100L
VGH05E-44-DC24L
VGH07E-66-AC100L
VGH07E-66-DC24L
VGH10E-66-AC100L
VGH10E-66-DC24L
VGL05E-44-AC100L
VGL05E-44-DC24L
VGL07E-66-AC100L
VGL07E-66-DC24L
VGL10E-66-AC100L
VGL10E-66-DC24L
型號數量折扣標準
出貨日
到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔快速接頭尺寸 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 性能 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 閥門電壓規格
10天~ -9017φ6φ6低供應壓力高真空度型10.50.7mmAC100V
10天~ -9017φ6φ6低供應壓力高真空度型10.50.7mmDC24V
10天~ -9034φ6φ6低供應壓力高真空度型211.0mmAC100V
10天~ -9034φ6φ6低供應壓力高真空度型211.0mmDC24V
10天~ -9011.5φ4φ4高真空度型70.5mmAC100V
8天~ -9011.5φ4φ4高真空度型70.5mmDC24V
10天~ -9323φ6φ6高真空度型130.7mmAC100V
8天~ -9323φ6φ6高真空度型130.7mmDC24V
10天~ -9346φ6φ6高真空度型271.0mmAC100V
3天~ -9346φ6φ6高真空度型271.0mmDC24V
10天~ -6611.5φ4φ4大流量型120.5mmAC100V
10天~ -6611.5φ4φ4大流量型120.5mmDC24V
10天~ -6623φ6φ6大流量型260.7mmAC100V
10天~ -6623φ6φ6大流量型260.7mmDC24V
10天~ -6646φ6φ6大流量型401.0mmAC100V
10天~ -6646φ6φ6大流量型401.0mmDC24V

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 綜合類型 附加功能 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 真空孔連接口形狀 快速接頭
空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭 動作區分 常閉 用途 單體
使用壓力範圍(MPa) 0.25::0.7 使用溫度範圍(℃) 5::50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767