(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單體型 電磁閥直接安裝型 直型 大氣排放

單體型 電磁閥直接安裝型 直型 大氣排放

提供不同性能和形狀的類型。
【特長】
・用壓縮空氣產生真空機能。藉由與真空吸盤的組合,對物體進行搬運工作。
・提供不同性能和形狀的類型,滿足各種條件。
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的VH,VS,VU,VC型。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
※本系列商品CAD圖檔正在修正中,修正完成之前請耐心等候。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VSE07-601
VSE10-601
VSE10-801
VSE12-601
VSE12-801
VSE15-1002
VSE15-802
VSE20-1202
VSE20-1203
VSH05-601
VSH07-601
VSH10-601
VSH10-801
VSH12-601
VSH12-801
VSH15-1002
VSH15-802
VSH20-1202
VSH20-1203
VSL05-601
VSL07-601
VSL07-801
VSL10-601
VSL10-801
VSL15-1002
VSL15-1202
VSL15-802
VSL20-1202
VSL20-1203
型號數量折扣標準
出貨日
到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔快速接頭尺寸 空氣供給氣孔連接口形狀 性能 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑
9天~ -9217φ6R1/8低供應壓力高真空度型10.50.7mm
9天~ -9234φ6R1/8低供應壓力高真空度型211.0mm
9天~ -9234φ8R1/8低供應壓力高真空度型211.0mm
11天~ -9247φ6R1/8低供應壓力高真空度型271.2mm
9天~ -9247φ8R1/8低供應壓力高真空度型271.2mm
9天~ -9270φ10R1/4低供應壓力高真空度型421.5mm
9天~ -9270φ8R1/4低供應壓力高真空度型421.5mm
9天~ -92150φ12R1/4低供應壓力高真空度型822.0mm
9天~ -92150φ12R3/8低供應壓力高真空度型822.0mm
9天~ -9011.5φ6R1/8高真空度型70.5mm
9天~ -9323φ6R1/8高真空度型130.7mm
11天~ -9346φ6R1/8高真空度型281.0mm
9天~ -9346φ8R1/8高真空度型281.0mm
11天~ -9370φ6R1/8高真空度型381.2mm
9天~ -9370φ8R1/8高真空度型381.2mm
9天~ -93100φ10R1/4高真空度型631.5mm
11天~ -93100φ8R1/4高真空度型631.5mm
9天~ -93200φ12R1/4高真空度型1042.0mm
9天~ -93200φ12R3/8高真空度型1042.0mm
9天~ -6611.5φ6R1/8大流量型120.5mm
9天~ -6623φ6R1/8大流量型260.7mm
9天~ -6623φ8R1/8大流量型260.7mm
9天~ -6646φ6R1/8大流量型421.0mm
9天~ -6646φ8R1/8大流量型421.0mm
11天~ -66100φ10R1/4大流量型951.5mm
9天~ -66100φ12R1/4大流量型951.5mm
11天~ -66100φ8R1/4大流量型951.5mm
9天~ -66200φ12R1/4大流量型1742.0mm
9天~ -66200φ12R3/8大流量型1742.0mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁閥直接安裝形直柱 附加功能 消音器 真空孔連接口形狀 快速接頭
用途 單體 使用壓力範圍(MPa) 0.15::0.7 使用溫度範圍(℃) 0::60
本體材質 黃銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767