(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型壓力計 G401-W系列

薄型壓力計 G401-W系列

薄型且精巧的壓力計 G401-W系列。
【特長】
・最適用於設備內建用的薄型、精巧設計。
・最適合過濾器調壓閥、調壓閥、壓力開關(P4000-W)。
・連接方式:O形環密封、螺絲固定。
・有G401-W-0P-P04、G401-W-P10等2種類可供選擇。
【用途】
・用於壓縮氣壓的管理。
・最適合嵌入設備內建。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

薄型壓力計 G401-W系列的詳情

產品使用範例

產品使用範例

型號顯示方法

型號顯示圖

型號顯示圖

記號內容
(A)連接方法
無記號金屬用安裝螺絲(公稱3 自攻螺絲)(2000~8000系列標準配備)
OP樹脂用安裝螺絲(公稱3 自攻螺絲)(1000系列標準裝備)
(B)壓力顯示〔MPa〕
P040~0.4MPa
P100~1.0MPa

產品外形尺寸

 

(單位:mm)

 

產品尺寸圖

產品尺寸圖

材質

品名材質
伯登管磷青銅
外殼PBT樹脂
鏡頭聚碳酸酯樹脂

薄型壓力計 G401-W系列的規格

項目G401-W
使用流體壓縮空氣
流體溫度 ℃5~60
環境溫度 ℃5~60
精度 註1流量全刻度±3%
形狀方型、螺絲固定
顯示區直徑φ26(直徑26mm)
材質外殼PBT樹脂
鏡頭聚碳酸酯樹脂
壓力範圍 MPa0~0.4
0~1.0
連接方式O形環密封,螺絲固定
重量 g11

註1:顯示精度之保證溫度為20±15°C。

壓力計組裝方法

安裝圖

安裝圖

  • ※ 請以0.6N・m以下固定安裝螺絲。
型號
G401-W-0P-P04
G401-W-P10
型號數量折扣標準
出貨日
連接方法 壓力顯示
(MPa)
4天~ 0P:樹脂用安裝螺絲P04:0~0.4
4天~ 金屬用安裝螺絲P10:0~1.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

調節閥組件組合 其他相關零件 其他相關零件詳細 薄型壓力計

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767