(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型空氣燈 SAL系列

小型空氣燈 SAL系列

※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SAL-B
SAL-R
型號數量折扣標準
出貨日
顯示燈
6天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 空氣顯示燈 連接口徑 插入φ4快速接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767