(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

配件 C型固定架

配件 C型固定架

為固定模組型產品單品的C型固定架。
【特長】
・嵌入單體產品即可固定的固定架。
【用途】
・可用於固定調壓閥及過濾器調壓閥、過濾器單體。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可固定的固定架

附件 C型固定架:相關圖像

C型固定架尺寸圖

附件 C型固定架:相關圖像

C型固定架使用範例

型號適用機型ABCDEFGHIJKL質量(kg)
B1201000系列446840t2.0106.5358.561.54060φ19.50.1
B2202000系列285450t2.310733863456917.30.15
B3203000系列34.56763t2.316.57458.575.54569φ21.70.17
B4204000系列558480t2.314.07458.575.55579φ21.70.21
B6206000系列6810490t2.3169541197.56097φ350.34
B8208000系列68104100t2.3169501193.565102φ350.36
型號
B120
B620
B820
型號數量折扣標準
出貨日
適用機種
4天~ 1000系列
4天~ 6000系列
4天~ 8000系列

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

調節閥組件組合 其他相關零件 其他相關零件詳細 C型固定架

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767