(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

磁力接近型/有接點 AX型開關

磁力接近型/有接點 AX型開關

磁力接近型/有接點型的開關。適用氣缸系列:10S-6R、10Z-3、10Z-2R、10A-6、10A-6L、10B-6、10A-2R等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

纜線式尺寸圖

磁力接近型/有接點 AX型開關 纜線式尺寸圖

AX101CE、AX111CE、AX125CE

連結器式尺寸圖

磁力接近型/有接點 AX型開關 連結器式尺寸圖

AX11ACE、AX11BCE

產品規格


附纜線(1.5m)AX101CEAX111CE---
附纜線(5m)----AX125CE
附連結器(AC用)--AX11ACE--
附連結器(DC用)---AX11BCE-
負荷電壓範圍AC:5~120V DC:5~30VAC:5~120VDC:5~30VAC:120V以下 DC:30V以下
負荷電流範圍AC:5~20mA DC:5~40mA5~20mA5~40mAAC:20mA以下 DC:40mA以下
最大開關容量AC:2VA DC:1.5W
內部降下電壓2V(10mA時) 3V以下0V
漏電流0μA10μA以下0μA
動作時間1ms以下
釋放時間1ms以下
絕緣電阻以DC500V高阻計測量為100MΩ以下(外殼~纜線間)
耐電壓AC1500V 1分鐘(外殼~纜線間)
耐衝擊294m/s2(非重複)
耐振動倍幅1.5mm、10~55Hz(掃描1次、1分鐘)X、Y、Z各方向2小時
環境溫度-10~+70℃(不可為結凍狀態)-10~+100℃
(不可為結凍狀態)
結線方式0.3mm2 2芯 外徑φ4mm 耐油絕緣纜線
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(耐塵、耐浸型)
接點保護電路
顯示燈發光二極體(ON時紅色燈亮燈)
適用負荷小型繼電器、可編程控制器IC電路、小型繼電器、
可編程控制器

連結器腳針配置

磁力接近型/有接點 AX型開關 AC用連結器腳針配置圖

AX11ACE用(AC用)

磁力接近型/有接點 AX型開關 DC用連結器腳針配置圖

AX11BCE(DC用)

型號
AX11BCE
AX125CE
型號數量折扣標準
出貨日
型式 顯示燈 負荷電壓範圍① 負荷電壓範圍② 負荷電流範圍① 負荷電流範圍② 開關保護電路
12天~ 附連結器(DC用)發光二極體-DC5~30V-DC5~40mA
4天~ 附纜線(5m)AC120V以下DC30V以下AC20mA以下DC40mA以下

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

感應器種類 有接點 配線方式 2線式 商品類型 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767