(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無焰加熱炬

HOT AIR GUN

無焰加熱炬

熱交換率高,節能設計的熱風產生器。
【特長】
・發熱體使用耐高溫材質,同時施以特殊的捲曲加工,對流體的熱交換率高,能以較少的電力輕鬆獲得既有熱風產生裝置上無法獲得的800℃以上高溫熱風。
・啟動快速,溫度控制容易。
・提高加熱器元件與流體間的熱交換率,追蹤性優異可進行細微的溫度控制。
・可穩定獲得所需溫度的流體。
・種類豐富。
・可根據用途對應流量、溫度、電力、噴嘴形狀、尺寸等各種規格,此外,也可進行吐出口上的法蘭或襯套等安裝加工。
【用途】
・最適合樹脂成型品的彎曲加工和去除毛邊、點狀焊接,以及玻璃加工的預熱。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SD220

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

啟動快速、容易溫度控制的熱風產生器

無焰加熱炬:相關圖像

型號:SD220

無焰加熱炬尺寸圖及規格

無焰加熱炬:相關圖像

無焰加熱炬尺寸圖

無焰加熱炬:相關圖像

噴嘴詳細圖

額定(電壓、容量)200V 3.3KW
最高使用溫度800℃
電阻值12Ω
使用氣體壓力0.2MPa(2kgf/cm2)以下
適用流量20~200L/分鐘
產品代碼SD220

規格

關於本產品的特長

無焰加熱炬:相關圖像

溫度特性

  • ※溫度特性為依據圖表右圖的條件所測量出的參考值。
無焰加熱炬:相關圖像

測量條件

在距離內建石英管尖端開口內部3mm處藉由熱電偶測量空氣溫度。

型號
SD220
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱風槍 加熱器容量(kw) 3.3 電源 單相200V
使用周圍溫度範圍(℃) ::800

無焰加熱炬的型號SD220頁面。
記載關於型號SD220之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767