(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水用投入型管加熱器

水用投入型管加熱器

由槽的上方直接投入液體,僅需通電就能加熱的液體加熱用插鞘式加熱器。
【特長】
・護套材質為銅管線經鍍鎳加工,可移動及旋轉吊鉤位置。
・可直接投入水中,加熱效率良好。
・WNH型的插鞘材質為銅管,經鍍鎳加工。
・吊鉤的位置可移動及旋轉,能配合容器固定。
【用途】
・加熱和保溫水,可加熱水同時作為終端電阻使用。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

水用單相B2型

水用單相B2型的尺寸圖

水用三相B3型

水用三相B3型的尺寸圖

產品規格

水用投入型加熱器:相關圖像

水用單相B2型(護套材質:銅+鍍鎳製)

水用投入型加熱器:相關圖像

水用三相B3型(護套材質:銅+鍍鎳製)

規格表

水用單相B2型

銅鎳
製纜線
電壓容量ABC圈數護套徑插頭
有無
握把長握把徑
WNH13100V300w300φ701302φ988Lφ32
WNH23200V300w300φ701302φ988Lφ32
WNH15100V500w350φ751302φ988Lφ32
WNH25200V500w350φ751302φ988Lφ32
WNH110100V1kw440φ751452φ988Lφ32
WNH210200V1kw440φ751452φ988Lφ32
WNH115100V1.5kw685φ952152φ998Lφ40
WNH215200V1.5kw685φ952152φ998Lφ40
WNH120100V2kw685φ952152φ998Lφ40
WNH220200V2kw685φ952152φ998Lφ40
WNH230200V3kw920φ1502702φ1298Lφ40
WNH250200V5kw980φ1603003φ1298Lφ40
SNH120100V2kw685φ952152φ998Lφ40

水用三相B3型

產品代碼電壓容量ABC圈數護套徑握把長握把徑
WNH310200V1kw450φ651952φ995Lφ40
WNH320200V2kw650φ702152φ995Lφ40
WNH330200V3kw750φ902352φ995Lφ40
WNH350200V5kw950φ1002552φ995Lφ40

注意、禁止事項

  • 握把部請勿放入液體中。請勿使握把部溫度達70℃以上。
  • 使用時請務必取下接地。加熱時請將液面顯示部也泡入液體中再加熱。
  • 發熱部由於有汙垢(水垢、碳化物)附著,請定期點檢、清掃之後再使用。
  • 使用電壓請勿超過額定電壓。
  • 請勿將發熱部曝露於空氣中。空燒不僅會引起提早斷線,也可能引發火災。
型號
WNH13
WNH23
WNH110
WNH210
型號數量折扣標準
出貨日
額定容量
(W)
額定電壓
(V)
額定容量
(W)
4天~ ~999100300
7天~ ~999200300
7天~ 10001001000
4天~ 10002001000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

分類 加熱器本體 單相/三相 1P 護套徑(mm) 9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767