(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將發熱體的兩面黏著耐熱性絕緣層(矽橡膠),是輕薄可撓的橡膠加熱器。
【特長】
・因厚度為1mm非常的薄,升溫速度快速。
・熱擴散快速,少有加熱不均,是加熱效率極高的加熱器。
・使用經正確疏密設計的電力及精巧蝕刻技術所製作的發熱體。
・可在加熱器的同一面上收納多個加熱器電路。
・可依照用途加上溫度斜率等自由設計。
方型尺寸圖
圓型尺寸圖
長方形型
正方形型
細長方形型
圓型
發熱體 | 鐵鉻合金箔、SUS合金箔 |
---|---|
絕緣層 | 含玻璃纖維矽橡膠 |
導線 | 矽膠玻璃耐熱電線 |
使用溫度範圍 | -55℃~230℃(MAX:表面) |
電力容許差 | ±10% |
絕緣電阻值 | DC500V高阻計為100MΩ以上 |
耐電壓 | 150V以下的產品 1000V/分(100V) 超過150V的產品 1500V/分(200V) |
厚度 | 1mm(端子部除外) |
寬度×長度(mm) | 電壓(V) | 容量(W) | 瓦特密度(W/cm2) | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
23×100 | 100 | 20 | 0.9 | SAM0210 |
30×100 | 100 | 30 | 1 | SAM0310 |
30×200 | 100 | 60 | 1 | SAM0320 |
30×300 | 100 | 90 | 1 | SAM0330 |
30×400 | 100 | 120 | 1 | SAM0340 |
50×50 | 100 | 30 | 1.2 | SAM055 |
50×100 | 100 | 50 | 1 | SAM0510 |
50×200 | 100 | 100 | 1 | SAM0520 |
50×300 | 100 | 120 | 0.8 | SAM0530 |
50×400 | 100 | 140 | 0.7 | SAM0540 |
70×100 | 100 | 70 | 1 | SAM0710 |
70×200 | 100 | 140 | 1 | SAM0720 |
70×300 | 100 | 200 | 0.95 | SAM0730 |
70×400 | 100 | 250 | 0.9 | SAM0740 |
100×100 | 100 | 100 | 1 | SAM1010 |
100×200 | 100 | 200 | 1 | SAM1020 |
100×300 | 100 | 260 | 0.86 | SAM1030 |
100×400 | 100 | 300 | 0.75 | SAM1040 |
130×100 | 100 | 130 | 1 | SAM1310 |
130×200 | 100 | 260 | 1 | SAM1320 |
130×300 | 100 | 330 | 0.85 | SAM1330 |
130×400 | 100 | 430 | 0.83 | SAM1340 |
150×100 | 100 | 150 | 1 | SAM1510 |
150×200 | 100 | 300 | 1 | SAM1520 |
150×300 | 100 | 400 | 0.88 | SAM1530 |
150×400 | 100 | 550 | 0.92 | SAM1540 |
50×100 | 200 | 50 | 1 | SAM05102 |
50×200 | 200 | 100 | 1 | SAM05202 |
100×100 | 200 | 100 | 1 | SAM10102 |
100×200 | 200 | 200 | 1 | SAM10202 |
形狀(mm) | 電壓(V) | 容量(W) | 瓦特密度(W/cm2) | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
φ80 | 100 | 50 | 1 | SAM80M |
φ100 | 100 | 80 | 1 | SAM100M |
φ120 | 100 | 110 | 1 | SAM120M |
包含中心發熱體與兩面耐熱性絕緣層,厚度僅1mm,是非常薄且熱容量小的加熱器。
即使是些微的熱變化也能迅速反應的加熱器。
因發熱體為箔狀,與既有的線狀產品相比,與被加熱面的接觸面積大,且熱擴散迅速、
加熱不均情形少,是加熱效率極高的加熱器。
一般加熱器周圍相對於中心部,溫度會有下降的傾向。本產品可修正此現象,或根據用途加上溫度斜率等,
透過採用經正確電力密度疏密設計和精巧光蝕刻技術所製作的發熱體,獲得均勻溫度分布,是劃時代的加熱器。
無論加熱物形狀為平面或曲面,皆可黏著利用。此外,為獲得規定的溫度分布,除了進行發熱體大範圍電阻值的疏密設計以及將多個加熱器電路收納於同一加熱器面上,還可將溫度保險絲、恆溫器以及各種溫度控制器等設備進行合併使用等自由組合,是安全且使用輕鬆的加熱器。
使用透過蝕刻技術製造的正確發熱體和經UL、CSA認證的耐熱絕緣材。
表示放置於空氣中,溫度達到飽和狀態的特性,加熱器未安裝溫度控制器時參考此圖表設計。
※上記曲線表示懸浮於靜止空氣時加熱器的表面溫度。
發熱體因為使用鎳合金而具半永久性,但依使用的絕緣層決定熱壽命。
※關於矽橡膠的壽命,根據JIS K6249判定耐熱性。
型號 |
---|
SAM0310 |
SAM0320 |
SAM0330 |
SAM0510 |
SAM05102 |
SAM0520 |
SAM05202 |
SAM0530 |
SAM0710 |
SAM0720 |
SAM0730 |
SAM0740 |
SAM1020 |
SAM10202 |
SAM1510 |
SAM1520 |
SAM1530 |
SAM1540 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 L (mm) | 額定電壓 (V) | 額定容量 (W) | 額定容量 (W) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | ~100 | 100 | ~69 | 30 | 100 | ||
3天~ | 101~200 | 100 | ~69 | 60 | 200 | ||
6天~ | 201~ | 100 | 70~124 | 90 | 300 | ||
3天~ | ~100 | 100 | ~69 | 50 | 100 | ||
6天~ | ~100 | 200 | ~69 | 50 | 100 | ||
8天~ | 101~200 | 100 | 70~124 | 100 | 200 | ||
6天~ | 101~200 | 200 | 70~124 | 100 | 200 | ||
3天~ | 201~ | 100 | 70~124 | 120 | 300 | ||
3天~ | ~100 | 100 | 70~124 | 70 | 100 | ||
6天~ | 101~200 | 100 | 125~260 | 140 | 200 | ||
6天~ | 201~ | 100 | 125~260 | 200 | 300 | ||
3天~ | 201~ | 100 | 125~260 | 250 | 400 | ||
6天~ | 101~200 | 100 | 125~260 | 200 | 200 | ||
3天~ | 101~200 | 200 | 125~260 | 200 | 200 | ||
3天~ | ~100 | 100 | 125~260 | 150 | 100 | ||
6天~ | 101~200 | 100 | 300~525 | 300 | 200 | ||
3天~ | 201~ | 100 | 300~525 | 400 | 300 | ||
3天~ | 201~ | 100 | 550~ | 550 | 400 |
Loading...
最高使用溫度(℃) | 230 | 分類 | 加熱器本體 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策