(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄膜型測溫電阻體

CONTROLLER

薄膜型測溫電阻體

標準護套型的薄膜型白金測溫電阻體。
【特長】
・將箔狀的測溫電阻體表面用聚醯亞胺薄膜絕緣,加工為0.4mm的薄度。
・最高規格溫度為200℃。
・箔狀的感應器,以面測量。
・是利用電阻變化的感應器,可進行更高精度的溫度量測。
【用途】
・可利用於狹窄縫隙及面的測量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CF4V0820

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

薄膜型測溫電阻體 尺寸圖

(1)測溫電阻體(聚醯亞胺外皮) (2)矽膠收縮軟管 (3)塑膠外皮 (4)壓著端子

產品規格

元件Pt100Ω(at0℃)
規定電流2mA
階級等級(B級) +/-(0.3+0.005t※)
(※為溫度(℃)與+、-記號無關時顯示的溫度)
使用溫度範圍Max200℃(短時間為230℃)
絕緣電阻值DC100V 10MΩ以上
導線3線式
產品代碼CF4V0820

產品特長詳情

薄膜型測溫電阻體:相關圖像

插入狹窄縫隙等測量溫度。

薄膜型測溫電阻體:相關圖像

感應器部的表面以耐熱性聚醯亞胺薄膜絕緣。

對於溫度的容許公差

階級容許公差
A級±(0.15+0.002〔t〕※)
B級±(0.3+0.005〔t〕)

符合JIS-1604-1989
※〔t〕為溫度(℃)與+、-無關時顯示的測定溫度。

測定溫度(℃)容許公差
A級B級
-200±0.55±1.3
-100±0.35±0.8
0±0.15±0.3
100±0.35±0.8
200±0.55±1.3
300±0.75±1.8
400±0.95±2.3
500±1.15±2.8
600±1.35±3.3
650±1.45±3.6

注意、禁止事項

  • 被測溫物與測溫電阻體之間若形成空氣層,反應速度會顯著減緩,安裝時請充分注意。
型號
CF4V0820
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 測溫電阻 測溫電阻的種類 Pt 特性 標準型
感應器形狀 墊片 安裝部形狀 端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子
元件數量 1 護套・保護管材質 其他 護套・保護管長度 L(mm) 20
引線長度 F(m) 1 測量對象 溫度 測溫電阻體的構造 護套型
使用溫度範圍(℃) 0~230 導線外皮材質 塑膠

薄膜型測溫電阻體的型號CF4V0820頁面。
記載關於型號CF4V0820之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767