(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

熱電偶片

CONTROLLER

熱電偶片

是將箔狀的熱電偶(J或K)以絕緣片包覆,形成薄0.2mm的熱電偶片。
【特長】
・貼附於被測溫物的表面,貼合為面狀。
・反應時間快,測量溫度更正確。
【用途】
・最適合用於-100~200℃的實驗溫度測量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TCSTL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

熱電偶片:相關圖像

產品規格

熱電偶片:相關圖像

K型

熱電偶片:相關圖像

T型

品名尺寸(mm)產品代碼
熱電偶片(K型)7×7方形×2000LTCSTL
熱電偶片(T型)7×7方形×2000LTCSTLT

注意、禁止事項

  • 請使用接著劑貼附或壓著於被測溫物表面使用。
  • 重複以黏著膠帶貼附使用時,請留意勿使絕緣片剝落。
  • 反應時間取決於黏著狀況,大約為50msec左右,裸露元件則為2~5msec。
  • ※ 被測溫物與熱電偶片之間若形成空氣層,反應速度會顯著減緩,安裝時請充分注意。
型號
TCSTL
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子 引線長度 F(m) 2 測量對象 溫度
使用溫度範圍(℃) -200~200 導線外皮材質 氟素樹脂

熱電偶片的型號TCSTL頁面。
記載關於型號TCSTL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767