(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平齒輪 模數0.5 S45C型 (型號表)

SPUR GEARS ALTERATIONS N&P

平齒輪 模數0.5 S45C型

模數0.5、壓力角20°(全齒深齒),材質為S45C機械結構用碳素鋼平齒輪。
【特長】
・也備有齒部已完成高頻淬火處理(S-H系列)和附單轂擴大追加工範圍(BF系列)產品系列。
・另有已完成2處攻牙加工,可快速安裝的產品。
・齒輪精度等級為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火品:9級)。
・形狀,B:附單轂、BF:附單轂擴大追加工用品、K:棒狀。
・軸固定「-」表示無鍵槽或螺牙孔,「*」表示有2處螺紋(相隔120°)固定力1.6倍(附2顆固定螺絲)。
・末尾附「H」的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53未進行淬火後的孔修正。
【用途】
・最適合用於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S50S80BF-0506-H-19

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平齒輪 模數0.5 S45C型

K1型的尺寸圖

K1型的尺寸圖

K2型的尺寸圖

K2型的尺寸圖

B1的尺寸圖

B1的尺寸圖

齒數10~30的尺寸

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da

Type
齒 寬
Face
Width
b
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H8)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
螺 絲
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
2-M(120°)ls
S50S10K-100610φ5φ6K110-φ64555--11.5
S50S12K-100712φ6φ7K110-φ74555--15.8
S50S14K-100814φ7φ8K110-φ84555--20.8
S50S15K*080315φ7.5φ8.5K28φ3φ8.510182-M336
S50S16K*080316φ8φ9K28φ3φ910182-M336.9
S50S18K*080418φ9φ10K28φ4φ1010182-M338.1
S50S20K*080420φ10φ11K28φ4φ1110182-M3310.3
S50S21K*080421φ10.5φ11.5K28φ4φ11.510182-M3311.5
S50S22K*080422φ11φ12K28φ4φ1210182-M3312.7
S50S24K*080424φ12φ13K28φ4φ1310182-M3315.4
S50S25B*080425φ12.5φ13.5B18φ4φ108162-M3410.8
S50S26B*080426φ13φ14B18φ4φ108162-M3411.4
S50S27B*080427φ13.5φ14.5B18φ4φ108162-M3412.1
S50S28B*080428φ14φ15B18φ4φ108162-M3412.8
S50S30B*080530φ15φ16B18φ5φ128162-M3415.4

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

齒數30~45的尺寸

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da

Type
齒 寬
Face
Width
b
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
螺 絲
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
2-M(120°)ls
S50S30BF-050430φ15φ16B15φ4(H8)φ12813--12.7
S50S30B-0504H30φ15φ16B15φ4(H※)φ12813--12.7
S50S30B*080530φ15φ16B18φ5φ128162-M3415.4
S50S32B*050532φ16φ17B15φ5φ128132-M3412.7
S50S35B*050535φ17.5φ18.5B15φ5φ128132-M3414.2
S50S36B*050536φ18φ19B15φ5φ128132-M3414.8
S50S40BF-050440φ20φ21B15φ4(H8)φ15813--22.1
S50S40B-0504H40φ20φ21B15φ4(H※)φ15813--22.1
S50S40B*050540φ20φ21B15φ5φ158132-M3421.0
S50S42B*050542φ21φ22B15φ5φ158132-M3422.3
S50S44B*050544φ22φ23B15φ5φ158132-M3423.6
S50S45B*050545φ22.5φ23.5B15φ5φ158132-M3424.3

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

齒數48~64的尺寸

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da

Type
齒 寬
Face
Width
b
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
螺 絲
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
2-M(120°)ls
S50S48B*050548φ24φ25B15φ5φ158132-M3426.4
S50S50BF-050450φ25φ26B15φ4(H8)φ18813--33.9
S50S50B-0504H50φ25φ26B15φ4(H※)φ18813--33.9
S50S50B*050550φ25φ26B15φ5φ158132-M3427.9
S50S52B*050552φ26φ27B15φ5φ158132-M3429.5
S50S54B*050554φ27φ28B15φ5φ158132-M3431.1
S50S55B*050555φ27.5φ28.5B15φ5φ158132-M3432.0
S50S56B*050556φ28φ29B15φ5φ158132-M3432.8
S50S60BF-050560φ30φ31B15φ5φ22813--49.5
S50S60B-0505H60φ30φ31B15φ5(H※)φ22813--49.5
S50S60B*050660φ30φ31B15φ6φ188132-M4439.9
S50S64B*050664φ32φ33B15φ6φ188132-M4443.7

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

齒數70~96的尺寸

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da

Type
齒 寬
Face
Width
b
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
螺 絲
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
2-M(120°)ls
S50S70BF-050570φ35φ36B15φ5φ25813--66.5
S50S70B-0505H70φ35φ36B15φ5(H※)φ25813--66.5
S50S70B*050670φ35φ36B15φ6φ188132-M4449.9
S50S72B*050672φ36φ37B15φ6φ188132-M4452.1
S50S75B*050675φ37.5φ38.5B15φ6φ188132-M4455.5
S50S80BF-050680φ40φ41B15φ6φ28813--85.0
S50S80B-0506H80φ40φ41B15φ6(H※)φ28813--85.0
S50S80B*050880φ40φ41B15φ8φ228132-M4467.0
S50S90BF-050690φ45φ46B15φ6φ32813--109.9
S50S90B-0506H90φ45φ46B15φ6(H※)φ32813--109.9
S50S90B*050890φ45φ46B15φ8φ228132-M4480.1
S50S96B*050896φ48φ49B15φ8φ228132-M4488.7

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

齒數100~120的尺寸

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da

Type
齒 寬
Face
Width
b
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
螺 絲
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
2-M(120°)ls
S50S100BF-0506100φ50φ51B15φ6φ35813--134.4
S50S100B-0506H100φ50φ51B15φ6(H※)φ35813--134.4
S50S100B*0508100φ50φ51B15φ8φ258132-M44101.4
S50S110B*0508110φ55φ56B15φ8φ258132-M44117.6
S50S120BF-0506120φ60φ61B15φ6φ42813--194.9
S50S120B-0506H120φ60φ61B15φ6(H※)φ42813--194.9
S50S120B*0508120φ60φ61B15φ8φ258132-M44135.4

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

型號
S50S80BF-0506-H-19
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
軸孔公差 精密度
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸孔規格 軸孔加工 底孔品・完成品 攻牙孔尺寸 固定螺絲尺寸 軸轂徑
(mm)
母材
13天~ 80B形195--圓孔軸孔加工品圓孔底孔品--28BF

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鐵鋼材 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
模數 0.5 材質(詳細) S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767