(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自動調心滾珠軸承(圓錐孔・圓柱孔)

自動調心滾珠軸承(圓錐孔・圓柱孔)

外輪軌道面設計成球面,中心點與軸承的中心點一致,内輪有二列軌道溝的滾珠軸承。
【特長】
・滾珠、保持器、内輪可在外輪內自由傾斜旋轉。
・可自動調整軸心或軸承座的加工誤差、安裝軸承產生的軸心失調。
・軸向荷重的負荷能力不大,不適合軸向荷重大的部位使用。
・內徑使用錐孔軸承轉換套的話,因安裝・拆卸容易,可用於傳動軸。
【用途】
・適合軸心與軸承殼對中困難的部位使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

自動調心玉軸受

外観

外觀

外形図

外形圖

尺寸表

主要尺寸
mm
基本動態
額定荷重
基本靜態
額定荷重
基本動態
額定荷重
基本靜態
額定荷重
容許旋轉速度
min-1
公稱型號安裝關係尺寸
mm
kNkgf
dDBrs min1)CrCorCrCor潤滑脂潤滑油潤滑圓柱孔錐形孔2)da最小Da最大ras最大
103090.65.551.1957012122,00028,0001200S-14.026.00.6
30140.67.451.5976016224,00028,0002200S-14.026.00.6
35110.67.351.6275016520,00024,0001300S-14.031.00.6
35170.69.202.0193520518,00022,0002300S-14.031.00.6
1232100.65.701.2758013022,00026,0001201S-16.028.00.6
32140.67.751.7379017722,00026,0002201S-16.028.00.6
371219.652.1698522118,00022,0001301S-17.032.01
3717112.12.731,24027817,00022,0002301S-17.032.01
1535110.67.601.7577517918,00022,0001202S-19.031.00.6
35140.67.801.8579518818,00022,0002202S-19.031.00.6
421319.702.2999023416,00020,0001302S-20.037.01
4217112.32.911,25029614,00018,0002302S-20.037.01
1740120.68.002.0181520516,00020,0001203S-21.036.00.6
40160.69.952.421,01024716,00020,0002203S-21.036.00.6
4714112.73.201,30032514,00017,0001303S-22.042.01
4719114.73.551,50036513,00016,0002303S-22.042.01
204714110.02.611,02026614,00017,0001204S1204SK25.042.01
4718112.83.301,31034014,00017,0002204S2204SK25.042.01
52151.112.63.351,28034012,00015,0001304S1304SK26.545.51
52211.118.54.701,88048011,00014,0002304S2304SK26.545.51

註1)倒角尺寸 r 的最小容許尺寸。
註2)有K者表示圓錐比 1/12 的錐形孔軸承。
※上記以外的型號請參考型錄。

型號
1200S
1201S
1203S
1204S
1205S
1205SK
1206S
1207S
1208S
1208SK
1208SKC3
1209S
1209SK
1210S
1210SK
1211S
1211SK
1212S
1212SK
1212SKC3
1213S
1213SK
1214S
1215SK
1216SK
1217S
1217SK
1218S
1218SK
1219S
1300S
1301S
1304S
1305S
1305SK
1306S
1306SK
1307S
1307SK
1308SC3
1308SK
1309S
1309SK
1310S
1310SK
1311S
1311SK
1312S
1312SK
1313S
1313SK
1314S
1315S
1315SK
1316S
1317SK
1318S
1319S
1320S
2200S
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
精度(JIS)
(型式)
訂購代碼 預壓記號 保持器記號
7天~ 10309550022000圓柱孔263-7626
4天~ 123210570022000圓柱孔263-7634
4天~ 174012800016000圓柱孔263-7651
4天~ 2047141000014000圓柱孔263-7669
4天~ 2552151220012000圓柱孔263-7685
10天~ 2552151220012000錐形孔-
4天~ 3062161580010000圓柱孔263-7707
10天~ 357217159008500圓柱孔263-7723
4天~ 408018193007500圓柱孔263-7740
4天~ 408018193007500錐形孔-
7天~ 408018193007500錐形孔-C3
10天~ 458519220007100圓柱孔263-7766
10天~ 458519220007100錐形孔-
8天~ 509020228006300圓柱孔263-7782
10天~ 509020228006300錐形孔-
10天~ 5510021269006000圓柱孔263-7804
10天~ 5510021269006000錐形孔-
7天~ 6011022305005300圓柱孔263-7821
10天~ 6011022305005300錐形孔-
7天~ 6011022305005300錐形孔-C3
10天~ 6512023310004800圓柱孔263-7847
10天~ 6512023310004800錐形孔-
4天~ 7012524350005600圓柱孔263-7863
10天~ 7513025390004300錐形孔-
7天~ 8014026400004000錐形孔-
7天~ 8515028495003800圓柱孔-
10天~ 8515028495003800錐形孔-
10天~ 9016030575003600圓柱孔-
10天~ 9016030575003600錐形孔-
10天~ 9517032640003400圓柱孔-
10天~ 103511735020000圓柱孔-
10天~ 123712965018000圓柱孔-
4天~ 2052151260012000圓柱孔-
7天~ 2562171820010000圓柱孔-
10天~ 2562171820010000錐形孔-
10天~ 307219214008500圓柱孔-
10天~ 307219214008500錐形孔-
10天~ 358021253007500圓柱孔-
7天~ 358021253007500錐形孔-
7天~ 409023298006700圓柱孔-C3
7天~ 409023298006700錐形孔-
10天~ 4510025385006000圓柱孔-
10天~ 4510025385006000錐形孔-
10天~ 5011027435005600圓柱孔-
10天~ 5011027435005600錐形孔-
4天~ 5512029515005000圓柱孔-
6天~ 5512029515005000錐形孔-
7天~ 6013031575004500圓柱孔-
10天~ 6013031575004500錐形孔-
10天~ 6514033625004300圓柱孔-
10天~ 6514033625004300錐形孔-
8天~ 7015035750004000圓柱孔-
10天~ 7516037800003800圓柱孔-
10天~ 7516037800003800錐形孔-
7天~ 8017039890003600圓柱孔-
10天~ 8518041985003400錐形孔-
10天~ 90190431170003200圓柱孔-
10天~ 95200451290003000圓柱孔-
10天~ 100215471400002800圓柱孔-
4天~ 103014745024000圓柱孔-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
精度(JIS)
(型式)
訂購代碼 預壓記號 保持器記號

Loading...

基本資訊

軸承環形狀 自動調心滾珠 內外輪材質 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 球面 精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準
荷重方向 徑向 軸承環列數 雙列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質 保持器種類 沖壓 軌道輪形狀記號
潤滑脂記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767