(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NJ2218ET2X
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓柱滾子軸承
滾子與軌道面為線接觸,徑向荷重的負荷能力大。滾子由内輪與外輪的凸緣引導,因此也適合高速旋轉。因是分離型,内輪、外輪都需要干涉配合時安裝與拆卸相對較為容易。 圓柱滾子軸承有標準型以外主要尺寸都相同的高負荷容量E型、可負荷高軸向荷重的HT型、難形成潤滑油膜條件下預期可達到長壽命化的HL型,滾子列數有雙列、四列等。甚至有可用於特殊用途的重荷重用非分離滿滾子型式的SL型。
NU型、N型
NJ型、NF型
NUP型、NH型
型式記號 | 圖例 | 特徴 |
---|---|---|
NU型 N型 | NU型 N型 | ●NU型的外輪有兩凸緣,「外輪、滾子與保持器的組合品」可與内輪分離。N型的内輪有兩凸緣,「内輪、滾子與保持器的組合品」可與外輪分離。 ●完全無法負荷軸向荷重。 ●適合當做自由側軸承,廣泛使用。 |
NJ型 NF型 | NJ型 NF型 | ●NJ型為外輪兩凸緣、內輪單凸緣;NF型為外輪單凸緣、内輪兩凸緣型式。 ●可負荷單向徑向荷重。 ●固定側、自由側無區別時可將兩個近接使用。 |
NUP型 NH型 (NJ+HJ) | NUP型 NH型 | ●内輪無凸緣側安裝凸緣輪的是NUP型,在NJ型上安裝L型凸緣輪的是NH型 各自的凸緣輪會分離,因此必須將內輪固定在軸向方向。 ●可負荷雙向軸向荷重。 ●可當做固定側軸承使用。 |
本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。
型號 |
---|
NJ2218ET2X |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精密度(JIS) | 規格 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 內部間隙記號 | 軸孔形狀 | 型式記號 | 保持器記號 | 旋轉數 (rpm) | 外輪油孔 | 高容量型式 | 圓柱外形(尾端記號:X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 90 | 160 | 40 | 等級0 | 標準 | 242000 | 無 | - | NJ(外輪兩道凸緣/內輪圈一道) | T2(樹脂成形保持器) | 3500 | 普通 | E(高容量型) | X(圓柱外徑) |
Loading...
軸承環形狀 | 圓柱滾子 | 荷重方向 | 徑向 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
軸承環列數 | 單列 | 滾動體材質 | 鋼 | 規格 | 普通 |
高速度鋼 | 普通 | 2個組合 | 普通 |
圓柱滾子軸承(徑向)的型號NJ2218ET2X頁面。
記載關於型號NJ2218ET2X之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
N210ET2X |
N213 |
N213ET2X |
NJ2219 |
NJ221G1 |
NJ2220 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精密度(JIS) | 規格 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 內部間隙記號 | 軸孔形狀 | 型式記號 | 保持器記號 | 旋轉數 (rpm) | 外輪油孔 | 高容量型式 | 圓柱外形(尾端記號:X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 50 | 90 | 20 | 等級0 | 標準 | 66000 | 無 | - | N(內輪有兩道凸緣) | T2(樹脂成形保持器) | 6900 | 普通 | E(高容量型) | X(圓柱外徑) | ||
7天~ | 65 | 120 | 23 | 等級0 | 標準 | 84000 | 無 | 圓柱孔 | N(內輪有兩道凸緣) | 無 | 5900 | 普通 | 普通 | 無 | ||
10天~ | 65 | 120 | 23 | 等級0 | 標準 | 108000 | 無 | - | N(內輪有兩道凸緣) | T2(樹脂成形保持器) | 5400 | 普通 | E(高容量型) | X(圓柱外徑) | ||
7天~ | 95 | 170 | 43 | 等級0 | 標準 | 230000 | 無 | - | NJ(外輪兩道凸緣/內輪圈一道) | 無 | 3600 | 普通 | 普通 | 無 | ||
7天~ | 105 | 190 | 36 | 等級0 | 標準 | 201000 | 無 | - | NJ(外輪兩道凸緣/內輪圈一道) | G1(高強度黃銅無鉚釘方孔保持器) | 3600 | 普通 | 普通 | 無 | ||
7天~ | 100 | 180 | 46 | 等級0 | 標準 | 258000 | 無 | - | NJ(外輪兩道凸緣/內輪圈一道) | 無 | 3500 | 普通 | 普通 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策