(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐腐蝕用 SUS303同等材質管接頭 隔板套接直線型

耐腐蝕用 SUS303同等材質管接頭 隔板套接直線型

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303同等材質管接頭 (隔板套接直線型)。
【特長】
・使用耐腐蝕性等同SUS303的特殊鋼材。
・低濃度臭氧對策包覆材:使用HNBR材質。
【用途】
・適用耐酸鹼環境或易腐蝕環境。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐腐蝕用 SUS303同等材質管接頭 隔板套接直線型規格

規格

使用流體空氣、水(有條件
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~+60℃(不結冰)
  • ※ 使用流體為水、液體時、請務必撙手下記條件。
  • ※1水、液體使用時、壓力設定請務必低於最高使用壓力。
  • ※2水、液體使用時、請務必使用崁入環。
  • ※3根據化學藥劑、混合氣體的使用條件、產品的合適性會有所差異、請確認後再使用。

適用尺寸

軟管尺寸公制尺寸
記號468101216
尺寸(mm)φ4(直徑4mm)φ6(直徑6mm)φ8(直徑8mm)φ10(直徑10mm)φ12(直徑12mm)φ16(直徑16mm)

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

 

(單位:mm)

 

型號軟管外徑φDMBEAφP管端C對邊HG開孔口徑(φmm)重量(g)
SPM4(4)4M12×130.810.41510.814.9144316
SPM6(4)6M14×134.9111812.5171744.624
SPM8(4)8M16×137.414.316.814.618.2194630
SPM10(4)10M20×142.412.72318.520.7245856
SPM12(4)12M22×147.612.32920.423.32761181

型號表示例

型式表示例

型號表示例

【(1)形狀】

  • M:隔板套接

【(4)規格】

  • 無記入:無除塵/通常包裝

構造圖(L型:SPL時)

構造図

構造圖

  • SUS304管接頭與耐腐蝕性SUS303管接頭性能相當、標準型管接頭識別方法如下表。
識別方法イメージ画像

識別方法示意圖

識別零件SUS304管接頭耐腐蝕性SUS303同等管接頭標準型
導引環V溝槽
螺絲本體六角部平溝
開放環顏色暗藍暗藍
型號
SPM4
SPM6
SPM8
SPM10
SPM12
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
4天~ 4
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
11天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 套接 同徑 隔板用套接型 周圍溫度(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767