(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 8月第三週適逢日本年度例假,提醒您預先備貨以防連假後出貨量遽增而產生出貨遞延。 此期間 『三住線上詢價與訂購系統』 (WOS) 其服務照常開放使用。

耐腐蝕用 SUS316管接頭 套接L型 (型號表)

耐腐蝕用 SUS316管接頭 套接L型

套接L型SUS316快速接頭。
【特長】
・使用耐腐蝕性佳的SUS316材質。
・無塵室包裝可供選購。(加購選項)。
・無塵室包裝作業在空氣清淨後、於無塵室(等同ISO CLASS6)内進行包裝。
・使用零件全為禁油規格、符合日本食品衛生法。
【用途】
・適用化學、藥品、醫療、半導體、太陽能電池、二次電池等領域。
・適用食品領域。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

耐腐蝕用 SUS316管接頭 套接L型規格

規格

使用流體空氣、水(有條件※)、其他(有條件※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍-15~+120℃(無結冰)
  • ※ 使用流體為水、其他化學藥劑時、請務必遵守下記條件。
  • 1.水、液體使用時、壓力設定請務必低於最高使用壓力。
  • 2.水、液體使用時、請務必使用崁入環。
  • 3.根據化學藥劑、混合氣體的使用條件、產品合適性會有所差異、請確認後再使用。

適用尺寸

  • 軟管尺寸
公制尺寸(mm)φ4(外徑4mm), φ6(外徑6mm), φ8(外徑8mm), φ10(外徑10mm), φ12(外徑12mm), φ16(外徑16mm)
  • 螺絲尺寸
公制螺絲M5×0.8
管用螺絲R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

 

(單位:mm)

 

型號軟管外徑 φDCEφPφdFT有效斷面積 (mm2重量 (g)
SSV4(4)(6)418.424.49.83.249.83.513
SSV6(4)(6)619.626.611.83.2511.89.520
SSV8(4)(6)821.929.913.83.2613.820.827
SSV10(4)(6)1025.53516.84.2716.829.542
SSV12(4)(6)1227.437.919.84.2819.84862
SSV16(4)(6)1632.745.223.74.29.523.769.591
  • ※1型號内(4)、如需氟素系潤滑油規格、請填入記號:-X。
  • ※2型號内(6)、如需無塵室包裝規格、請填入記號:-C。

型號表示例

型式表示例

型號表示例

構造圖(L型:SSL時)

構造図

 

型號
SSV4
SSV6
SSV8
SSV10
SSV12
SSV16
型號數量折扣標準
出貨日
周圍溫度
(℃)
適用軟管外徑1
9天~ -15~1204
3天~ -15~1206
3天~ -15~1208
3天~ -15~12010
3天~ -15~12012
10天~ -15~12016

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體
本體材質 SUS316 使用用途 食品・藥品相關 / 耗散靜電防靜電 / 模具調溫 / 耐熱 / 耐寒 套接 同徑 套接L形直管彎頭
包裝規格 一般包裝規格 潤滑油規格 禁油規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務