(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
難燃黃銅製管接頭 六角孔直線型。
【特長】
・本體及鬆脫機構均使用黃銅材質。
・鬆脫機構附護套。
・可防止因火花所造成的作動不良、適用於火花發生環境。
・包覆橡膠材質:HNBR可變更FKM材質。
【用途】
・適用火花發生環境及高溫環境配管。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用流體 | 空氣、水(有條件※)、熱油(有條件※) |
---|---|
最高使用壓力 | 1.0MPa |
使用真空壓力 | -100kPa |
使用溫度範圍 | HNBR材質:0~100℃、FKM材質:0~120℃ (不結冰) |
使用流體為水、熱油時、請務必遵守下記條件。
軟管尺寸 | 公制尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
記號 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
尺寸(mm) | φ4(直徑4mm) | φ6(直徑6mm) | φ8(直徑8mm) | φ10(直徑10mm) | φ12(直徑12mm) |
螺絲尺寸 | 公制螺絲(mm) | 管用螺絲 | |||
---|---|---|---|---|---|
記號 | M5 | 01 | 02 | 03 | 04 |
尺寸 | M5×0.8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 |
(單位:mm)
外形圖
型號 | 軟管外徑 φD1 | 軟管外徑 φD2 | R | φP1 | φP2 | B | 管端 C1 | 管端 C2 | A | L | 對邊 H | 開孔口徑 (φmm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOC4-M5□ | 4 | 6 | M5×0.8 | 9.9 | 9.8 | 22.6 | 17.6 | 15 | 3 | 19.6 | 2 | 2.1 | 11 |
KOC4-01□ | R1/8 | 23.7 | 8 | 19.7 | 2.5 | 2.6 | 12 | ||||||
KOC4-02□ | R1/4 | 14 | 24.7 | 11 | 18.7 | 19 | |||||||
KOC6-M5□ | 6 | 8 | M5×0.8 | 11.9 | 11.8 | 25.5 | 19.5 | 16 | 3 | 22.5 | 2 | 2.1 | 15 |
KOC6-01□ | R1/8 | 25.1 | 8 | 21.1 | 4 | 4.1 | 13 | ||||||
KOC6-02□ | R1/4 | 13.9 | 11 | 19 | 18 | ||||||||
KOC6-03□ | R3/8 | 16.9 | 26.1 | 12 | 19.7 | 27 | |||||||
KOC8-01□ | 8 | 10 | R1/8 | 13.9 | 13.8 | 29.9 | 20.2 | 17 | 8 | 25.9 | 5 | 5.1 | 20 |
KOC8-02□ | R1/4 | 28.6 | 11 | 22.6 | 6 | 6.2 | |||||||
KOC8-03□ | R3/8 | 16.9 | 25.9 | 12 | 19.6 | 26 | |||||||
KOC10-01□ | 10 | 12 | R1/8 | 16.9 | 16.9 | 33.3 | 23.2 | 19.5 | 8 | 29.3 | 5 | 5.1 | 35 |
KOC10-02□ | R1/4 | 32.3 | 11 | 26.3 | 6 | 6.2 | 33 | ||||||
KOC10-03□ | R3/8 | 31.8 | 12 | 25.5 | 38 | ||||||||
KOC10-04□ | R1/2 | 20.8 | 32.8 | 15 | 24.6 | 56 | |||||||
KOC12-02□ | 12 | 14 | R1/4 | 19.9 | 20 | 38.9 | 26.3 | 23 | 11 | 32.9 | 8 | 8.2 | 56 |
KOC12-03□ | R3/8 | 20.8 | 34.9 | 12 | 28.6 | 49 | |||||||
KOC12-04□ | R1/2 | 36.9 | 15 | 28.7 | 64 |
型號説明
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 周圍溫度 (℃) | 適用軟管外徑1 | 連接螺牙種類 | 螺牙No. 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
11天~ | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
4天~ | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
11天~ | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
11天~ | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
11天~ | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
4天~ | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
4天~ | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
4天~ | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
11天~ | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
11天~ | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
11天~ | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
11天~ | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
4天~ | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
11天~ | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
4天~ | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
11天~ | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
4天~ | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
13天~ | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
4天~ | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
11天~ | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
4天~ | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
11天~ | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
4天~ | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
11天~ | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
4天~ | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
11天~ | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
11天~ | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
4天~ | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
11天~ | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
4天~ | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
11天~ | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺絲安裝 方向 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 黃銅 | 使用用途 | 耗散靜電防靜電 / 耐飛濺 / 耐熱 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策