(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐噴濺 黃銅製管接頭 套接T型 (無護套)

耐噴濺 黃銅製管接頭 套接T型 (無護套)

難燃黃銅製管接頭 套接T型 (無護套)。
【特長】
・本體及開放環均使用黃銅材質。
・包覆橡膠材質:HNBR可變更FKM材質。
【用途】
・適用火花發生環境及高溫環境配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

難燃黃銅製管接頭 套接T型 (無護套)規格

規格

使用流體空氣、水(有條件※)、熱油(有條件※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍HNBR材質:0~100℃、FKM材質:0~120℃
(無結冰)

使用流體為水、熱油時、請務必遵守下列條件。

  • ※ 1:水、熱油使用時、壓力設定請務必低於最高使用壓力。
  • ※ 2:水、熱油使用時、請務必使用嵌入環。

適用尺寸

軟管尺寸公制尺寸
記號4681012
尺寸(mm)φ4(直徑4mm)φ6(直徑6mm)φ8(直徑8mm)φ10(直徑10mm)φ12(直徑12mm)
螺絲尺寸公制螺絲(mm)管用錐形螺絲
記號M501020304
尺寸M5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

型號軟管外徑
φD
φPB管端
C
E開孔口徑
(φmm)
重量
(g)
KE4-1□410.517.614.517.62.519
KE6-1□612.520.216.620.15427
KE8-1□814.522.317.722.3636
KE10-1□1018.526.12026.1868
KE12-1□1221.529.722.629.79110

型號表示例

型式表示例

型號表示例

  • (1)E:套接T型
  • (4)-1:無護套
  • (5)無填寫:HNBR/-F:FKM(選購)

構造圖(L型:KL HNBR附護套時)

構造図

構造圖

  • ※ 選擇密封材質記号-F(FKM材質):即可變更為FKM材質。
型號
KE4-1
KE4-1-F
KE6-1
KE6-1-F
KE8-1
KE8-1-F
KE10-1-F
KE12-1
KE12-1-F
型號數量折扣標準
出貨日
周圍溫度
(℃)
適用軟管外徑1
10天~ 0~1004
10天~ 0~1204
10天~ 0~1006
11天~ 0~1206
10天~ 0~1008
10天~ 0~1208
10天~ 0~12010
10天~ 0~10012
10天~ 0~12012

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 耗散靜電防靜電 / 耐飛濺 / 耐熱 套接 同徑 套接T型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767