(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐噴濺 黃銅製管接頭 T型 (無護套)

耐噴濺 黃銅製管接頭 T型 (無護套)

一般配管用快速接頭、種類豐富。

【特長】
・一般空壓配管用快速接頭。
・安裝後、塑膠本體取出角度可作變更。(部份商品)
・產品種類豐富。
・可集中配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KB4-01-1
KB4-01-1-F
KB4-02-1
KB4-02-1-F
KB4-M5-1
KB4-M5-1-F
KB6-01-1
KB6-01-1-F
KB6-02-1
KB6-02-1-F
KB6-03-1
KB6-03-1-F
KB6-M5-1
KB6-M5-1-F
KB8-01-1
KB8-01-1-F
KB8-02-1
KB8-02-1-F
KB8-03-1
KB8-03-1-F
KB10-01-1
KB10-01-1-F
KB10-02-1
KB10-02-1-F
KB10-03-1
KB10-03-1-F
KB10-04-1
KB10-04-1-F
KB12-02-1
KB12-02-1-F
KB12-03-1
KB12-03-1-F
KB12-04-1
KB12-04-1-F
型號數量折扣標準
出貨日
周圍溫度
(℃)
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1
11天~ 0~1004R1/8
11天~ 0~1204R1/8
11天~ 0~1004R1/4
11天~ 0~1204R1/4
11天~ 0~1004MM5×0.8
11天~ 0~1204MM5×0.8
11天~ 0~1006R1/8
11天~ 0~1206R1/8
11天~ 0~1006R1/4
11天~ 0~1206R1/4
11天~ 0~1006R3/8
11天~ 0~1206R3/8
11天~ 0~1006MM5×0.8
11天~ 0~1206MM5×0.8
11天~ 0~1008R1/8
11天~ 0~1208R1/8
11天~ 0~1008R1/4
11天~ 0~1208R1/4
11天~ 0~1008R3/8
11天~ 0~1208R3/8
11天~ 0~10010R1/8
11天~ 0~12010R1/8
11天~ 0~10010R1/4
11天~ 0~12010R1/4
11天~ 0~10010R3/8
11天~ 0~12010R3/8
11天~ 0~10010R1/2
11天~ 0~12010R1/2
11天~ 0~10012R1/4
11天~ 0~12012R1/4
11天~ 0~10012R3/8
11天~ 0~12012R3/8
11天~ 0~10012R1/2
11天~ 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 分岐 使用流體 水 / 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 耗散靜電防靜電 / 耐飛濺 / 耐熱 螺牙安裝 分歧 T型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767