(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐噴濺 管接頭 L型

耐噴濺 管接頭 L型

耐噴濺 管接頭(L型)。
【特長】
・使用耐噴濺佳的難燃性樹酯(等同V-0)。
・開放環附護套、可防止因火花所造成的作動不良。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

難燃管接頭 L型規格

規格

使用流體空氣、水(有條件※)
最高使用壓力0.9MPa
使用真空壓力-100kPa
使用温度範圍0~60℃ (無結冰)

使用流體為水、熱油時、請務必遵守以下條件。

  • ※ 1:使用水、熱油時、壓力請務必設定低於最高使用壓力。
  • ※ 2:水、熱油使用時、請務必使用嵌入環。

適用尺寸

軟管尺寸公制尺寸
記號4681012
尺寸(mm)φ4(直徑4mm)φ6(直徑6mm)φ8(直徑8mm)φ10(直徑10mm)φ12(直徑12mm)
螺絲尺寸公制螺絲(mm)管用螺絲
記號M5M601020304
尺寸M5×0.8M6×1R1/8R1/4R3/8R1/2

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

型號軟管外徑
φD1
軟管外徑
φD2
RABLφP1φP2管端
C1
管端
C2
E對邊
H
開孔口徑
(φmm)
重量
(g)
PL4-M5V-046M5×0.82.81619.21012201522.882.46.2
PL4-M6V-0M6×13.82022.223.8102.88.8
PL4-01V-0R1/88222411
PL4-02V-0R1/411292925.81419
PL6-01V-068R1/8822.525.512.51422.116.525.4104.212
PL6-02V-0R1/411282926.9144.320
PL6-03V-0R3/81231.532.228.91731
PL8-01V-0810R1/88242814.51623.317.427.912615
PL8-02V-0R1/411283028.9146.721
PL8-03V-0R3/8123132.729.91732
PL10-01V-01012R1/882530.117.51925.419.530.712619
PL10-02V-0R1/41128.53231.214825
PL10-03V-0R3/8123235.232.2178.336
PL10-04V-0R1/2153637.332.72159
PL12-02V-01214R1/41129.834.82122.228.423.43414829
PL12-03V-0R3/81232.537.334.7171040
PL12-04V-0R1/21536.539.435.72110.364
  • ※ 1.管用螺絲型L尺寸為螺絲安裝後的參考尺寸。
  • ※ 2.本尺寸表為改版後尺寸。

型號表示例

型式表示例

型號表示例

  • (1)L:L型

構造圖(L TYPE:KL HNBR附護蓋規格時)

構造図

 

型號
PL4-01V-0
PL4-02V-0
PL4-M5V-0
PL4-M6V-0
PL6-01V-0
PL6-02V-0
PL6-03V-0
PL8-01V-0
PL8-02V-0
PL10-01V-0
PL10-02V-0
PL10-03V-0
PL10-04V-0
PL12-02V-0
PL12-03V-0
PL12-04V-0
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1
10天~ 4R1/8
10天~ 4R1/4
10天~ 4MM5×0.8
10天~ 4MM6×1
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
10天~ 6R3/8
4天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
10天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
4天~ 10R3/8
10天~ 10R1/2
10天~ 12R1/4
10天~ 12R3/8
10天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 阻燃樹脂(相當於Ul94 V-0) 使用用途 耐飛濺 螺牙安裝 方向 L型
L型 公L型 周圍溫度(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767