(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與標準型號相比,成功縮減40%的尺寸容量。
【特長】
・一般空壓配管用超小型快速接頭。
・橢圓形開放環讓拆管很簡單。
・具備直徑1.8mm的業界最小型快速接頭系列。
・適合小型驅動器等的配管。
・有淺灰色與無塵室包裝的選擇。
・無塵室包裝使用氟潤滑油。
・以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
【用途】
・可對應各種配管方式。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PG1/4-1/8M |
PG1/4-5/32M |
PG3-180M |
PG4-1/8M |
PG4-3M |
PG4-3MW |
PG4-180M |
PG4-180M-C |
PG4-180MW |
PG6-1/8M |
PG6-3M |
PG6-4M |
PG6-4M-C |
PG6-4MW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用用途 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 | 包裝規格 | 開放環顏色 | 樹脂本體顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 標準・迷你 | 6.35 | 3.2 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
16天~ | 標準・迷你 | 6.35 | 3.97 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
3天~ | 標準・迷你 | 3 | 1.8 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
3天~ | 標準・迷你 | 4 | 3.2 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
3天~ | 標準・迷你 | 4 | 3 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
9天~ | 標準・迷你 | 4 | 3 | 一般包裝規格 | 淺灰色 | 淺灰色 | ||
10天~ | 標準・迷你 | 4 | 1.8 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
9天~ | 標準・迷你 / 無塵環境 | 4 | 1.8 | 無塵室包裝規格 | 淺藍色 | 淺灰色 | ||
9天~ | 標準・迷你 | 4 | 1.8 | 一般包裝規格 | 淺灰色 | 淺灰色 | ||
10天~ | 標準・迷你 | 6 | 3.2 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
3天~ | 標準・迷你 | 6 | 3 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
3天~ | 標準・迷你 | 6 | 4 | 一般包裝規格 | 黑色 | 黑色 | ||
3天~ | 標準・迷你 / 無塵環境 | 6 | 4 | 無塵室包裝規格 | 淺藍色 | 淺灰色 | ||
9天~ | 標準・迷你 | 6 | 4 | 一般包裝規格 | 淺灰色 | 淺灰色 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 套接 異徑 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
套接 異徑 | 異徑套接直柱型 | 周圍溫度(℃) | 0::60 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策